Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Starten Sie jetzt mit der Konfiguration Ihres Vision Systems

CXP-12 Bundle boA4500-45cm 1C - Basler boost Bundle

Erhalten Sie die Basler boost Mono Kamera mit ON Semiconductor XGS 20000 CMOS-Sensor, 45 fps und 20 MP Auflösung zusammen mit der Basler CXP-12 Interface Card 1C.

Das Basler boost Bundle ist die optimale Kombination aus CoaXPress 2.0-Kamera und einer CXP-12-Schnittstellenkarte. Die Basler CXP-12 Interface Card 1C selbst ist nur im Bundle erhältlich. Für eine schnelle und unkomplizierte Inbetriebnahme bieten wir Ihnen das Basler boost Evaluation Kit. In unserem Sortiment finden Sie außerdem weiteres CXP-12 Zubehör, wie Kabel oder Objektive.

CoaXPress
In den Angebotswarenkorb
Basler boost Bundle - CXP-12 Bundle boA4500-45cm 1C
  • Basler boost Bundle - CXP-12 Bundle boA4500-45cm 1C
  • Basler boost Bundle - CXP-12 Bundle boA4500-45cm 1C

Allgemeine Information

Series Production: July 2021
Artikelnummer 108511
Enthaltene Bestandteile
  • Kameramodell: boA4500-45cm
  • Interface card: Basler CXP-12 Interface Card 1C
Listenpreis Für größere Mengen und individuelle Preise verwenden Sie bitte den Angebotswarenkorb.
Nutzen Sie den Angebotswarenkorb, um ein Preisangebot für dieses Produkt zu erhalten. 2999,00 EUR 3539,00 USD
Lieferzeit Die aktuelle Lieferzeit kann davon abweichen. Bei Bedarf erfragen Sie bitte die aktuelle Verfügbarkeit und nutzen Sie den Angebotswarenkorb.
Für Informationen zum Versand nutzen Sie bitte den Angebotswarenkorb.
Bestimmungsland

boA4500-45cm

Sensorhersteller ON Semiconductor
Sensor XGS 20000
Shutter-Technologie Global Shutter
Sensorformat 1.3
Sensortypen CMOS
Sensorgröße 14,4 mm x 14,4 mm
Auflösung (HxV) 4500 px x 4500 px
Auflösung 20 MP
Pixelgröße (H x V) 3,2 µm x 3,2 µm
Bildrate 45 fps
Mono/Farbe Mono
Schnittstelle CoaXPress (CXP-12)
Pixel Bit Depth 10 or 12 bits
Synchronisierung
  • free-run
  • hardware trigger
  • software trigger
Belichtungssteuerung
  • programmable via the camera API
  • hardware trigger
Digitaler Input 1
General Purpose I/O 2
Stromversorgung
  • PoCXP or 24 VDC
Housing Typ Box
Größe (L x B x H) 49,1 mm x 80 mm x 80 mm
Betriebstemperatur 0 - 50°C
Objektivanschluss
  • F-mount
  • M42 x 0.75
  • M42 x 1
Gewicht (typisch) 525g
Konformität
  • RoHS
  • CE
  • GenICam
  • CoaXPress 2.0
  • EAC
  • UL
  • KC

Basler CXP-12 Interface Card 1C

Anzahl Ports 1
Schnittstelle
  • CoaXPress (CXP-12)
Empfohlene Treiber

Windows 10/7 (32-Bit, 64-Bit), Linux (64-Bit)

Objektive

Objektive

Für die boost Bundle Serie mit einer Sensorgröße kleiner oder gleich 1/2'' können Sie von der perfekten Abstimmung zwischen Kamera und den Basler Lenses profitieren. Für boost Bundle Kameras mit größeren Sensoren erhalten Sie Objektive von zuverlässigen und von uns zertifizierten Herstellern. Diese Objektive wurden von uns ausführlich auf Kompatibilität mit unserem boost Bundle getestet. Außerdem finden Sie hier das passende Objektiv-Zubehör.

Passendes Zubehör, das oft mit diesem Produkt zusammen gekauft wird:

 - VST Lens VS-HX3535 F3.5 f35mm Super 35
 - VST Lens VS-HX3535 F3.5 f35mm Super 35
VST Lens VS-HX3535 F3.5 f35mm Super 35
Objektivanschluss F-mount
Sensorformat super 35 mm
Blendenbereich F3.5 - F16.0
Iris Typ manual
 - VST Lens VS-HX5035 F3.5 f50mm Super 35
 - VST Lens VS-HX5035 F3.5 f50mm Super 35
VST Lens VS-HX5035 F3.5 f50mm Super 35
Objektivanschluss F-mount
Sensorformat super 35 mm
Blendenbereich F3.5 - F16.0
Iris Typ manual
 - VST Lens VS-HX7535 F3.5 f75mm Super 35
 - VST Lens VS-HX7535 F3.5 f75mm Super 35
VST Lens VS-HX7535 F3.5 f75mm Super 35
Objektivanschluss F-mount
Sensorformat super 35 mm
Blendenbereich F3.5 - F16.0
Iris Typ manual
Alle Objektive - CXP-12 Bundle boA4500-45cm 1C
Kabel

Kabel

Wir bieten ein breites Portfolio an Datenkabeln und Power-I/O-Kabeln für die boost Bundle Serie an. Die Power-I/O-Kabel sind Teil des Basler Original Equipment, sie wurden individuell auf Basler Kameras abgestimmt. Auch die Datenkabel haben wir eingehend auf die Kompatibilität mit dem boost Bundle getestet. Durch eine sorgfältige Vorauswahl und die Qualifizierung der Lieferanten können wir langfristig eine hohe Qualität der Kabel sicherstellen.

Passendes Zubehör, das oft mit diesem Produkt zusammen gekauft wird:

 - Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 3 m
 - Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 3 m
Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 3 m
Zubehörtyp Datenkabel
Schnittstelle CoaXPress (CXP-12)
Kabellänge 3.0 m
Anschluss Kamera Micro-BNC (HD-BNC)
Anschluss Host Micro-BNC (HD-BNC)
 - Basler Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m
 - Basler Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m
Basler Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m
Zubehörtyp I/O / Power Kabel
Schnittstelle I/O
Kabellänge 5.0 m
Anschluss Kamera M8 6-pin
Anschluss Host none (open end)
 - Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m
 - Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m
Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m
Zubehörtyp Datenkabel
Schnittstelle CoaXPress (CXP-12)
Kabellänge 5.0 m
Anschluss Kamera Micro-BNC (HD-BNC)
Anschluss Host Micro-BNC (HD-BNC)
Alle Kabel - CXP-12 Bundle boA4500-45cm 1C
Netzwerk- und Peripheriegeräte

Netzwerk- und Peripheriegeräte

Basler bietet in seinem Produktportfolio neben zu allen Kameras passenden Netzteilen auch Netzwerkkomponenten für die Schnittstellen USB 3.0 und Gigabit Ethernet an. Diese Komponenten haben den Basler Qualifizierungsprozess als Einzelkomponenten durchlaufen und sich ebenfalls im Gesamtsystem bewährt.

Passendes Zubehör, das oft mit diesem Produkt zusammen gekauft wird:

Zubehör und Bundles

Weiteres Zubehör

Finden Sie hier weiteres Zubehör für Ihr boost Bundle: Wir bieten unter anderem getestete Host Adapter Karten (PCIe), Netzteile, Hubs und Switches an, die optimal auf die boost Bundle Serie abgestimmt sind.

Passendes Zubehör, das oft mit diesem Produkt zusammen gekauft wird:

value

Manuals

Zu den Manuals zählen unter anderem die Benutzerhandbücher und Installation Guides für Ihre Kamera. In diesen Dokumenten erhalten Sie detaillierte Informationen über die richtige Installation und Handhabung Ihrer Basler Kamera.

Alle Manuals - CXP-12 Bundle boA4500-45cm 1C
value

White Paper

Basler White Paper vermitteln einen umfassenden Überblick über die Grundlagen der industriellen Bildverarbeitung. Die Autoren sind jeweils Experten in ihrem Fachgebiet und gehen detailliert auf Fragestellungen ein, die je nach Themenschwerpunkt sowohl dem Einsteiger als auch dem erfahrenen Anwender wissenswerte Informationen liefern.

Alle White Paper - CXP-12 Bundle boA4500-45cm 1C
value

Customer Stories

Basler Customer Stories beschreiben eine breite Vielfalt von Anwendungen und Einsatzmöglichkeiten von Basler Kameramodellen in einer Vielzahl von Märkten. Sie erklären, welchen Anforderungen Kunden bei der Konzeption ihres Bildverarbeitungssystems gegenüberstanden und wie Basler Kameras zu einer erfolgreichen Lösung beitragen konnten.

Alle Customer Stories - CXP-12 Bundle boA4500-45cm 1C
value

Application Notes

Application Notes liefern über den Inhalt der Benutzerhandbücher hinausgehende Informationen zum Umgang mit Kameras, Zubehör und Software von Basler. Sie finden dort beispielsweise detaillierte Anleitungen zur Optimierung Ihrer Kamera oder zur Konfiguration der Software.

Alle Application Notes - CXP-12 Bundle boA4500-45cm 1C
value

Product Insights

Basler Product Insights vermitteln Wissenswertes zu den technischen Eigenschaften und Features verschiedener Kameramodelle. Ihr Inhalt ist jeweils produktbezogen und beschreibt die Details aus Sicht des Basler Produktmanagements.

Alle Product Insights - CXP-12 Bundle boA4500-45cm 1C
value

Broschüren

Die Basler Produkt-Broschüren geben einen Überblick über alle Vorteile, die das Basler boost Bundle zu bieten hat. Sie beschreiben die technologischen Eigenschaften und Kamerafeatures, und bieten detaillierte Informationen zu den technischen Spezifikationen.

Alle Broschüren - CXP-12 Bundle boA4500-45cm 1C
value

Release Notes

Die Release Notes sind Teil der Dokumentation zur Basler pylon Camera Software Suite und beinhalten neben Release-Datum und Software-Versionsangabe Informationen zu Neuerungen, Known Bugs, Korrekturen oder Veränderungen.

Alle Release Notes - CXP-12 Bundle boA4500-45cm 1C
value

ReadMe

ReadMe-Dateien sind Kurzanleitungen zur Software-Installation, die als Teil der Dokumentation zur Basler pylon Camera Software Suite in reiner Textform zum Download bereitstehen. Sie enthalten u.a. Informationen zu den Systemanforderungen, Performance-Optimierungen, Beispielprogrammen, Umgebungsvariablen und Versionsangaben.

Alle ReadMe - CXP-12 Bundle boA4500-45cm 1C
value

Zertifikate

Zertifikate wie die EG-Konformitätserklärung, das ISO 9001 Zertifikat oder das KCC Certificate zeigen Ihnen, dass Basler Produkte mit den jeweiligen Standards und Richtlinien konform sind.

Alle Zertifikate - CXP-12 Bundle boA4500-45cm 1C