Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

Basler MED ace Serie

Unser Portfolio für den Medical & Life Sciences Markt beinhaltet die neue Basler ace MED Produktlinie. Die Kameras bieten Geschwindigkeiten von bis zu 164 Bildern pro Sekunde und verfügen über die neuesten CMOS-Sensoren der Sony Pregius- sowie der PYTHON-Sensoren von ON Semiconductor. Mit hochmoderner CMOS-Technologie und eigenen, auf den Medical & Life Sciences Markt abgestimmten Feature Sets bieten unsere Basler MED Kameras ein sehr attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. So eignen sich die Kameras für eine Vielzahl von Anwendungen, wie beispielsweise in der Laborautomation, Ophthalmologie oder Mikroskopie.

Wir haben unser Qualitätsmanagementsystem den Anforderungen in Medical & Life Sciences angepasst und produzieren und vertreiben die Basler MED ace nach ISO 13485:2016. So können Medizingerätehersteller von dem Standard der Norm und von unseren hohen Qualitätsanspruch an unsere Kameras noch stärker profitieren.

Die Basler MED ace im Überblick

  • Neueste CMOS-Sensoren der Sony Pregius-Reihe sowie der PYTHON-Serie von ON Semiconductor: IMX 174, IMX 249, IMX 250, IMX 264, PYTHON 5000, IMX 255, IMX 267, IMX 253, IMX 304, IMX 183
  • Inklusive unserer leistungsstarken Basler MED Feature Sets speziell designt für Medical & Life Sciences
  • Bis zu 164 Bilder pro Sekunde und 20 Megapixel
  • Pixelgrößen von bis zu 5,86 µm
  • Geringes zeitliches Dunkelrauschen bis zu 2e-
  • Sensorgrößen bis zu 1,1 Zoll
  • GigE und USB 3.0 Interface

Basler MED ace im Konfigurator auswählen

Basler MED Feature Sets für Medical & Life Sciences

Die Basler MED ace enthält die Basler MED Feature Sets. Sie vereinen die beeindruckendsten Eigenschaften unserer Kameras und stechen hervor mit ihren Hardware-, Firmware- und Software-Features. In den Kategorien Easy Compliance, Brilliant Image, Perfect Color, Low Light Imaging, High Speed und Industrial Excellence finden Sie Funktionen, die speziell für den Medical & Life Science Markt entwickelt wurden.

Basler MED ace Serie kennenlernen

Filter anzeigen
Filter zurücksetzen
Kameramodell Auflösung (HxV) Auflösung Sensor Bildrate Objektivanschluss Mono/Farbe Schnittstelle Verfügbarkeit i
Basler MED ace 2.3 MP 41 color 1920 px x 1200 px 2.3 MP IMX249 41 fps Color USB 3.0
Basler MED ace 2.3 MP 41 mono 1920 px x 1200 px 2.3 MP IMX249 41 fps Mono USB 3.0
Basler MED ace 2.3 MP 164 color 1920 px x 1200 px 2.3 MP IMX174 164 fps Color USB 3.0
Basler MED ace 2.3 MP 164 mono 1920 px x 1200 px 2.3 MP IMX174 164 fps Mono USB 3.0
Basler MED ace 5.1 MP 35 color 2448 px x 2048 px 5 MP IMX264 35 fps Color USB 3.0
Basler MED ace 5.1 MP 35 mono 2448 px x 2048 px 5 MP IMX264 35 fps Mono USB 3.0
Basler MED ace 5.1 MP 75 color 2448 px x 2048 px 5 MP IMX250 75 fps Color USB 3.0
Basler MED ace 5.1 MP 75 mono 2448 px x 2048 px 5 MP IMX250 75 fps Mono USB 3.0
Basler MED ace 5.3 MP 20 mono 2590 px x 2048 px 5 MP PYTHON 5000 21 fps Mono GigE
Basler MED ace 5.3 MP 20 color 2590 px x 2048 px 5 MP PYTHON 5000 21 fps Color GigE
Basler MED ace 8.9 MP 32 color 4096 px x 2160 px 9 MP IMX267 32 fps Color USB 3.0
Basler MED ace 8.9 MP 32 mono 4096 px x 2160 px 9 MP IMX267 32 fps Mono USB 3.0
Basler MED ace 8.9 MP 42 color 4096 px x 2160 px 9 MP IMX255 42 fps Color USB 3.0
Basler MED ace 8.9 MP 42 mono 4096 px x 2160 px 9 MP IMX255 42 fps Mono USB 3.0
Basler MED ace 12.3 MP 23 color 4096 px x 3000 px 12 MP IMX304 23 fps Color USB 3.0
Basler MED ace 12.3 MP 23 mono 4096 px x 3000 px 12 MP IMX304 23 fps Mono USB 3.0
Basler MED ace 12.3 MP 30 color 4096 px x 3000 px 12 MP IMX253 30 fps Color USB 3.0
Basler MED ace 12.3 MP 30 mono 4096 px x 3000 px 12 MP IMX253 30 fps Mono USB 3.0
Basler MED ace 20.0 MP 17 mono 5472 px x 3648 px 20 MP IMX183 17 fps Mono USB 3.0 Series Production: Q3 2020
Basler MED ace 20.0 MP 17 color 5472 px x 3648 px 20 MP IMX183 17 fps Color USB 3.0 Series Production: Q3 2020

Zu den gewählten Filtern gibt es leider keine Ergebnisse.

Basler MED-Feature-Sets für den Bereich Medical & Life Science

Basler MED-Feature-Sets für den Bereich Medical & Life Science

Die Basler MED Feature Sets kombinieren die beeindruckendsten Merkmale unserer Kameras und stechen durch ihre Hardware-, Firmware- und Software-Features hervor. Zahlreiche Funktionen wurden speziell für die Verwendung in Medical & Life Sciences entwickelt und finden sich in den Kategorien Easy Compliance, Brilliant Image, Perfect Color, Low Light Imaging, High Speed und Industrial Excellence.

Die Feature Sets sind Bestandteil der Basler MED ace Kameras. Sofern ein Kameramodell einem Set zugeordnet wurde, kann es ein oder mehrere der im Set vorhandenen Funktionen beinhalten.

Bitte durchsuchen Sie die Basler Features Check List nach der spezifischen Feature-Kombination der Kamera.

Mehr über MED Feature Sets lesen
Easy Compliance – MED Feature Set

Easy Compliance

Basler produziert und vertreibt die Basler MED ace Kameras für den Bereich Medical & Life Sciences nach ISO 13485:2016. Zusätzlich erfüllt das Unternehmen alle relevanten Standard-Konformitäten wie CE, UL, EMV Klasse B, CISPR Klasse B bzw. FCC Klasse B.

Lesen Sie mehr über Easy Compliance
Brilliant Image – MED Feature Set

Brilliant Image

Durch das Feature Set Brilliant Image erhalten Sie beispiellose Bildqualität schon sofort beim ersten Einsetzen der Kamera. Denn die die Basler MED Kameras sind bestückt mit Baslers marktführenden PGI-Algorithmus für Farb- und Monochrom-Kameras, erweitertem automatischen Weißabgleich sowie intelligentem automatischen Kontrast und automatischen Belichtungsalgorithmen.

Lesen Sie mehr über Brilliant Image
Perfect Color – MED Feature Set

Perfect Color

Das Feature Set Perfect Color umfasst mehrere einzigartige Basler Tools zur Anpassung der Farbwiedergabe Ihres Bildes: Passen Sie Einstellungen für Farbton, Sättigung und Helligkeit für eine vollständige Kontrolle des Farbraums an. Ändern Sie einzelne Farben mit Baslers Color Adjustment (6-axis Hue/Saturation) oder finden Sie mit dem Color Calibrator die perfekten Farbparameter für höchste Farbtreue.

Lesen Sie mehr über Perfect Color
Low Light Imaging – MED Feature Set

Low Light Imaging

Dank modernster Sony Pregius CMOS-Sensortechnologie erhalten Sie auch mit wenig Licht hervorragende Bilderqualität. Das Low Light Imaging Feature Set bietet außerdem Baslers einzigartigen Modus für lange Belichtungszeiten und die integrierten Histogramm-Funktionen. Fluoreszenzanwendungen profitieren ungemein von der ausgereiften CMOS-Technologie in Kombination mit den Basler-eigenen Features.

Lesen Sie mehr über Low Light Imaging
High Speed

High Speed

Basler bietet schnelle und dennoch äußerst zuverlässige Kameras für Hochgeschwindigkeitsanwendungen wie beispielsweise in der Laborautomation. Basler MED ace Kameras mit High Speed Feature Set erreichen Bildraten zwischen 60 und 164 Bildern pro Sekunde dank Global Shutter, CMOS-Sensortechnologie und branchenweit bewährter USB 3 Vision-Schnittstellentechnologie.

Lesen Sie mehr über High Speed
Industrial Excellence – MED Feature Set

Industrial Excellence

Basler Kameras sind 100% qualitätsgeprüft und die robustesten und zuverlässigsten Produkte auf dem Markt. Zusammen mit dem pylon Kamera-SDK, unseren erweiterten Kamerakontrollfunktionen und der kundennahen Unterstützung basierend auf 30-jähriger Erfahrung in der Bildverarbeitung, ist die Kameraintegration noch nie effizienter gewesen.

Lesen Sie mehr über Industrial Excellence
Objektive

Objektive

In dieser Kategorie finden Sie passende Objektive für Ihre MED ace Kamera. Die Basler Lenses wurden speziell für unsere Kameras entwickelt, so dass Sie von der perfekten Abstimmung zwischen Kamera und Objektiv profitieren. Wir bieten Ihnen außerdem Objektive von zuverlässigen und von uns zertifizierten Herstellern an. Diese Objektive wurden von uns ausführlich auf Kompatibilität mit unseren MED ace Kameras getestet.

Passendes Zubehör, das oft mit diesem Produkt zusammen gekauft wird:

 - Kowa Lens LM6HC F1.8 f6mm 1
 - Kowa Lens LM6HC F1.8 f6mm 1
Kowa Lens LM6HC F1.8 f6mm 1"
Objektivanschluss C-mount
Max. Bildkreis 1"
Brennweite 6.0 mm
Blendenbereich F1.8 - F16.0
Iris Typ manual
 - Ricoh Lens FL-CC2514-2M F1.4 f25mm 2/3
 - Ricoh Lens FL-CC2514-2M F1.4 f25mm 2/3
Ricoh Lens FL-CC2514-2M F1.4 f25mm 2/3"
Objektivanschluss C-mount
Max. Bildkreis 2/3"
Brennweite 25.0 mm
Blendenbereich F1.4 - F16.0
Iris Typ manual
 - Computar Lens M0814-MP2 F1.4 f8mm 2/3
 - Computar Lens M0814-MP2 F1.4 f8mm 2/3
Computar Lens M0814-MP2 F1.4 f8mm 2/3"
Objektivanschluss C-mount
Max. Bildkreis 2/3"
Brennweite 8.0 mm
Blendenbereich F1.4 - F16.0
Iris Typ manual
 - Kowa Lens LM8HC F1.4 f8mm 1
 - Kowa Lens LM8HC F1.4 f8mm 1
Kowa Lens LM8HC F1.4 f8mm 1"
Objektivanschluss C-mount
Max. Bildkreis 1"
Brennweite 8.0 mm
Blendenbereich F1.4 - F16.0
Iris Typ manual
Kabel

Kabel

Wir bieten ein breites Portfolio an Datenkabeln und Power-I/O-Kabeln für die MED ace Kameraserie an. Die Power-I/O-Kabel sind Teil des Basler Original Equipment und wurden individuell auf Basler Kameras abgestimmt. Auch sämtliche Datenkabel haben wir eingehend auf die Kompatibilität mit den MED ace Kameras getestet. Durch eine sorgfältige Vorauswahl und die Qualifizierung der Lieferanten können wir langfristig eine hohe Qualität der Kabel sicherstellen.

Passendes Zubehör, das oft mit diesem Produkt zusammen gekauft wird:

 - Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 1 m
 - Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 1 m
Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 1 m
Zubehörtyp Datenkabel
Schnittstelle USB 3.0
Kabellänge 1.0 m
Anschluss Kamera USB 3.0 Micro B, locking screws
Anschluss Host USB 3.0 Type A
 - Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m
 - Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m
Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m
Zubehörtyp Datenkabel
Schnittstelle USB 3.0
Kabellänge 3.0 m
Anschluss Kamera USB 3.0 Micro B, locking screws
Anschluss Host USB 3.0 Type A
 - Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 10 m
 - Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 10 m
Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 10 m
Zubehörtyp I/Os / Power Kabel
Schnittstelle I/O
Kabellänge 10.0 m
Anschluss Kamera Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S)
Anschluss Host none (open end)
 - Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 5 m
 - Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 5 m
Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 5 m
Zubehörtyp I/Os / Power Kabel
Schnittstelle I/O
Kabellänge 5.0 m
Anschluss Kamera Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S)
Anschluss Host none (open end)
Weiteres Zubehör

Weiteres Zubehör

Hier finden Sie weiteres Zubehör für Ihre MED ace Kamera: Wir bieten unter anderem getestete Interface Cards und Host Adapter Karten (PCIe), Netzteile, Hubs und Switches, ganze Starter Kits oder Objektivzubehör an. Die Produkte in dieser Kategorie sind optimal auf die MED ace Kameraserie abgestimmt. Die hier angezeigten Komponenten basieren auf dem ausgewählten Kameramodell bzw. der Kameraserie und den entsprechenden Technologien und Schnittstellen.

Passendes Zubehör, das oft mit diesem Produkt zusammen gekauft wird:

value

Manuals

Zu den Manuals zählen unter anderem die Benutzerhandbücher und Installation Guides für Ihre Kamera. In diesen Dokumenten erhalten Sie detaillierte Informationen über die richtige Installation und Handhabung Ihrer Basler Kamera.

Alle Manuals - Basler MED ace
value

White Paper

Basler White Paper vermitteln einen umfassenden Überblick über die Grundlagen der industriellen Bildverarbeitung. Die Autoren sind jeweils Experten in ihrem Fachgebiet und gehen detailliert auf Fragestellungen ein, die je nach Themenschwerpunkt sowohl dem Einsteiger als auch dem erfahrenen Anwender wissenswerte Informationen liefern.

Alle White Paper - Basler MED ace
value

Customer Stories

Basler Customer Stories beschreiben eine breite Vielfalt von Anwendungen und Einsatzmöglichkeiten von Basler Kameramodellen in einer Vielzahl von Märkten. Sie erklären, welchen Anforderungen Kunden bei der Konzeption ihres Bildverarbeitungssystems gegenüberstanden und wie Basler Kameras zu einer erfolgreichen Lösung beitragen konnten.

Alle Customer Stories - Basler MED ace
value

Application Notes

Application Notes liefern über den Inhalt der Benutzerhandbücher hinausgehende Informationen zum Umgang mit Kameras, Zubehör und Software von Basler. Sie finden dort beispielsweise detaillierte Anleitungen zur Optimierung Ihrer Kamera oder zur Konfiguration der Software.

Alle Application Notes - Basler MED ace
value

Product Insights

Basler Product Insights vermitteln Wissenswertes zu den technischen Eigenschaften und Features verschiedener Kameramodelle. Ihr Inhalt ist jeweils produktbezogen und beschreibt die Details aus Sicht des Basler Produktmanagements.

Alle Product Insights - Basler MED ace
value

EMVA-Daten

Der EMVA 1288-Standard der European Machine Vision Association beschreibt eine einheitliche Methode, die Spezifikationsparameter für Kameras und Bildsensoren der industriellen Bildverarbeitung zu messen, zu berechnen und darzustellen, um die Werte dadurch vergleichbar zu machen.

Alle EMVA-Daten - Basler MED ace
value

CAD / technische Zeichnungen

Die CAD-Zeichnung (computer-aided design, zu Deutsch: rechnergestütztes Konstruieren) der Basler ace enthält eine technische Zeichnung der Kamera in 2D sowie ein Volumenmodel in 3D.

Alle CAD / technische Zeichnungen - Basler MED ace
value

Broschüren

Die Basler Produkt-Broschüren geben einen Überblick über alle Vorteile, die die Basler ace Kameras zu bieten haben. Sie beschreiben die technologischen Eigenschaften und Kamerafeatures, und bieten detaillierte Informationen zu den technischen Spezifikationen.

Alle Broschüren - Basler MED ace
value

Release Notes

Die Release Notes sind Teil der Dokumentation zur Basler pylon Camera Software Suite und beinhalten neben Release-Datum und Software-Versionsangabe Informationen zu Neuerungen, Known Bugs, Korrekturen oder Veränderungen.

Alle Release Notes - Basler MED ace
value

ReadMe

ReadMe-Dateien sind Kurzanleitungen zur Software-Installation, die als Teil der Dokumentation zur Basler pylon Camera Software Suite in reiner Textform zum Download bereitstehen. Sie enthalten u.a. Informationen zu den Systemanforderungen, Performance-Optimierungen, Beispielprogrammen, Umgebungsvariablen und Versionsangaben.

Alle ReadMe - Basler MED ace
value

Zertifikate

Zertifikate wie die EG-Konformitätserklärung, das ISO 9001 Zertifikat oder das KCC Certificate zeigen Ihnen, dass Basler Produkte mit den jeweiligen Standards und Richtlinien konform sind.

Alle Zertifikate - Basler MED ace
Basler Life Sciences Vision Days 2019 @COMPAMED / MEDICA
09.09.2019

Basler Life Sciences Vision Days 2019 @COMPAMED / MEDICA

Die Basler AG präsentiert bei den Basler Life Sciences Vision Days 2019 vom 18 bis 21. November anlässlich der COMPAMED / MEDICA das leistungsstarke Portfolio für Medical & Life Sciences-Anwendungen: von der Basler MED ace über Embedded Vision Solutions bis hin zu Vision Systems für Deep Learning.

mehr

Maßgeschneiderte Kameras von Basler optimieren Bildgebungslösungen von BEION für die medizinische Mikroskopie
04.04.2019

Maßgeschneiderte Kameras von Basler optimieren Bildgebungslösungen von BEION für die medizinische Mikroskopie

Der Basler Kunde Shanghai BEION entwickelt optische Systeme für die medizinische Mikroskopie. Für solche Anwendungen sind die Anforderungen an Bildqualität und Farbtreue hoch. Mit den maßgeschneiderten Kameras von Basler wurden sowohl die Bildqualität als auch die Leistung der BEION-Produkte deutlich optimiert.

mehr

Innovative Digitale Pathologie-Lösung mit der Basler MED ace
07.03.2019

Innovative Digitale Pathologie-Lösung mit der Basler MED ace

Mikroskopie trifft Digitalisierung – so lässt sich das neuartige Digitale Pathologie-System von Smart In Media treffend beschreiben. Pathologen und andere Ärzte untersuchen Probenmaterial häufig mit Hilfe von Mikroskopen. Die integrierte Basler MED ace ermöglicht die schnelle und einfache Erfassung mikroskopischer Präparate und liefert hochauflösende Bilder, die via Internet gezielt geteilt werden können.

mehr

Basler MED ace Kameras in Medical & Life Sciences: höchste Farbtreue in mikroskopischen Anwendungen
11.02.2019

Basler MED ace Kameras in Medical & Life Sciences: höchste Farbtreue in mikroskopischen Anwendungen

Die Basler MED ace Kamera enthält viele Features, dank derer sich die Kamera als ideale Wahl zum Einsatz in der Lichtmikroskopie eignet. Lesen Sie unser Product Insight und finden Sie mehr über die MED ace und ihre Features heraus.

mehr

Zahlreiche Neuheiten auf der analytica 2018
13.02.2018

Zahlreiche Neuheiten auf der analytica 2018

Besuchen Sie uns vom 10. - 13. April auf der 26. internationalen Leitmesse für Labortechnik, Analytik und Biotechnologie. Wir haben hart gearbeitet und freuen uns darauf, Ihnen erstmalig unsere Produktneuheiten für Medical & Life Sciences vorstellen zu können. Sichern Sie sich jetzt Ihren freien Messeeintritt!

mehr

Neue, hochauflösende Ergänzung für unser Mikroskopie-Kameraportfolio
21.11.2017

Neue, hochauflösende Ergänzung für unser Mikroskopie-Kameraportfolio

Wir haben unser Mikroskopie-Portfolio um ein hochauflösendes Kameramodell erweitert: Die neue Mikroskopie ace 12,2 MP bietet modernste Rolling Shutter CMOS-Sensortechnologie von Sony und Bildraten von bis zu 15 Bildern in der Sekunde. Mit diesen Eigenschaften liefert die neue Mikroskopie ace 12,2 MP sehr detaillierte Bilder und ermöglicht eine zeitsparende Untersuchung von Proben.

mehr

Besuchen Sie uns während der MEDICA und COMPAMED 2017
06.11.2017

Besuchen Sie uns während der MEDICA und COMPAMED 2017

Besuchen Sie unsere Basler Hospitality Suite während der MEDICA und COMPAMED 2017 in Düsseldorf. Treffen Sie uns vom 13. bis 15. November im Tulip Inn Hotel direkt neben den Messehallen und genießen Sie Speisen und Getränke abseits des belebten Messegeländes. Dürfen wir mit Ihnen rechnen?

mehr

Moderne CMOS-Sensoren für Fluoreszenz-Anwendungen
06.11.2017

Moderne CMOS-Sensoren für Fluoreszenz-Anwendungen

Viele medizinische und wissenschaftliche Anwendungen arbeiten mit fluoreszenzbasierten Methoden. Systemhersteller, deren Geräte mit CCD-Kameras arbeiten, sind zunehmend auf der Suche nach geeigneten Nachfolgekameras. Unser White Paper beschreibt die vielseitigen Möglichkeiten moderner CMOS-Sensoren für diese Anwendungen.

mehr