Menu
Basler Kameras für Medical & Life Sciences
Langlebige, digitale Kameras mit höchster Zuverlässigkeit und herausragender Bildqualität
Moderne Bildverarbeitung ist aus den Bereichen Medizin, Medizintechnik und Life Science nicht mehr wegzudenken. Zuverlässige Machine Vision Kameras werden nicht nur gewinnbringend im Herstellungsprozess von Medizinprodukten, medizintechnischen Bauteilen und Geräten eingesetzt. Die digitale Bildaufnahme und -verarbeitung eröffnet auch ein breites Feld an Möglichkeiten für die Dokumentation und Standardisierung bildbasierter Therapie und Diagnostik.
Unsere hochempfindlichen Digitalkameras bieten höchste Bildqualität, hervorragende Farbwiedergabe und Farbtreue sowie einen hohen Dynamikbereich. Sie finden Einsatz in Laborautomation, Mikroskopie, und in diagnostischen Geräten, z.B. für die Hämatologie, Pathologie, Augenheilkunde oder Zahnmedizin, oder auch im Rahmen der medizinischen Bewegungsanalyse.
Basler MED ace
Modernste CMOS-Technologie, MED Feature Sets, ISO 13485:2016
USB 3.0, GigE
Basler’s PowerPack for Microscopy
Präzise, zuverlässig, hochleistungsfähig mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis
USB 3.0
Qualitätsmanagement nach ISO 13485
Mit der Einführung der Norm in ausgewählten Organisationsbereichen, nach der wir unsere Basler MED ace für den Medical & Life Sciences Markt produzieren, vertreiben und unterstützen, haben wir unser Qualitätsmanagementsystem an die Anforderungen unserer Kunden aus Medical & Life-Science angepasst. Damit haben Sie als Medizingerätehersteller die Möglichkeit, ausgewählte Kameras für Ihre Anwendungen bei uns zu beziehen und damit von dem Qualitätsstandard der Norm ISO 13485:2016 zu profitieren.
Mehr über die Vorteile, die sich durch die Norm für Sie ergeben, finden Sie hier.