Artikeldetails |
||
---|---|---|
Artikelnummer | 108096 | |
Zubehörtyp | Framegrabber | |
Zubehörhersteller | Basler | |
Modellname | microEnable 5 ironman VD8-PoCL | |
Produktlinie | V-Linie | |
Kategorie | Framegrabber |
Geräteeigenschaften |
||
---|---|---|
Prozessor | Xilinx Virtex6 XC6VLX240T FPGA, Vision Processor | |
Speicherausbau | 1 GByte DDR3-RAM |
Kamera-Schnittstelle |
||
---|---|---|
Standard | Camera Link 2.0 | |
Konfigurationen | CL-full, CL-deca (80bit), Including non-Standard formats: Bilinear color | |
Steckerverbindung | 2 x MDR26 | |
Spannungsversorgung | PoCL SafePower, 4W/12V per cable | |
Kameratypen | line scan camera, area scan camera | |
Sensortypen | CFA sensor (Bayer), Grayscale sensor, RGB sensor | |
Bittiefe | 8-16-bit (grayscale), 24-48-bit (color) | |
Datenbandbreite | 850 MB/s | |
Testumgebung | Camera Simulator |
Host PC Schnittstelle |
||
---|---|---|
PC Bus Schnittstelle | PCI Express x8 (Gen 2), DMA3600 | |
PC Bus Übertragungsleistung | up to 3.600 MB/s (sustainable) |
Controls and General-Purpose I/Os |
||
---|---|---|
E/A Synchronisation und Steuerung | Configurable Trigger System supporting several trigger modes (grabber controlled, external trigger, gated, software trigger) and shaft encoder functionality with backward compensation, Multi-Camera-Synchronization | |
Zusammenfassung Signalschnittstellen | 8in/8out (max.), TTL or opto-coupled |
Verarbeitungsfunktionen |
||
---|---|---|
Basis-Funktionen | Tap Sorting (Sensor Readout Correction), Offset/Gain/Gamma correction, Invert, ROI, Image Selector, LUT |
Geräte- und Umgebungsinformationen |
||
---|---|---|
Dimensions | PCIe Standard height, half length card: 167.64 mm length x 111.15 mm height | |
Power consumption / Power Source | 15 V, 2.5 A | |
Betriebstemperatur | 0 - 50°C (32°F - 122°F) | |
Lagerungstemperatur | -50 - 80°C (-58°F - 176°F) | |
MTBF | on request | |
Konformität | WEEE, RoHS, REACH |
Software |
||
---|---|---|
Software-Treiber | Windows 10 / 8 / 7 (32-Bit), Windows 10 / 8 / 7 (64-Bit), Linux 32-Bit, Linux 64-Bit | |
Software-Werkzeuge | microDisplay (Acquisition control and viewer), GenICam Explorer (Camera configuration tool), Documentation, microDiagnostics (Service tool), SDK, Device Drivers | |
Software API | Silicon Software SDK, .net interface | |
FPGA Programmierung | VisualApplets | |
BV-Software Compatibility | Common Vision Blox, Halcon |