Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Starten Sie jetzt mit der Konfiguration Ihres Vision Systems Webshop
  • microDiagnostics

    microDiagnostics erleichtert das Flashen des Framegrabbers mit Hardware-Applets und das Testen während der Inbetriebnahme.

Einfache Framegrabber-Inbetriebnahme mit microDiagnostics

Das Softwarewerkzeug microDiagnostics dient Ihnen dazu, einen Framegrabber mit Applets zu flashen und für eine erfolgreiche Inbetriebnahme verschiedene Tests durchzuführen. Das Tool gibt einen schnellen Überblick über die ausführbaren Hardware-Applets und somit über die Aufnahme- und Vorverarbeitungsfunktionen. Eine Testfunktion prüft die elektronischen Bauteile und ermittelt die Leistungsfähigkeit jedes Hardware-Applets. In Abhängigkeit von der Bildgröße wird die maximale DMA-Transferrate gemessen, die ein wichtiges Indiz für die Gesamtleistung des Systems ist.

microDiagnostics wird zusammen mit der Runtime zur Verfügung gestellt und installiert.

Ihr Nutzen

  • Unterstützung bei der zügigen Inbetriebnahme des Framegrabbers
  • Testfunktionen erleichtern die Übersicht auf die Funktionsfähigkeit des Gesamtsystems
  • Einfacher Kameratausch durch Auswahl und Flashen eines anderen Applets

Runtime direkt herunterladen Mehr Informationen in der Dokumentation

Leistungsmerkmale von microDiagnostics

  • Framegrabber mit Firmware flashen (microEnable IV)
  • Framegrabber mit bis zu sieben neuen Applets flashen (microEnable 5 marathon und LightBridge)
  • Framegrabber mit einem neuen Applet flashen (microEnable 5 ironman)
  • Verschiedene Diagnoseroutinen direkt auf dem Framegrabber ausführen wie das Testen von Applets, Framegrabber, der DMA-Bandbreite und des Host PCs
  • Power over Camera Link (PoCL) Support für PoCL Kameras aktivieren (microEnable 5 marathon und LightBridge)
  • Turbo DMA-Modus bei Bedarf aktivieren (microEnable IV)
microDiagnostics im Einsatz

Unterstützte Framegrabber

microDiagnostics unterstützt Sie bei der Inbetriebnahme aller Framegrabber.

Filter anzeigen
Filter zurücksetzen
Zubehör-Name Schnittstelle Konfigurationen Datenbandbreite PC Bus Schnittstelle Zubehör-Name Schnittstelle Konfigurationen Datenbandbreite PC Bus Schnittstelle Verfügbarkeit i
Basler CXP-12 Interface Card 1C CXP-12; 1 camera 1 x 12,5 Gbps Basler CXP-12 Interface Card 1C CoaXPress 2.0 CXP-12; 1 camera 1 x 12,5 Gbps PCIe 3.1 x4
Basler CXP-12 Interface Card 2C CXP-12; up to 2 cameras 2 x 12,5 Gbps Basler CXP-12 Interface Card 2C CoaXPress 2.0 CXP-12; up to 2 cameras 2 x 12,5 Gbps PCIe 3.1 x8 Series Production: now
Basler CXP-12 Interface Card 4C CXP-12; up to 4 cameras 4 x 12,5 Gbps Basler CXP-12 Interface Card 4C CoaXPress 2.0 CXP-12; up to 4 cameras 4 x 12,5 Gbps PCIe 3.1 x8 Series Production: now
imaWorx CXP-12 Quad CXP-12; up to 4 cameras 4 x 12,5 Gbit/s imaWorx CXP-12 Quad CoaXPress 2.0 CXP-12; up to 4 cameras 4 x 12,5 Gbit/s PCIe 3.1 x8 Series Production: now
microEnable 5 ironman AD8-PoCL CL-full,Including non-Standard formats: Bilinear color,CL-deca (80bit) 850 MB/s microEnable 5 ironman AD8-PoCL Camera Link 2.0 CL-full,Including non-Standard formats: Bilinear color,CL-deca (80bit) 850 MB/s PCI Express x8 (Gen 2), DMA3600
microEnable 5 ironman AQ8-CXP6D CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s microEnable 5 ironman AQ8-CXP6D CoaXPress 1.0/1.1 CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s PCI Express x8 (Gen 2), DMA3600
microEnable 5 ironman VD8-PoCL CL-full,Including non-Standard formats: Bilinear color,CL-deca (80bit) 850 MB/s microEnable 5 ironman VD8-PoCL Camera Link 2.0 CL-full,Including non-Standard formats: Bilinear color,CL-deca (80bit) 850 MB/s PCI Express x8 (Gen 2), DMA3600
microEnable 5 ironman VQ8-CXP6D CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s microEnable 5 ironman VQ8-CXP6D CoaXPress 1.0/1.1 CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s PCI Express x8 (Gen 2), DMA3600
microEnable 5 marathon ACL CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s microEnable 5 marathon ACL Camera Link 2.0 CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon ACX-DP CXP1-6; up to 2 cameras 2 x 6,25 Gbit/s microEnable 5 marathon ACX-DP CoaXPress 1.0/1.1 CXP1-6; up to 2 cameras 2 x 6,25 Gbit/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon ACX-QP CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s microEnable 5 marathon ACX-QP CoaXPress 1.0/1.1 CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon ACX-SP CXP1-6; 1 camera 1 x 6,25 Gbit/s microEnable 5 marathon ACX-SP CoaXPress 1.0/1.1 CXP1-6; 1 camera 1 x 6,25 Gbit/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon AF2 Dual CLHS F2,Single CLHS F2 2 x 10 Gbit/s microEnable 5 marathon AF2 Camera Link HS Dual CLHS F2,Single CLHS F2 2 x 10 Gbit/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon deepVCL CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s microEnable 5 marathon deepVCL Camera Link 2.0 CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon VCL CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s microEnable 5 marathon VCL Camera Link 2.0 CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon VCLx CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s microEnable 5 marathon VCLx Camera Link 2.0 CL-full,CL-medium,CL-dual base,CL-base,CL-deca (80bit) 850 MB/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon VCX-QP CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s microEnable 5 marathon VCX-QP CoaXPress 1.0/1.1 CXP1-6; up to 4 cameras 4 x 6,25 Gbit/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
microEnable 5 marathon VF2 Dual CLHS F2,Single CLHS F2 2 x 10 Gbit/s microEnable 5 marathon VF2 Camera Link HS Dual CLHS F2,Single CLHS F2 2 x 10 Gbit/s PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800

Zu den gewählten Filtern gibt es leider keine Ergebnisse.

Weiteres Zubehör

Regelmäßige Informationen zu Produkt-Updates erhalten

Hier können Sie sich für regelmäßige Produkt-Updates registrieren.

Melden Sie sich gleich an