Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

Basler PowerPack dart USB for Evaluation

Plug-and-play Evaluation Kit für Basler dart USB Kameramodule

Das Basler PowerPack dart USB for Evaluation ist ein Plug-and-play Evaluation Kit für die Basler dart Kameraserie. Das PowerPack enthält eine äußerst kompakte Basler dart USB Kamera, ein geeignetes Objektiv sowie ein Kabel und erleichtert Entwicklern und Kunden die Evaluierung einer Basler dart Kamera.

„Menschliches Auge“ USB3 Vision
In den Angebotswarenkorb
merken
  • Basler PowerPack Embedded - Basler PowerPack dart USB for Evaluation
  • Basler PowerPack Embedded - Basler PowerPack dart USB for Evaluation
  • Basler PowerPack Embedded - Basler PowerPack dart USB for Evaluation
  • Basler PowerPack Embedded - Basler PowerPack dart USB for Evaluation
  • Basler PowerPack Embedded - Basler PowerPack dart USB for Evaluation
  • Basler PowerPack Embedded - Basler PowerPack dart USB for Evaluation

Allgemeine Information

Series Production: now
Artikelnummer 107244
Enthaltene Bestandteile
  • Kameramodell: daA2500-14uc
  • Objektiv: Evetar Lens M12B0816W F1.6 f8mm 1/2"
  • Kabel: Cable USB 3.0, Micro B / A, 1 m
  • Software: Basler pylon Camera Software Suite
  • Manual: Getting Started Guide

daA2500-14uc

Sensorhersteller ON Semiconductor
Sensor MT9P031
Shutter-Technologie Rolling Shutter
Max. Bildkreis 1/2.5"
Sensor Typ CMOS
Sensorgröße 5,7 mm x 4,28 mm
Auflösung (H x V) 2592 px x 1944 px
Auflösung 5 MP
Pixelgröße (H x V) 2,2 µm x 2,2 µm
Bildrate 14 fps
Mono/ Farbe Color
Schnittstelle USB 3.0
Video Output Format
  • YCbCr 422_8
  • RGB 8
  • Bayer GB 8
  • Bayer GB 12
Pixel Bit Depth 8, 12 bits
Synchronisierung
  • hardware trigger
  • free-run
  • software trigger
Belichtungssteuerung
  • programmable via the camera API
  • hardware trigger
Digitaler Input 1
Digitaler Output 2
General Purpose I/O 2
Stromversorgung
  • Via USB 3.0 interface
Leistung (typisch) 1,3 W
Housing Typ Board Level
Größe (L x B x H) 2,7 mm x 27 mm x 27 mm
Temperaturbereich 0 - 50°C
Objektivanschluss
  • CS-mount
  • S-mount
  • none
Gewicht (typisch) 15g
Konformität
  • CE
  • RoHS
  • GenICam
  • UL
  • USB3 Vision

Evetar Lens M12B0816W F1.6 f8mm 1/2"

Artikelnummer 2000035190
Zubehörtyp Objektive
Zubehörhersteller Evetar
Brennweite 8.0 mm
Objektivanschluss S-mount
Iris F1.6
Iris Typ fixed
IR Cut Filter yes
Max. Bildkreis 1/2"
Arbeitsabstand 200 mm

Cable USB 3.0, Micro B / A, 1 m

Artikelnummer 2000035131
Zubehörtyp Datenkabel
Kabellänge 1 m
Anschluss Kamera USB 3.0 Micro B
Anschluss Host USB 3.0 Type A
Applikation static
Schnittstelle USB 3.0
value

Marketing Notes

Basler Marketing Notes vermitteln Wissenswertes zu den technischen Eigenschaften und Features verschiedener Kameramodelle und PowerPacks. Ihr Inhalt ist jeweils produktbezogen und beschreibt die Details aus Sicht des Basler Produktmanagements.

Alle Marketing Notes - Basler PowerPack dart USB for Evaluation
value

White Paper

Ein Basler White Paper vermittelt einen umfassenden Überblick über die Grundlagen der industriellen Bildverarbeitung. Die Autoren sind jeweils Experten in ihrem Fachgebiet und gehen detailliert auf Fragestellungen ein, die je nach Themenschwerpunkt sowohl dem Einsteiger als auch dem erfahrenen Anwender wissenswerte Informationen liefern.

Alle White Paper - Basler PowerPack dart USB for Evaluation
value

Broschüren

Die Basler Produktbroschüren geben einen Überblick über alle Vorteile, die Basler PowerPacks zu bieten haben. Sie beschreiben die technologischen Eigenschaften und Kamera-Features, und bieten detaillierte Informationen zu den technischen Spezifikationen.

Alle Broschüren - Basler PowerPack dart USB for Evaluation
value

Application Notes

Application Notes liefern über den Inhalt der Benutzerhandbücher hinausgehende Informationen zum Umgang mit Kameras, PowerPacks, Zubehör und Software von Basler. Sie finden dort beispielsweise detaillierte Anleitungen zur Optimierung Ihrer Kamera oder zur Konfiguration der Software.

Alle Application Notes - Basler PowerPack dart USB for Evaluation
value

Zertifikate

Zertifikate wie die EG-Konformitätserklärung, das ISO 9001 Zertifikat oder das KCC Certificate zeigen Ihnen, dass Basler Produkte mit den jeweiligen Standards und Richtlinien konform sind.

Alle Zertifikate - Basler PowerPack dart USB for Evaluation
PowerPack BCON Image

PowerPack BCON Image

Das PowerPack BCON Image enthält alles was sie für den reibungslosen Start mit dem PowerPack for Embedded Vision benötigen: ein bootfähiges Linux Betriebssystem mit Treibern und Libraries zur Ansteuerung der dart BCON Kamera, eine vorkonfigurierte FPGA Image Pipeline und Baslers pylon Software Suite in der Version 5.08.

Nur verfügbar für das Basler PowerPack for Embedded Vision.

PowerPack BCON Image
PowerPack BCON Board Support Package (BSP)

PowerPack BCON Board Support Package (BSP)

Mit dem PowerPack BCON BSP passen sie das Referenz-Design an ihre Bedürfnisse an. Dazu sind eine Linux Distribution mit allen nötigen Treibern, ein Vivado FPGA Projekt (2016.3) sowie eine pylon Beispielimplementierung zur Anbindung der dart BCON Kamera an Baslers pylon Software Suite im Paket enthalten.

Nur verfügbar für das Basler PowerPack for Embedded Vision.

PowerPack BCON Board Support Package (BSP)
Basler pylon Camera Software Suite

Basler pylon Camera Software Suite

Mit der pylon Camera Software Suite bekommen Sie ein Software-Paket, mit dem Sie die Basler Kamera dart schnell und einfach mit allen Funktionen in Betrieb nehmen können. Außerdem unterstützt es Sie, Ihre Kamera schnell und einfach in Ihre Software zu integrieren.

Basler pylon Camera Software Suite
Third Party Software für Basler dart Kamera

Third Party Software für Basler dart Kamera

Eine Reihe von Software-Partnern bietet mit Ihrer Basler-Kamera dart kompatible Produkte an. Viele der Partner verwenden selber häufig Basler Kameras und die Kompatibilität wird kontinuierlich von beiden Seiten überprüft.

Third Party Software für Basler dart Kamera