Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

dart BCON for LVDS Development Kit

Development Kit mit einem Basler dart BCON Kameramodul

Das Basler dart BCON for LVDS Development Kit ist ein Kit zur Integration einer Basler dart Kamera mit BCON for LVDS-Schnittstelle. Es enthält ein dart Kameramodul, ein Processing Board auf Basis des Xilinx Zynq®-7000 AP SoC sowie weiteres Zubehör und bietet ein komplettes Beispiel-Setup für eine LVDS-basierte Kameraanbindung.

„Menschliches Auge“
In den Angebotswarenkorb
merken
  • Embedded Vision Kits - dart BCON for LVDS Development Kit
  • Embedded Vision Kits - dart BCON for LVDS Development Kit
  • Embedded Vision Kits - dart BCON for LVDS Development Kit
  • Embedded Vision Kits - dart BCON for LVDS Development Kit
  • Embedded Vision Kits - dart BCON for LVDS Development Kit
  • Embedded Vision Kits - dart BCON for LVDS Development Kit

Allgemeine Information

Series Production: now
Artikelnummer 107391
Enthaltene Bestandteile
  • Kameramodell: daA2500-14bc
  • Processing Board: Avnet MicroZed 7010 SoM
  • Objektiv: Evetar Lens M12B0816W F1.6 f8mm 1/2"
  • Kabel:
    • FFC cable, 0.2m
    • Cable USB 2.0, A / Micro-B, 1.8m
    • Cable GigE Cat5e, 2m
  • Carrier Board: MicroZed BCON carrier card
  • Power Supply:
    • Power Supply incl. international power cable plugs
  • Software: PowerPack BCON Image (preinstalled on microSD card)
  • Manual: Quick Install Guide

daA2500-14bc

Sensorhersteller ON Semiconductor
Sensor MT9P031
Shutter-Technologie Rolling Shutter
Max. Bildkreis 1/2.5"
Sensor Typ CMOS
Sensorgröße 5,7 mm x 4,28 mm
Auflösung (H x V) 2592 px x 1944 px
Auflösung 5 MP
Pixelgröße (H x V) 2,2 µm x 2,2 µm
Bildrate 14 fps
Mono/ Farbe Color
Schnittstelle BCON
Video Output Format
  • RGB 8
  • YUV 4:2:2 (YUYV) Packed
  • Bayer GR 8
  • Bayer GR 12
Pixel Bit Depth 8, 12 bits
Synchronisierung
  • hardware trigger
  • free-run
  • software trigger
Belichtungssteuerung
  • programmable via the camera API
  • hardware trigger
Digitaler Input 1
Digitaler Output 2
Stromversorgung
  • 5V DC (via BCON for LVDS interface)
Leistung (typisch) 1,4 W
Housing Typ Board Level
Größe (L x B x H) 4,9 mm x 27 mm x 27 mm
Temperaturbereich 0 - 50°C
Objektivanschluss
  • CS-mount
  • S-mount
  • none
Gewicht (typisch) 15g
Konformität
  • CE
  • RoHS
  • FCC

Avnet MicroZed 7010 SoM

Zubehörtyp Processing Board
Zubehörhersteller Avnet
Processing Board MicroZed 7010 SoM
Größe (L x B) 101,6 mm x 57,2 mm x 25,5 mm
Ethernet-Schnittstelle 10/100/1000 Ethernet
Weitere Schnittstellen USB Host 2.0,USB-UART, Xilinx PC4 JTAG configuration port
Speicher microSD card
User I/O 1 user LED, 1 push button
Speicher 1 GB DDR3
Flash-Speicher 128 MB Quad-SPI Flash
Stromversorgung
  • 5 V DC (via MicroZed BCON carrier card)
Betriebssystem Linux distribution

Evetar Lens M12B0816W F1.6 f8mm 1/2"

Artikelnummer 2000035190
Zubehörtyp Objektive
Zubehörhersteller Evetar
Brennweite 8.0 mm
Objektivanschluss S-mount
Iris F1.6
Iris Typ fixed
IR Cut Filter yes
Max. Bildkreis 1/2"
Arbeitsabstand 200 mm

FFC cable, 0.2m

Zubehörtyp Datenkabel
Zubehörhersteller AXON' CABLE S.A.S.
Kabellänge 0,2 m
Anschluss Kamera 28 pin Hirose ZIF connector
Anschluss Host 28 pin Hirose ZIF connector
Schnittstelle BCON

Cable USB 2.0, A / Micro-B, 1.8m

Zubehörtyp Datenkabel
Zubehörhersteller EFB-Elektronik GmbH
Kabellänge 1,8 m
Schnittstelle USB 2.0

Cable GigE Cat5e, 2m

Zubehörtyp Datenkabel
Zubehörhersteller EFB-Elektronik GmbH
Kabellänge 2 m
Schnittstelle GigE

MicroZed BCON carrier card

Zubehörtyp Cards, Hubs, Switches
Zubehörhersteller Basler
Schnittstelle

Power Supply incl. international power cable plugs

Zubehörtyp Power Supplies
Zubehörhersteller GlobTek Inc.
Stromversorgung 100V - 240V
Output Rating 15.0 W
Plug Type
  • United States / Canada / Japan (NEMA 1-15P configuration)
  • United Kingdom (BS 1363 configuration)
  • Europe (CEE 7/16 configuration)
value

Marketing Notes

Basler Marketing Notes vermitteln Wissenswertes zu den technischen Eigenschaften und Features verschiedener Kameramodelle und PowerPacks. Ihr Inhalt ist jeweils produktbezogen und beschreibt die Details aus Sicht des Basler Produktmanagements.

Alle Marketing Notes - dart BCON for LVDS Development Kit
value

White Paper

Ein Basler White Paper vermittelt einen umfassenden Überblick über die Grundlagen der industriellen Bildverarbeitung. Die Autoren sind jeweils Experten in ihrem Fachgebiet und gehen detailliert auf Fragestellungen ein, die je nach Themenschwerpunkt sowohl dem Einsteiger als auch dem erfahrenen Anwender wissenswerte Informationen liefern.

Alle White Paper - dart BCON for LVDS Development Kit
value

Broschüren

Die Basler Produktbroschüren geben einen Überblick über alle Vorteile, die Basler PowerPacks zu bieten haben. Sie beschreiben die technologischen Eigenschaften und Kamera-Features, und bieten detaillierte Informationen zu den technischen Spezifikationen.

Alle Broschüren - dart BCON for LVDS Development Kit
value

Manuals

Zu den Manuals zählen unter anderem die Benutzerhandbücher und Installation Guides für Ihr Basler PowerPack. In diesen Dokumenten erhalten Sie detaillierte Informationen über die richtige Installation und Handhabung Ihres Basler PowerPack.

Alle Manuals - dart BCON for LVDS Development Kit
value

Application Notes

Application Notes liefern über den Inhalt der Benutzerhandbücher hinausgehende Informationen zum Umgang mit Kameras, PowerPacks, Zubehör und Software von Basler. Sie finden dort beispielsweise detaillierte Anleitungen zur Optimierung Ihrer Kamera oder zur Konfiguration der Software.

Alle Application Notes - dart BCON for LVDS Development Kit
value

Zertifikate

Zertifikate wie die EG-Konformitätserklärung, das ISO 9001 Zertifikat oder das KCC Certificate zeigen Ihnen, dass Basler Produkte mit den jeweiligen Standards und Richtlinien konform sind.

Alle Zertifikate - dart BCON for LVDS Development Kit
PowerPack BCON Image

PowerPack BCON Image

Das dart BCON for LVDS Development Kit Image enthält alles was sie für den reibungslosen Start mit dem dart BCON for LVDS Development Kit benötigen: ein bootfähiges Linux Betriebssystem mit Treibern und Libraries zur Ansteuerung der dart BCON Kamera, eine vorkonfigurierte FPGA Image Pipeline und Baslers pylon Software Suite in der Version 5.0.8.

Nur verfügbar für das Basler dart BCON for LVDS Development Kit

PowerPack BCON Image
dart BCON for LVDS Development Kit Board Support Package (BSP)

dart BCON for LVDS Development Kit Board Support Package (BSP)

Mit dem dart BCON for LVDS Development Kit BSP passen sie das Referenz-Design an ihre Bedürfnisse an. Dazu sind eine Linux Distribution mit allen nötigen Treibern, ein Vivado FPGA Projekt (2016.3) sowie eine pylon Beispielimplementierung zur Anbindung der dart BCON Kamera an Baslers pylon Software Suite im Paket enthalten.

Nur verfügbar für das Basler dart BCON for LVDS Development Kit

dart BCON for LVDS Development Kit Board Support Package (BSP)
Basler pylon Camera Software Suite

Basler pylon Camera Software Suite

Mit der pylon Camera Software Suite bekommen Sie ein Software-Paket, mit dem Sie die Basler Kamera dart schnell und einfach mit allen Funktionen in Betrieb nehmen können. Außerdem unterstützt es Sie, Ihre Kamera schnell und einfach in Ihre Software zu integrieren.

Basler pylon Camera Software Suite
Third Party Software für Basler dart Kamera

Third Party Software für Basler dart Kamera

Eine Reihe von Software-Partnern bietet mit Ihrer Basler Kamera dart kompatible Produkte an. Viele der Partner verwenden selber häufig Basler Kameras und die Kompatibilität wird kontinuierlich von beiden Seiten überprüft.

Third Party Software für Basler dart Kamera