Lösungen für NXP i.MX 8 Prozessoren
Embedded Edge Systeme einfach um Bildgebung erweitern
Ideal abgestimmt auf den NXP i.MX 8M Plus
Gemeinsam mit NXP® haben wir ein leistungsfähiges und kostenoptimiertes Bildverarbeitungssystem basierend auf dem SoC NXP® i.MX 8M Plus entwickelt: Der i.MX 8M Plus verfügt über einen Bildverarbeitungsprozessor (ISP), der Dual Camera Support bereitstellt und Echtzeit-Verarbeitung für gestochen scharfe Bilder ermöglicht. Ein Neuronaler Netzwerk-Beschleuniger liefert bis zu 2,3 TOPs für umfangreiche maschinelle Lernfähigkeiten. Im Zusammenspiel mit unserer auf den SoC abgestimmten Kamera ergibt sich eine ideale Kombination für intelligente, Vision-basierte Machine Learning-Anwendungen.
Zum dart Kamera-Modell daA3840-30mcZum Add-on Camera Kit daA3840-30mc-IMX8MP-EVK
Machine Vision Kameras für NXP i.MX 8
Mit USB 3.0- und GigE-Schnittstelle
Unsere USB 3.0- und GigE-Kameras unterstützen plug-and-play sämtliche Zielsysteme und Embedded-Architekturen. Kameras mit USB 3.0-Schnittstelle sind in unterschiedlichen Größen und Produktserien verfügbar. Der GigE Vision Standard steht für hohe Datenraten sowie einfache Integration in Bildverarbeitungs-Anwendungen aufgrund bestehender Libraries.
Zu Basler Kameras mit USB 3.0- und GigE-Schnittstelle
Embedded Kameras für NXP i.MX 8
Mit BCON for MIPI-Schnittstelle
Einzelne dart Kameras und Kameramodule sind mit BCON for MIPI-Schnittstelle verfügbar, der Basler Schnittstelle auf Basis des MIPI CSI-2 Interface Standards. Dabei lassen sich die BCON for MIPI-Modelle aufgrund der verfügbaren Treiber quasi plug-and-play in Betrieb nehmen. Die dart BCON for MIPI-Modelle gibt es als Bareboard-Variante oder mit Gehäuse und S-Mount.
Kameramodell | Auflösung (HxV) | Auflösung | Sensor | Bildrate | Mono/Color | Schnittstelle |
---|---|---|---|---|---|---|
3840 px x 2160 px | 8 MP | AR0821 | 30 fps | Color | BCON for MIPI | |
2560 px x 1920 px | 5 MP | AR0521 | 60 fps | Color | BCON for MIPI | |
4208 px x 3120 px | 13 MP | AR1335 | 30 fps | Color | BCON for MIPI |
Add-on Camera Kits für NXP i.MX 8
Passend zu Ihrem vorhandenen NXP Processing Board
Add-on Camera Kits bestehen aus einer Basler dart BCON for MIPI-Kamera, einem Objektiv, einem Adapter-Board und Zubehör und sind geeignet, um Ihr vorhandenes NXP® Processing Board mit Basler Vision zu erweitern. Die erforderlichen Treiber-Pakete sowie das Basler pylon Software Development Kit (SDK) stehen als Downloads zur Verfügung.
Modell | Kamera | Auflösung | Prozessor | Schnittstelle |
---|---|---|---|---|
daA2500-60mci | 5 MP | not included, suitable for • NXP i.MX 8M Mini • NXP i.MX 8QuadMax • NXP i.MX 8M Quad | BCON for MIPI | |
daA4200-30mci | 13 MP | not included, suitable for • NXP i.MX 8M Mini • NXP i.MX 8QuadMax • NXP i.MX 8M Quad • NXP i.MX 8M Plus | BCON for MIPI | |
daA3840-30mc | 8 MP | not included, suitable for • NXP i.MX 8M Plus | BCON for MIPI | |
daA2500-60mc | 5 MP | not included, suitable for • NXP i.MX 8M Plus | BCON for MIPI |
Embedded Vision Development Kit mit NXP i.MX 8M Mini
Alle Komponenten in einem Paket
Das Embedded Vision Development Kit beinhaltet eine Kamera, ein Processing Board und Zubehör und ist somit ein gebrauchsfertiges Kit, um sofort mit dem Prototyping Ihrer Anwendung zu beginnen. Die Software einschließlich Kameratreiber und pylon Software Development Kit (SDK) sind bereits vorinstalliert.
Modell | Kamera | Auflösung | Prozessor | Schnittstelle |
---|---|---|---|---|
daA4200-30mci | 13 MP | NXP i.MX 8M Mini | BCON for MIPI |
Embedded Vision Processing Board mit NXP i.MX 8M Plus
Für Ihre flexible Kamera-Auswahl
Das Embedded Vision Processing Board denkt Embedded Vision neu: Das selbst entwickelte Board ist sowohl hardware- als auch softwareseitig für eine Vielzahl von Vision Anwendungen optimiert. Eine Kamera kann flexibel hinzugefügt werden. Neben dem Prototyping kann es auch in der Serienfertigung eingesetzt werden.
Modell | Prozessorhersteller | Prozessor | Auflösung | Schnittstellen für Vision |
---|---|---|---|---|
NXP | i.MX 8M Plus | - | • 2x MIPI-CSI 2 • 2x USB 3.0 • GigE |
Software für Embedded Vision
Als Standard und sofort verfügbar: Für eine Auswahl an SoCs und Prozessoren bieten wir zur Inbetriebnahme der Kamera Systemsoftware an. Auch entsprechende Camera Enablement Packages, Board Support Packages, Debian-Pakete und Yocto-Rezepte zur Erstellung von System-Images, vollständige System-Images oder eine Auswahl an C/C++/Python-Codebeispielen stehen zur Verfügung. Schnittstellen zu weiteren SoCs und Prozessoren entwickeln wir auf Anfrage.
Weitere Informationen rund um unsere Embedded Vision Lösungen
Individuelle Vision Lösungen
Unser Lösungsangebot umfasst neben Hardware- und Software-Komponenten die Beratungs- und Entwicklungsleistung, ein kohärentes und kostenoptimiertes System zusammenzufügen. Wir bieten individuelle Machine Vision Lösungen bis hin zur Serienproduktion und einem langfristigen Lifecycle-Management.
Zu unserem LeistungsangebotUnsere Embedded Vision Systeme im Einsatz
Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und ihre Anwendungen. Unser umfangreiches Informationsmaterial bietet Ihnen alle wichtigen Details.