Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Starten Sie jetzt mit der Konfiguration Ihres Vision Systems Webshop

BSL Introductory Package Essential - Basler Light

Die beliebtesten Beleuchtungstypen der Basler Standard Lights als vergünstigtes und zeitlich begrenztes Einführungspaket, ideal um die unterschiedlichen Lichttypen der neuen Basler Standard Lights auszuprobieren.

Das BSL Introductory Package Essential bietet einen Preisvorteil von ca. 20% (im Vergleich zum Einzelkauf der beinhalteten Basler Standard Lights) und enthält folgende fünf Basler Standard Lights:

  • 2200000726 Basler Standard Light Back-100x100-White
  • 2200000749 Basler Standard Light Dome-100OD-White
  • 2200001133 Basler Standard Light Bar-45x100_Power-W
  • 2200000738 Basler Standard Light Bar-10x165-White
  • 2200000734 Basler Standard Light Ring-70OD-White

Alle Basler Standard Lights sind für den industriellen Einsatz geeignet, ermöglichen eine problemlose und schnelle Integration und bieten gleichzeitig eine langfristig reproduzierbare Bildqualität für Ihr Bildverarbeitungssystem. Jedes Basler Standard Light arbeitet optimal in Kombination mit einem Basler Lighting Controller (z.B. Basler SLP Controller) oder auch im Betrieb ohne externen Controller im Dauer- sowie mit geschalteten Licht. Bitte denken Sie daran, dass notwendiges Zubehör, wie z.B. Kabel separat bestellt werden müssen.

In den Angebotswarenkorb
Basler Light - BSL Introductory Package Essential
  • Basler Light - BSL Introductory Package Essential

Allgemeine Information

Artikelnummer 2200001170
Netto-Listenpreis Für größere Mengen und individuelle Preise verwenden Sie bitte den Angebotswarenkorb. Netto-Listenpreis  
Nutzen Sie den Angebotswarenkorb, um ein Preisangebot für dieses Produkt zu erhalten. 1549,00 EUR 1984,27 USD 1549,00 EUR 13011,00 ¥
Lieferzeit Die aktuelle Lieferzeit kann davon abweichen. Bei Bedarf erfragen Sie bitte die aktuelle Verfügbarkeit und nutzen Sie den Angebotswarenkorb. Lieferzeit Die aktuelle Lieferzeit kann davon abweichen. Bei Bedarf erfragen Sie bitte die aktuelle Verfügbarkeit und nutzen Sie den Angebotswarenkorb.
ca. 4-5 Wochen
Bestimmungsland
Zubehörtyp Basler Light
Hersteller Basler
Produktlinie Standard
Produkttyp 5 different types

Beleuchtung

LED-Farbe White
Peak-Wellenlänge (typisch) 5000K
Konformität
  • KC
  • FCC
  • UKCA
  • RoHS
  • CE
Bracket

Beleuchtungs-Halterung

Diese Halterungen sind für die Montage von Folien an Ihr Basler Light geeignet. Sie wurden speziell entwickelt, damit Kamera und Beleuchtung optimal zusammenpassen.

Zubehör, das häufig mit diesem Produkt kombiniert wird:

 - BSL Camera Mount 45
 - BSL Camera Mount 45
BSL Camera Mount 45
Zubehörtyp Beleuchtungszubehör
 - BSL Foil bracket set Bar-10x165
 - BSL Foil bracket set Bar-10x165
BSL Foil bracket set Bar-10x165
Zubehörtyp Beleuchtungszubehör
 - BSL Foil bracket set Ring-70OD
 - BSL Foil bracket set Ring-70OD
BSL Foil bracket set Ring-70OD
Zubehörtyp Beleuchtungszubehör
 - BSL Foil bracket set WideBar-45x100
 - BSL Foil bracket set WideBar-45x100
BSL Foil bracket set WideBar-45x100
Zubehörtyp Beleuchtungszubehör
Alle anzeigen
Kabel

Beleuchtungs-Kabel

Diese Kabel sind in verschiedenen Längen, Winkeln und Typen erhältlich, um Ihr Basler Light perfekt zu ergänzen und eine nahtlose Zusammenarbeit mit Basler Kameras zu ermöglichen.

Zubehör, das häufig mit diesem Produkt kombiniert wird:

 - BSL cable M8, 10m, axial
 - BSL cable M8, 10m, axial
BSL cable M8, 10m, axial
Zubehörtyp Beleuchtungskabel
Kabellänge 10.0 m
 - BSL cable M8, 2m, axial
 - BSL cable M8, 2m, axial
BSL cable M8, 2m, axial
Zubehörtyp Beleuchtungskabel
Kabellänge 2.0 m
 - BSL cable M8, 2m, tilted
 - BSL cable M8, 2m, tilted
BSL cable M8, 2m, tilted
Zubehörtyp Beleuchtungskabel
Kabellänge 2.0 m
 - BSL cable M8, 10m, tilted
 - BSL cable M8, 10m, tilted
BSL cable M8, 10m, tilted
Zubehörtyp Beleuchtungskabel
Kabellänge 10.0 m
Alle anzeigen
Diffuser

Beleuchtungs-Diffusor

Mit Diffusor-Folien können Basler Lights für die Inspektion von reflektierenden, polierten, glänzenden oder metallischen Objekten verwendet werden.

Zubehör, das häufig mit diesem Produkt kombiniert wird:

 - BSL Diffuser foil Bar-10x165
 - BSL Diffuser foil Bar-10x165
BSL Diffuser foil Bar-10x165
Zubehörtyp Beleuchtungszubehör
 - BSL Diffuser foil Ring-70OD
 - BSL Diffuser foil Ring-70OD
BSL Diffuser foil Ring-70OD
Zubehörtyp Beleuchtungszubehör
 - BSL Diffuser foil_line_ Bar-10x165
 - BSL Diffuser foil_line_ Bar-10x165
BSL Diffuser foil_line_ Bar-10x165
Zubehörtyp Beleuchtungszubehör
 - BSL Diffuser foil Bar,collimated-10x165
 - BSL Diffuser foil Bar,collimated-10x165
BSL Diffuser foil Bar,collimated-10x165
Zubehörtyp Beleuchtungszubehör
Alle anzeigen
Polarizer

Beleuchtungs-Polarisator

Polarisator-Folien wurden entwickelt, um Reflexionen von Materialien wie Flüssigkeiten, Glas, glatten reflektierenden Kunststoffen und metallisch glänzenden Materialien bei der Verwendung eines Basler Lights zu reduzieren.

Zubehör, das häufig mit diesem Produkt kombiniert wird:

 - BSL Polarizer foil Bar-10x165
 - BSL Polarizer foil Bar-10x165
BSL Polarizer foil Bar-10x165
Zubehörtyp Beleuchtungszubehör
 - BSL Polarizer foil WideBar-45x100
 - BSL Polarizer foil WideBar-45x100
BSL Polarizer foil WideBar-45x100
Zubehörtyp Beleuchtungszubehör
 - BSL Polarizer foil Ring-70OD
 - BSL Polarizer foil Ring-70OD
BSL Polarizer foil Ring-70OD
Zubehörtyp Beleuchtungszubehör
Alle anzeigen