Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Starten Sie jetzt mit der Konfiguration Ihres Vision Systems Webshop

Basler Standard Light Bar-10x200-White - Basler Light

Basler Standard Light als vielseitig einsetzbares schmale Balkenbeleuchtung für Auflicht, Dunkelfeld oder einfache Linienanwendungen.

Basler Standard Lights sind für den industriellen Einsatz geeignet, ermöglichen eine problemlose und schnelle Integration und bieten gleichzeitig eine langfristig reproduzierbare Bildqualität für Ihr Bildverarbeitungssystem. Jedes Basler Standard Light arbeitet optimal in Kombination mit einem Basler Lighting Controller (z.B. Basler SLP Controller) oder auch im Betrieb ohne externen Controller im Dauer- sowie mit geschalteten Licht.
In den Angebotswarenkorb
Basler Light - Basler Standard Light Bar-10x200-White
  • Basler Light - Basler Standard Light Bar-10x200-White

Allgemeine Information

Artikelnummer 2200000739
Netto-Listenpreis Für größere Mengen und individuelle Preise verwenden Sie bitte den Angebotswarenkorb. Netto-Listenpreis  
Nutzen Sie den Angebotswarenkorb, um ein Preisangebot für dieses Produkt zu erhalten. 299,00 EUR 379,00 USD 299,00 EUR 2316,00 ¥
Lieferzeit Die aktuelle Lieferzeit kann davon abweichen. Bei Bedarf erfragen Sie bitte die aktuelle Verfügbarkeit und nutzen Sie den Angebotswarenkorb. Lieferzeit Die aktuelle Lieferzeit kann davon abweichen. Bei Bedarf erfragen Sie bitte die aktuelle Verfügbarkeit und nutzen Sie den Angebotswarenkorb.
ca. 4-5 Wochen
Bestimmungsland
Zubehörtyp Basler Light
Hersteller Basler
Produktlinie Standard
Produkttyp Bar Light
Gewicht (typisch) 150g
Betriebstemperatur Temp. 0 - 30°C, Humidity 20 - 70% (non-condensing)

Beleuchtung

Power consumption (typical) 6W / 300mA (voltage- / current controlled) W
LED-Farbe White
Peak-Wellenlänge (typisch) 5000K
Lichtaustrittsfläche 10 mm x 200 mm
Abmessungen 18 mm x 210 mm x 20 mm
Konformität
  • KC
  • FCC
  • UKCA
  • RoHS
  • CE

Controller

Antriebsmethode Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light)
Impulsbreite 100 µs - ∞ ms
Bracket

Beleuchtungs-Halterung

Diese Halterungen sind für die Montage von Folien an Ihr Basler Light geeignet. Sie wurden speziell entwickelt, damit Kamera und Beleuchtung optimal zusammenpassen.

Zubehör, das häufig mit diesem Produkt kombiniert wird:

 - BSL Foil bracket set Bar-10x200
 - BSL Foil bracket set Bar-10x200
BSL Foil bracket set Bar-10x200
Zubehörtyp Beleuchtungszubehör
 - BSL Barlight Mount single
 - BSL Barlight Mount single
BSL Barlight Mount single
Zubehörtyp Beleuchtungszubehör
 - BSL Barlight Mount 4x90° rectangle
 - BSL Barlight Mount 4x90° rectangle
BSL Barlight Mount 4x90° rectangle
Zubehörtyp Beleuchtungszubehör
Alle anzeigen
Kabel

Beleuchtungs-Kabel

Diese Kabel sind in verschiedenen Längen, Winkeln und Typen erhältlich, um Ihr Basler Light perfekt zu ergänzen und eine nahtlose Zusammenarbeit mit Basler Kameras zu ermöglichen.

Zubehör, das häufig mit diesem Produkt kombiniert wird:

 - BSL cable M8, 10m, axial
 - BSL cable M8, 10m, axial
BSL cable M8, 10m, axial
Zubehörtyp Beleuchtungskabel
Kabellänge 10.0 m
 - BSL cable M8, 2m, axial
 - BSL cable M8, 2m, axial
BSL cable M8, 2m, axial
Zubehörtyp Beleuchtungskabel
Kabellänge 2.0 m
 - BSL cable M8, 2m, tilted
 - BSL cable M8, 2m, tilted
BSL cable M8, 2m, tilted
Zubehörtyp Beleuchtungskabel
Kabellänge 2.0 m
 - BSL cable M8, 10m, tilted
 - BSL cable M8, 10m, tilted
BSL cable M8, 10m, tilted
Zubehörtyp Beleuchtungskabel
Kabellänge 10.0 m
Alle anzeigen
Diffuser

Beleuchtungs-Diffusor

Mit Diffusor-Folien können Basler Lights für die Inspektion von reflektierenden, polierten, glänzenden oder metallischen Objekten verwendet werden.

Zubehör, das häufig mit diesem Produkt kombiniert wird:

 - BSL Diffuser foil Bar-10x200
 - BSL Diffuser foil Bar-10x200
BSL Diffuser foil Bar-10x200
Zubehörtyp Beleuchtungszubehör
 - BSL Diffuser foil Bar,collimated-10x200
 - BSL Diffuser foil Bar,collimated-10x200
BSL Diffuser foil Bar,collimated-10x200
Zubehörtyp Beleuchtungszubehör
 - BSL Diffuser foil_line_ Bar-10x200
 - BSL Diffuser foil_line_ Bar-10x200
BSL Diffuser foil_line_ Bar-10x200
Zubehörtyp Beleuchtungszubehör
Alle anzeigen