Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren
20.03.2018

Neue Basler MED ace Kamera für Medical & Life Sciences konform mit DIN EN ISO 13485:2016

Neue Basler MED ace Kamera für Medical & Life Sciences konform mit DIN EN ISO 13485:2016

Basler präsentiert seine erste Kameraserie für den Bereich Medical & Life Sciences: die Basler MED ace. Die Serie liefert eine Geschwindigkeit von bis zu 164 Bildern pro Sekunde und enthält Modelle mit Auflösungen von bis zu 20 MP. Die kleinen und leichten Kameras sind mit der aktuellsten CMOS-Technologie sowie Pregius-Sensoren von Sony und PYTHON-Sensoren von ON Semiconductor ausgestattet. Mit einer Pixelgröße von bis zu 5,86 µm, einem niedrigen temporären Dunkelrauschen von minimal 2e- und Sensorgrößen von bis zu 1,1 Zoll ergibt sich eine überzeugende Leistung.

Mit der Zertifizierung nach DIN EN ISO 13485:2016 bietet Basler zusätzliche und höhere Qualitätsstandards für die Entwicklung, die Produktion, den Vertrieb und den Service von Digitalkameras sowie deren Markteinführung. Hersteller von Medizin- oder In-Vitro-Diagnostik-Produkten (IVD) profitieren von einem wirksamen Qualitätsmanagementsystem mit eindeutig definierten Standards. Umfassende Dokumentation, zuverlässige Produktqualität dank validierter und überwachter Produktion, Rückverfolgbarkeit sowie ein umfangreiches Änderungsmanagement unterstützen die Konformität mit internationalen Standards und reduzieren den für Auditierungen und Produktdokumentation erforderlichen Aufwand auf Kundenseite.

Basler MED ace Kameras umfassen die einzigartigen MED Feature Sets: Easy Compliance, Brilliant Image, Perfect Color, Low Light Imaging, High Speed und Industrial Excellence. Die leistungsstarken Sets kombinieren marktführende Hardware-, Firmware- und Softwarefunktionen. Basler entwickelte einzigartige, speziell für die anspruchsvollen Anforderungen im Bereich Medical & Life Sciences ausgelegte Funktionen, die den Entwicklungsaufwand der Kunden reduzieren. Baslers Sechs-Achsen-Operator und der Color Calibrator Beyond bieten komplette Kontrolle über die farbliche Erscheinung des Bildes. Die Kameras sind damit höchst interessant für z. B. Ophthalmologie- oder Mikroskopie-Anwendungen. Baslers PGI sowie die weiteren neuen, automatischen Bildfunktionen ermöglichen höchste Bildqualität in kürzester Zeit jetzt auch auf Monochrom-Kameras.

MED ace Kameras bauen auf die aktuellste CMOS-Sensortechnologie. Diese bietet eine noch bessere Bildqualität als die auslaufenden CCD-Sensoren bei bedeutend geringeren Kosten. Mit über 30 Jahren Erfahrung im Bereich Computer Vision bietet Basler das breiteste Portfolio erstklassiger CMOS-Kameras und unterstützt Gerätehersteller im Bereich Medical & Life Sciences bei diesem Technologiewandel.

Basler präsentiert seine neuen Basler MED ace Kameras und die einzigartigen MED Feature Sets vom 10. bis 13. April auf der analytica 2018 in München, Deutschland, am Stand A3/402A und unter baslerweb.com/medical.

Bildunterschrift: Basler MED ace Kameras

Hinweis: Die meisten Internetbrowser können das hier zur Verfügung gestellte 4c-Bild nicht anzeigen. Bitte laden Sie das Bild herunter (rechte Maustaste > Ziel speichern unter...) und verwenden Sie ein entsprechendes Programm, um das Bild anzusehen.