Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren
07.03.2017

In Serie: Basler dart Kameramodule mit BCON Schnittstelle und Development Kit für Embedded Vision Anwendungen

In Serie: Basler dart Kameramodule mit BCON Schnittstelle und Development Kit für Embedded Vision Anwendungen

Ab sofort sind Baslers dart Boardlevel-Kameramodule mit BCON for LVDS-Schnittstelle und das extra für diese Kameramodelle entwickelte PowerPack for Embedded Vision verfügbar.

Der Kamerahersteller Basler fertigt seine dart Boardlevel-Kameramodule mit BCON for LVDS-Schnittstelle jetzt in Serienproduktion. Die Basler dart Kameraserie zeichnet sich durch streng kostenoptimiertes Design, Auflösungen von bis zu 5 Megapixeln und große Flexibilität durch unterschiedliche Mount-Optionen (S-Mount, CS-Mount und Bareboard) aus. Pünktlich zur embedded world Messe in Nürnberg wurden nun 18 dart Kameramodelle mit BCON for LVDS-Schnittstelle und ein passendes Development Kit in die Serienproduktion überführt.

Die BCON for LVDS-Schnittstellentechnologie wurde eigens von Basler für den Einsatz in Embedded Vision Anwendungen entwickelt und ermöglicht den Anschluss von Kameramodulen an LVDS-basierte Vision-Technologien. LVDS (Low Voltage Differential Signaling) ist eine Standard-Schnittstelle für die Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung, definiert die Bildübertragung allerdings nicht im Detail. BCON gewährleistet die zuverlässige Übertragung von Bilddaten zwischen Kameramodul und modernsten FPGA-basierten Embedded Processing Plattformen (FPGA: Field Programmable Gate Array).

In Verbindung mit einem Basler dart Boardlevel-Kameramodul ermöglicht die BCON for LVDS-Schnittstelle den Aufbau und Betrieb von schlanken Bildverarbeitungssystemen und schafft so optimale Voraussetzungen für Kosteneinsparungen beim Design von Embedded Vision Lösungen. Darüber hinaus können Entwickler von Embedded Systemen ohne zusätzliche Integrationskosten oder Aufwand flexibel zwischen verschiedenen dart Kameramodellen mit BCON for LVDS-Schnittstelle wechseln.

Um die Integration eines Basler dart Boardlevel-Kameramoduls mit BCON for LVDS-Schnittstelle zu vereinfachen, bringt Basler parallel das PowerPack for Embedded Vision auf den Markt. Dieses Development Kit besteht aus einem Basler dart Kameramodul mit BCON for LVDS-Schnittstelle und einer Auflösung von 5 Megapixeln, einem Objektiv, einem Processing Board mit Xilinx Zynq®-7010 SoC (System-on-Chip), Kabeln und weiterem Zubehör. Das Kit enthält darüber hinaus eine hard- und softwareseitige Referenzimplementierung, die den FPGA-basierten Bildeinzug in dem Zynq SoC sowie die Anbindung eines dart BCON Kameramoduls an die Basler pylon Camera Software Suite demonstriert. Damit dient das Development Kit als Vorlage für das Design eines kompletten Embedded Vision Systems und hilft so, die initialen Integrationskosten massiv zu senken.

Erfahren Sie mehr über Baslers dart Kameramodule mit BCON for LVDS-Schnittstelle, das Development Kit und Baslers weitere Produkte für Embedded Vision Anwendungen unter www.baslerweb.com/embedded.

Download Pressemitteilung

Download Bild (4c, Print)

Download Bild (rgb, Online)

Hinweis: Die meisten Internetbrowser können das hier zur Verfügung gestellte 4c-Bild nicht anzeigen. Bitte laden Sie das Bild herunter (rechte Maustaste > Ziel speichern unter...) und verwenden Sie ein entsprechendes Programm, um das Bild anzusehen.