Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren
21.06.2018

Einzigartig im Markt: Basler präsentiert 1:1-Ersatz für CCD-Kameras mit Sonys ICX618-Sensor

Einzigartig im Markt: Basler präsentiert 1:1-Ersatz für CCD-Kameras mit Sonys ICX618-Sensor

Kamerahersteller Basler präsentiert ein neues ace U Kameramodell, das erstmalig einen 1:1-Austausch von älteren CCD-Kameras mit Sonys beliebtem ICX618-Sensor ermöglicht. Das Modell ist erhältlich als Monochrom-Kamera mit GigE-Schnittstelle, bietet VGA-Auflösung und liefert bis zu 130 Bilder in der Sekunde.

Die Abkündigung des im Markt sehr beliebten Sony CCD-Sensors ICX618 stellt viele Anwender vor Herausforderungen, da es für Kameras mit diesem Sensor bislang keine gleichwertige Alternative gibt. Um Kunden den Wechsel von CCD auf CMOS zu erleichtern und gerade für diesen häufig eingesetzten Sensor eine schlanke Lösung bieten zu können, stellt Basler nun die erste 1:1-Austauschkamera im Markt vor, die die gleichen Eigenschaften des Modells mit ICX618-Sensor aufweist. Mithilfe des neuen, zum Patent angemeldeten Algorithmus von Basler lassen sich die Sensoreigenschaften des Sony ICX618 1:1 wiedergeben, ohne dabei die EMVA-Werte der Kamera zu verfälschen. So verhält sich die neue ace U (acA640-121gm) in optischer Hinsicht exakt wie die auf dem CCD-Sensor ICX618 basierende ace classic acA640-120gm. Bei identischen Belichtungsszenarien liefert die neue ace U vergleichbare Grauwerte, im identischen Arbeitsabstand denselben Bildausschnitt und die gleiche Auflösung. Dabei profitiert die Kamera von der hervorragenden Bildqualität der CMOS-Sensoren aus Sonys zweiter Pregius-Generation. Deshalb können Anwender den optischen Aufbau bzw. das System beibehalten und so Kosten reduzieren. Gleichzeitig wird durch die Austauschkamera die Langzeitverfügbarkeit sichergestellt.

Die pylon Camera Software Suite von Basler gewährleistet eine schnelle und einfache Integration der ace U. Design-in Samples dieses Modells sind für Q3 2018 geplant.

Weitere Informationen: www.baslerweb.com/icx618-replacement

Bildunterschrift: Einzigartig im Markt: Der erste 1:1-Ersatz für Kameras mit Sonys CCD-Sensor ICX618.