Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren
03.02.2016

Basler stellt neue In-Kamera-Bildoptimierung PGI vor

Basler stellt neue In-Kamera-Bildoptimierung PGI vor

Zusammen mit seinen neuesten Kameras bietet der Kamerahersteller Basler das neue, einzigartige Firmware-Feature-Set PGI an. PGI ermöglicht eine In-Kamera-Bildoptimierung bei voller Geschwindigkeit der Kamera.

Um die exzellente Bildqualität seiner Kameras noch weiter zu verbessern, bietet Basler mit allen neuen Modellen der ace Serie, sowie allen Kameras der dart und pulse Serie ein neues und einzigartiges Feature-Set an: PGI ist eine leistungsstarke, zum Patent angemeldete In-Kamera-Bildoptimierung. Das Alleinstellungsmerkmal von PGI ist die Kombination aus Bildschärfe-Optimierung, Rauschunterdrückung, Farb-Anti-Aliasing und 5x5-Debayering.

Das Feature-Set wurde unter Berücksichtigung einer sehr schlanken und ressourcenschonenden Implementierung entwickelt. Das bedeutet, die Kamera behält bei aktiviertem PGI ihre volle Geschwindigkeit und kommt ohne kostensteigernde Maßnahmen wie z. B. einen größeren internen Speicher oder andere Recheneinheiten aus. Durch die Ausführung direkt in der Kamera ist PGI voll echtzeitfähig und sorgt für eine deutliche Verkürzung von Latenzzeiten.

PGI erlaubt Anwendern somit nicht nur eine schnellere Bildverarbeitung und damit einen höheren Durchsatz, es ermöglicht auch Kosteneinsparungen in der Bildverarbeitungskette und liefert durchgängig eine deutlich optimierte Bildqualität.

Sören Böge, Produktmanager für die Basler ace Produktpalette und verantwortlich für das neue PGI-Feature-Set, erläutert: „Mit PGI erhalten Sie die besten Bilder direkt von Ihrer Kamera ohne zusätzliche Prozessor-Last und bei voller Geschwindigkeit Ihrer Kamera. Zudem haben Sie mit der pylon Software Suite die Möglichkeit, die PGI-Features zu aktivieren oder die Einstellungen für einzelne PGI-Komponenten anzupassen. So können Sie das für Ihre Applikation optimale Ergebnis erzielen."

Detaillierte Informationen zum PGI-Feature-Set erhalten Sie in dem Basler White Paper und auf der Webseite www.baslerweb.com/PGI

Download Pressemitteilung

Download Bild (4c, Print)

Download Bild (rgb, Online)

Hinweis: Die meisten Internetbrowser können das hier zur Verfügung gestellte 4c-Bild nicht anzeigen. Bitte laden Sie das Bild herunter (rechte Maustaste > Ziel speichern unter...) und verwenden Sie ein entsprechendes Programm, um das Bild anzusehen.