Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren
20.02.2018

Basler stellt Embedded Vision Kameramodule mit MIPI CSI-2-Schnittstelle vor

Basler stellt Embedded Vision Kameramodule mit MIPI CSI-2-Schnittstelle vor

Basler, weltweit führender Hersteller von industriellen Digitalkameras, ergänzt die dart Kameraserie um Modelle mit BCON for MIPI-Schnittstelle. Dieses neuartige Produktkonzept verbindet die etablierte MIPI CSI-2-Schnittstelle aus der Embedded Welt mit den hohen Kamera-Standards und der typischen Langzeitverfügbarkeit der Machine Vision Industrie.

Die dart Kameramodule mit BCON für MIPI-Schnittstelle nutzen den ISP ausgewählter Embedded Plattformen im Qualcomm Snapdragon Extended Life Produktportfolio voll aus auf einem Linux Open Embedded Betriebssystem (Linaro). Basler liefert nicht nur ein hochwertiges Kameramodul mit 5 Megapixel Auflösung und 60 fps basierend auf dem ON Semiconductor AR0521 Sensor, sondern auch das passende Treiberpaket für die Steuerung des Sensors und die Bildaufnahme über die MIPI CSI-2-Schnittstelle. Anwender erhalten ein industrietaugliches, robustes Embedded Vision System mit hervorragender Bildqualität und ohne Integrationsaufwand.

Die hochwertigen dart BCON for MIPI-Kameramodule sind ab 49€ erhältlich. Zusätzlich wird ein Embedded Vision Development Kit , basierend auf einem DragonBoard von Arrow und einem 96boards.org-kompatiblen Mezzanineboard für das Kameramodul zur Verfügung stehen, mit denen Anwender schnell und einfach ihren Systemaufbau starten und testen können.

Ursprünglich für die Verbindung von Smartphone-Kameramodulen mit mobilen Prozessoren entwickelt, integriert Basler die komplexe MIPI-Technologie in die Welt der Machine Vision Standards (GenICam) und stellt das bewährte Machine Vision Feature-Set jetzt auch in der MIPI-Welt zur Verfügung. Durch die intelligente Verwendung bestehender Hardwareressourcen auf dem Qualcomm Host-Prozessor ist es möglich, ein außerordentlich kostenoptimiertes und leistungsfähiges Embedded Vision System zu realisieren. Dank der integrierten Standards (GenICam, 96boards.org) haben Kunden zusätzlich die Möglichkeit einen idealen Systemaufbau zu finden und flexibel auf sich ändernde Systemanforderungen zu reagieren. Einrichtung und Betrieb des Systems erfolgen dank des nutzerfreundlichen Basler Treiberpakets und der bewährten pylon Camera Software Suite einfach und schnell.

Zusammenarbeit mit Qualcomm

Mit der technischen Anbindung der dart BCON for MIPI-Kameramodule und Snapdragon Embedded Plattformen legen Basler und Qualcomm Technologies den Grundstein für eine enge und langjährige Partnerschaft.

Gerrit Fischer, Head of Product Management bei Basler erläutert. „Die ISPs von Qualcomm Technologies sind für ihre hervorragende Bildqualität bekannt und wir freuen uns sehr, diese nun unseren Kunden zur Verfügung stellen zu können. Die Kombination aus unseren Kameramodulen und Qualcomm Technologies Extended Life Portfolio ist Embedded Vision in Reinkultur – smart, leistungsstark, kosteneffizient. Mit Qualcomm Technologies an unserer Seite gehen wir unseren Weg, Embedded Systeme mit unerreicht einfacher Handhabung, hervorragender Bildqualität und Langzeitverfügbarkeit zu ermöglichen, konsequent weiter.“

„Wir sehen eine zunehmende Nachfrage nach hochwertigen, einfach zu integrierenden und perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten“ erklärt Tia Cassett, Senior Director of Product Management bei Qualcomm Technologies. „Mit Basler als Marktführer im Bereich der digitalen Industriekameras haben wir einen Partner gefunden, der uns die erforderliche Qualität, Zuverlässigkeit, technische Kompetenz und Langzeitverfügbarkeit der Produkte bietet.“

Die Embedded Vision Kameramodule mit MIPI CSI-2 Interface werden voraussichtlich im dritten Quartal dieses Jahres bei Arrow Electronics erhältlich sein.

Weitere Informationen: www.baslerweb.com/dartMIPI

Bildunterschrift: dart BCON for MIPI-Kameramodul mit einem DragonBoard und einem 96boards.org kompatiblen Mezzanineboard

Beide Firmen auf der Messe embedded world in Nürnberg
Basler Standnr. 2-550
Qualcomm Standnr. 4A-330

Hinweis: Die meisten Internetbrowser können das hier zur Verfügung gestellte 4c-Bild nicht anzeigen. Bitte laden Sie das Bild herunter (rechte Maustaste > Ziel speichern unter...) und verwenden Sie ein entsprechendes Programm, um das Bild anzusehen.