Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren
12.01.2016

Robustes EMV/ESD-Kabel zur Spannungsversorgung und zum Triggern von Basler Kameras

Robustes EMV/ESD-Kabel zur Spannungsversorgung und zum Triggern von Basler Kameras

Die neuen Power-I/O PLC+ Kabel von Basler eignen sich besonders für den Betrieb von Basler ace GigE, scout, pilot und aviator Kameras an einer SPS (speicherprogrammierbaren Steuerung, 24V). Für die Basler ace GigE-Kameras sind die Kabel mit einem 6-pin Hirose Stecker und für die Basler scout, pilot und aviator Kameras mit einem 12-pin Hirose Stecker erhältlich. Die Kabel sind 10 Meter lang und verfügen über ein offenes Ende. Durch die Verwendung dieser Spezialkabel können Sie die Kameras vor einer Vielzahl von möglichen EMV/ESD- Störungen schützen. Zudem sorgen sie für eine sichere Übertragung von Trigger-Signalen an die Kameras.

Die Funktionen des Kabels im Überblick:

Kamera Input

  • Anpassung des Signalpegels für die Nullspannung von SPS (<8.4V) auf TTL (<1.4V) Level

Kamera Input, Output und Power Supply

  • Schutz gegen Verpolung
  • Schutz gegen Einschaltspannungsspitzen
  • Schutz gegen positive und negative Spannungsspitzen
  • Verbesserte EMV/ESD Sicherheit

Diese Kabel verfügen über eine integrierte, vergossene Elektronikplatine, die gleichzeitig eine hohe mechanische Belastbarkeit und Industrietauglichkeit der Kabel ermöglicht.

Power-I/O PLC+ Cable 6p/open, 10 m (2000034084)

Power-I/O PLC+ Cable 12p/open, 10 m (2000034085)

Sie haben noch Fragen? Dann lassen Sie sich von unserem Basler Vertriebsteam oder Ihrem lokalen Basler Vertriebspartner individuell beraten.