Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren
29.11.2017

Neues Power-I/O-Kabel für die Basler ace GigE Kameras

Neues Power-I/O-Kabel für die Basler ace GigE Kameras

Das neuePower-I/O-Kabel (HRS 6p/open, twisted, 5 m) verfügt über einen HRS 6-pin Stecker auf der Kameraseite und passt zu Ihrer Basler ace GigE Kamera. Die 5 m Version ist eine zusätzliche Variante des bereits vorhandenen und erfolgreichen Power-I/O Kabels in der Länge von 10 m.

Wesentliche Eigenschaften des Produkts:

  • Kabel zur Spannungsversorgung und Ansteuerung der opto-gekoppelten I/Os der Basler ace GigE Kameras
  • Stecker Kamera-Seite: 6-pin Hirose Stecker
  • Stecker Host-Seite: offenes Kabelende für mehr Flexibilität
  • Basler Original Equipment, speziell hergestellt für Basler Kameras

Das I/O-Kabel-Portfolio aus der Basler Original Equipment Serie bietet verschiedene Arten an I/O-Kabeln mit 6-pin und 12-pin Hirose Steckern. Die Vielfalt an Opto-I/O, GP-I/O, PLC+ und Y-Kabel bietet Lösungen für verschiedene Kundenanwendungen.

Alle unsere Komponenten werden eingehend geprüft und auf Kompatibilität mit unseren Kameras getestet. Durch eine sorgfältige Vorauswahl und die Qualifizierung der Lieferanten können wir langfristig eine hohe Qualität der Komponenten sicherstellen. Das Konzept hinter Basler Original Equipment basiert auf unserer langjährigen Markterfahrung und unserem umfangreichen Know-how im Bereich der Bildverarbeitung. Die Produkte werden ausschließlich für uns gefertigt und sind exklusiv bei Basler erhältlich.