Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren
21.11.2017

Neue, hochauflösende Ergänzung für unser Mikroskopie-Kameraportfolio

Neue, hochauflösende Ergänzung für unser Mikroskopie-Kameraportfolio

Wir haben unser Mikroskopie-Portfolio um ein neues, hochauflösendes Kameramodell erweitert: Die neue Mikroskopie ace bietet eine hohe Auflösung von 12,2 Megapixel mit bis zu 15 Bildern pro Sekunde und verfügt über den neuesten Rolling Shutter CMOS-Sensor IMX226 aus der STARVIS-Reihe von Sony. Dieser innovative Sensor arbeitet mit einer neuen Technologie, die Back-illuminated Pixel einsetzt, und liefert ein sehr geringes Dunkelrauschen von nur drei Elektronen (3,2e-) kombiniert mit einer Quanteneffizienz von über 80 %. Mit diesem besonders lichtempfindlichen Sensor erzeugt die Mikroskopie ace 12,2 MP sehr detaillierte Bilder bei gleichzeitig hoher Bildqualität, auch bei schwachen Lichtverhältnissen. Sie erreicht einen Dynamikbereich von bis zu 71 dB. Dank dieser Eigenschaften ist die neue Mikroskopie ace 12,2 MP eine hervorragende Wahl für eine Reihe von Mikroskopie-Anwendungen. Dazu zählen u. a. Materialinspektion und Routine-Laborarbeiten sowie viele weitere Anwendungen.

Der Einsatz von Kameras mit hohen Auflösungen in der Mikroskopie bietet verschiedene Vorteile: die Bilder enthalten detailliertere Informationen, Proben können mit geringerer Vergrößerung betrachtet und somit in kürzerer Zeit untersucht werden.

Die neue Mikroskopie ace 12,2 MP ist ein wesentlicher Bestandteil des Basler PowerPacks für Mikroskopie, das eine Vielzahl an Komponenten umfasst. Die gewählte Mikroskopie-Kamera wird mit einem geprüften und kompatiblen USB-3.0-Kabel, einem leicht verständlichen Quick Install Guide sowie professioneller Mikroskopie-Software für Kamerasteuerung, Bildakquisition, -verarbeitung und -analyse geliefert, die in ihrer aktuellsten Version 2.0 viele zusätzliche Funktionen bietet. Ebenfalls ist im PowerPack nun auch die Basler Video Recording Software zur Erfassung von Einzelbildaufnahmen, Hochgeschwindigkeitsvideos für die Zeitlupenanalyse sowie Bildsequenzen für die Zeitraffer-Mikroskopie enthalten.

Die Basler Mikroskopie-Software steht auf unserer Webseite zum Download zur Verfügung: www.baslerweb.com/MicroscopySoftware.

Um mehr über das Basler PowerPack und die Basler Mikroskopie-Software zu erfahren, schauen Sie sich unsere Produkt-Tutorials mit Produktmanager Denis Dettmer an.

Video: Basler PowerPack for Microscopy – Unboxing & Software Installation – Product Tutorial

Weitere Produkt-Tutorials finden Sie auf unserem YouTube-Kanal sowie auf unseren Webseiten:

www.baslerweb.com/MicroscopyPowerPack

www.baslerweb.com/MicroscopySoftware