Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren
13.09.2017

Neue Basler Lenses 2/3" im Basler Portfolio

Neue Basler Lenses 2/3

Unsere Basler Lenses Familie hat Zuwachs bekommen: Neben unseren Basler Original Equipment Objektiven mit einer Auflösung von 5 Megapixel für Sensoren kleiner 1/2", bieten wir jetzt auch Objektive für Sensoren bis 2/3" an. Die Basler Lenses 2/3" eignen sich für Sensoren mit einer Auflösung von bis zu 2 Megapixel und kommen somit in Anwendungen, bei denen eine geringere Auflösung ausreicht, zum Einsatz.

Die Highlights der Basler Lenses 2/3" im Überblick

  • Passende Auflösung für kostensensible Bildverarbeitungsanwendungen
  • Optimiertes Design für den schnellen und einfachen Einsatz
  • Produziert von einem qualifizierten und zuverlässigen Partner
  • Die Basler Lenses 2/3" sind auf die Verwendung mit unseren ace, dart und pulse Kameras mit Sensoren zwischen 1/2" und 2/3" und einer Standardauflösung von bis zu 2 MP abgestimmt.

Das passende Objektiv für Ihre Anwendung zu finden, wird durch die zunehmende Zahl an Lieferanten immer anspruchsvoller. Wenn Anwender bei dieser Entscheidung einen Kompromiss zwischen der bestmöglichen Qualität und dem idealen Preis-Leistungs-Verhältnis finden müssen, gewinnt die Zuverlässigkeit des Lieferanten immer mehr an Bedeutung.

Dank der Basler Lenses können Sie von einem außergewöhnlichen Preis-Leistungs-Verhältnis profitieren und die Kosteneffizienz Ihres Vision System steigern. Mit Basler als zuverlässigem Partner bekommen Sie alle benötigten Komponenten für Ihre Anwendung aus einer Hand. So können Sie sicher sein, dass alle Komponenten ideal aufeinander abgestimmt sind.

Sie möchten mehr erfahren? Unser Basler Sales Team oder Ihr lokaler Basler Vertriebspartner helfen Ihnen gerne bei der Wahl des richtigen Objektivs.