Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren
20.02.2018

Mindblowing: Basler dart mit BCON for MIPI-Schnittstelle

Mindblowing: Basler dart mit BCON for MIPI-Schnittstelle

Mit der BCON for MIPI-Schnittstelle integriert Basler die komplexe MIPI-Technologie in die Welt der Machine Vision Standards (GenICam) und bringt die bewährten Machine Vision Features in die Embedded Vision Technologie. Zusammen mit dem Basler Driver Package und der pylon Camera Software Suite erleben die Anwender eine beispiellose Integrationsfreundlichkeit: pylon bietet für BCON for MIPI den gleichen Komfort wie jede nicht eingebettete Kamera-Schnittstelle (z.B. USB3 Vision, GigE Vision).

Kosten- und leistungseffizientes Design für Qualcomm basierte Zielsysteme

Das dart Kameramodul mit BCON for MIPI-Schnittstelle geht den Weg der Effizienz konsequent weiter: Erstmals nutzt eine Basler Kamera den unübertroffenen Image Signal Processor (ISP) der Snapdragon SoCs von Qualcomm. Auf diese Weise ermöglicht die dart mit BCON for MIPI Interface schlanke Embedded Vision Systeme ohne Kompromisse bei der Bildqualität und den Features.

Highlights der neuen dart mit BCON for MIPI-Schnittstelle

  • Maßgeschneidert für MIPI CSI-2 Verbindungen
  • Direkte Kamera-zu-Prozessor-Verbindung über MIPI CSI-2 für Datentransfer und Kamerakonfiguration ohne Overhead
  • 5 Megapixel, 60 fps, ON Semiconductor AR0521 Sensor
  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis durch kostenoptimiertes Design
  • Fertiges Treiberpaket für Qualcomm Snapdragon SoCs unter Linux (Linaro)
  • Schnelle und einfache Kamera-Integration in die eigentliche Anwenderapplikation mit nur wenigen Zeilen Code über das pylon SDK.
  • Einfache Code-Migration dank GenICam-Compliance und dem einheitlichen pylon SDK.
  • Development Kit mit Referenzimplementierung verfügbar
  • Flexibles Flachbandkabel und kleiner Steckverbinder für Anwendungen mit höchsten Platzbedürfnissen
  • Stabile, zuverlässige Datenübertragung mit einer Bandbreite von bis zu 750 MB/s
  • Erhältlich mit zwei verschiedenen Feature Sets

Mehr über die neue dart mit BCON for MIPI Interface erfahren Sie hier. Unser Sales-Team steht Ihnen jederzeit für Fragen und Auskünfte zur Verfügung.