Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren
13.05.2016

Kennen Sie schon unser Basler Original Equipment?

Kennen Sie schon unser Basler Original Equipment?

Der Zubehör-Markt für Machine Vision Kameras ist sehr umfangreich. Basler bietet Produkte an, die speziell für unsere Kameras entwickelt wurden und somit perfekt aufeinander abgestimmt sind. Die Produkte werden ausschließlich für uns gefertigt und sind exklusiv bei Basler erhältlich. Alle Produkte mit dem Basler Original Equipment Siegel ermöglichen die beste Performance im Zusammenspiel mit den Basler Kameras.

Unser Basler Original Equipment im Überblick

Basler Lenses: Das Basler Original Zubehör umfasst hochauflösende Objektive, die für Sensoren bis 1/2“ und sehr kleinen Pixeln konzipiert wurden und dadurch für die Verwendung mit Basler ace, dart und pulse Kameras optimiert sind. Durch diese individuelle Anpassung bieten wir unseren Kunden das beste Zusammenspiel zwischen Kamera und Objektiv.

Power-I/O PLC+ Kabel: Neben den Basler Lenses sind auch unsere Power-I/O PLC+ Kabel zur Verwendung mit einer SPS als Basler Original Equipment verfügbar. Die Kabel senken den Signalpegel für die logische 0 von PLC-Level (<8,4V) auf TTL-Level (<1,4V) und sind somit für den Einsatz mit speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) optimiert.

Diese Kabel gewährleisten neben einer sauberen Übertragung der I/O-Signale einen Schutz der Kamera gegen eine Vielzahl von Störungen. So stellen wir sicher, dass unsere Kameras auch in kritischen Industrieumgebungen die beste Performance für Sie liefern.

GP-I/O und Opto-I/O Kabel: Unsere ace Kameras mit USB 3.0-Schnittstelle sind mit zwei verschiedenen Arten von digitalen I/Os ausgestattet: Die optogekoppelten I/Os sind robust und wenig störanfällig. Der direktgekoppelte GP-I/O (General purpose input/output) ist sehr schnell und wird mit einer Spannung von 5 Volt (TTL) benutzt. Um einen sicheren und störungsfreien Einsatz der I/Os zu ermöglichen, bietet Basler zwei Kabel für die getrennte I/O-Nutzung der ace USB 3.0-Modelle an: Eines für die Nutzung der optogekoppelten I/Os und eines für die Nutzung der GP-I/Os.

(Power-)I/O-Kabel: Unsere (Power-)I/O-Kabel sind verdrillt und in unterschiedlichen Steckertypen sowie in verschiedenen Längen verfügbar. Entsprechend der Kamera haben die Kabel einen Hirose 6 Pin, Hirose 12 Pin oder M5 4 Pin Stecker. Die Kabel dienen der Spannungsversorgung und/oder Ansteuerung. Außerdem befinden sich unter dem Basler Original Zubehör auch noch Netzteile zur Spannungsversorgung, ein I/O Board zur einfachen Ansteuerung der I/Os der Basler dart sowie Zubehör für die Basler Lenses und Tripod Mounts für verschiedene Kameras.