Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren
08.03.2018

Jetzt in Serienproduktion: Unsere Basler Lenses 2/3"!

Jetzt in Serienproduktion: Unsere Basler Lenses 2/3

Die Serienproduktion der fünf neuen Objektive aus der Basler Lenses 2/3" Produktlinie ist gestartet. Die Standard-Objektive mit Brennweiten zwischen 12 und 50 mm sind geeignet für größere Sensoren mit gängigen Sensor-Auflösungen von bis zu 2 MP. Daher kommen sie vor allem bei Anwendungen zum Einsatz, bei denen eine Standardauflösung ausreicht.

Die Basler Lenses 2/3" passen gut zu unseren ace, dart und pulse Kameras mit Sensoren zwischen 1/2" und 2/3", die in kostensensiblen Machine Vision Anwendungen eingesetzt werden. Sie sind somit eine gute Ergänzung zu unseren Basler Lenses 1/2.5", die sich für Sensoren kleiner als 1/2" und einer hohen Auflösung von 5 Megapixel eignen.

Einen Überblick über unser Basler Lenses Portfolio finden Sie in unserer Zubehör-Datenbank.