Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren
04.06.2019

Jetzt in Serie: Basler dart mit BCON for MIPI-Schnittstelle und preisgekröntes Development Kit mit Snapdragon 820

Jetzt in Serie: Basler dart mit BCON for MIPI-Schnittstelle und preisgekröntes Development Kit mit Snapdragon 820

Das Basler dart Kameramodul mit BCON for MIPI Interface und das dart BCON for MIPI Development Kit befinden sich ab sofort in Serienproduktion. Die BCON for MIPI-Schnittstelle verbindet die komplexe MIPI-Technologie mit dem bewährten GenICam Standard aus der Machine Vision Welt. Dadurch lassen sich Machine Vision Features und Embedded Vision Technologie hervorragend verbinden. Dieses innovative Produktkonzept reduziert die Gesamtprozessorlast des Systems deutlich und gibt so mehr Rechenleistung für die eigentliche Anwendung frei.

Auf der diesjährigen embedded world Messe in Nürnberg wurde das dart BCON for MIPI Development Kit mit Snapdragon 820 mit dem embedded award in der Kategorie Embedded Vision ausgezeichnet.

Das Basler Driver Package und die benutzerfreundliche pylon Camera Software Suite sorgen für eine einfache Integration. pylon bietet für BCON for MIPI den gleichen Komfort wie zum Beispiel für die Kamera-Schnittstellen USB 3.0 oder GigE.

Die Vorteile auf einen Blick:

  • Maßgeschneidert für MIPI CSI-2 Verbindungen
  • Sofort einsatzbereite Linux-Treiber für Qualcomm Snapdragon 820
  • 5 Megapixel, 60 fps, ON Semiconductor AR0521 Sensor
  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis durch kostenoptimiertes Design
  • Einfache Code-Migration dank GenICam- Konformität und vereinheitlichter pylon API
  • Langfristig verfügbare Komponenten für anspruchsvolle Anwendungen Stabile, zuverlässige Datenübertragung mit einer Bandbreite von bis zu 750 MB/s

Mehr über die Basler dart mit BCON for MIPI-Schnittstelle und das Development Kit erfahren Sie hier. Unser Sales Team steht Ihnen jederzeit für Fragen und Auskünfte zur Verfügung.