Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren
06.02.2019

Eine Erfolgsstory: die Basler racer Zeilenkamera Serie

Eine Erfolgsstory: die Basler racer Zeilenkamera Serie

Die Basler racer Serie ist weiterhin stetig im Wachstum mit weltweit steigenden verkauften Stückzahlen über alle Sensorgrößen hinweg. Den Trend zu höheren Auflösungen bedienen die Zeilenkameras der racer Serie mühelos und zeichnen sich durch außergewöhnliche Leistung und geringen Platzbedarf aus.

Mit schlanken 56 mm eignet sie sich perfekt für die meisten Systeme, insbesondere auch für Multi-Kamera-Aufbauten. Außerdem passt sie mit ihrer außergewöhnlichen Leistung auch auf Anwendungen mit wenig Licht und mit ihrem abgespeckten Preis auch zu einem kleinen Budget. Die Kameras sind in diversen Auflösungen mit GigE- und Camera Link-Schnittstelle erhältlich.

Besonders geeignet ist die Basler racer für die folgenden Anwendungen

  • Webinspektion (z.B. Folie, Stahl, Papier, Baumwolle, Textilien)
  • Sorting & Packaging (z.B. Abfall, Post, Lebensmittel, Verpackung)
  • Anwendungen im Bereich Transportation (z.B. Unterboden-, Bahn-, Oberleitung- und Containerinspektion)

Auf unseren Produktseiten finden Sie umfassende Informationen zur Basler racer Zeilenkamera. Außerdem steht Ihnen unser Sales Team gerne für Ihre Fragen zur Verfügung.