Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren
11.04.2018

Critical Links Development Kit mit dart BCON for LVDS erhält Vision System Design Innovators Award

Critical Links Development Kit mit dart BCON for LVDS erhält Vision System Design Innovators Award

Bereits zum vierten Mal vergibt die Zeitschrift Vision Systems Design den Innovators Award, der innovative Technologien und Produkte in der Machine Vision Industrie feiert. Critical Link konnte die Jury mit dem Embedded Vision Development Kit mit der dart BCON for LVDS überzeugen und gewinnt den Innovators Award in Bronze. Die Preisverleihung fand im Rahmen der Vision Show in Boston statt.

Das MitySOM-5CSX Embedded Vision Development Kit (VDK) ist ein komplettes Hardware- und Software-Referenzdesign für Basler dart BCON for LVDS-Kameramodule. Es basiert auf dem industrietauglichen MitySOM-5CSx System-on-Module von Critical Link, das über ein Intel PSG/Altera Cyclone V SoC-Prozessor verfügt. Das MitySOM-5CSx Baseboard bietet bis zu zwei BCON for LVDS-Schnittstellen sowie eine Reihe weiterer Kommunikationsschnittstellen und Erweiterungsmöglichkeiten. Das Kit ist in zwei Varianten erhältlich: Ein Ein-Kamerapaket mit einer 5 MP dart BCON for LVDS (daA2500-14lc) sowie ein Stereokamerapaket mit zwei dart BCON for LVDS (daA1280-54lm).

Das Development Kit bietet die Möglichkeit, Bilder über die benutzerfreundliche Basler pylon Camera Software Suite zu streamen oder direkt über den FPGA und die zur Verfügung stehende HDMI-Schnittstelle auszugeben. In beiden Fällen wird pylon auch für die Konfiguration der Kameramodule verwendet.

Das Embedded Vision Development Kit von Critical Link überzeugt neben den technischen Details auch durch seine Langzeitverfügbarkeit und sein industrietaugliches Design..

Critical Link ist ein Ingenieursunternehmen für Embedded Systeme. Es verfügt über umfangreiche Erfahrung in FPGA-Programmierung und der Entwicklung elektronischer Systeme für vielfältige Anwendungen.

Weitere Informationen zu Baslers Portfolio für Embedded Vision finden Sie unter www.baslerweb.com/embedded und weitere Informationen über Critical Links MitySOM-5CSX Embedded Vision Development Kit (VDK) für Basler dart finden Sie hier: https://www.baslerweb.com/de/embedded-vision/referenz-designs/critical-link-mitysom-5csx-development-kit/