Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren
20.03.2018

Bye-Bye, CCD Sensors. Hello Basler Cameras for Medical & Life Sciences.

Bye-Bye, CCD Sensors. Hello Basler Cameras for Medical & Life Sciences.

Mit den neuen MED ace Kameras stellt Basler seine erste speziell für den Bereich Medical & Life Sciences entwickelte Kameraserie vor. Leistungsstarke CMOS-Technologie mit Pregius-Sensoren von Sony und PYTHON-Sensoren von ON Semiconductor, mit Bildraten von bis zu 164 fps und Auflösungen von bis zu 20 MP, sowie die einzigartigen MED Feature Sets ergeben eine leistungsstarke Kombination für die hohen Ansprüche vieler Anwendungen im Bereich Medical & Life Sciences.

Die Basler MED Feature Sets Easy Compliance, Brilliant Image, Perfect Color, Low Light Imaging, High Speed und Industrial Excellence kombinieren marktführende Hardware-, Firmware- und Softwarefunktionen. Unsere Sets wurden speziell entwickelt, um die Herausforderungen in diesem anspruchsvollen Markt zu erfüllen.

Mit dem Qualitätsmanagementsystem unter DIN EN ISO 13485:2016 bietet Basler jetzt zusätzliche Qualitätsstandards für die Entwicklung, die Produktion, den Vertrieb und den Service von Digitalkameras sowie für deren Markteinführung. Internationale Hersteller von Medizingeräten profitieren von einem effektiven Qualitätsmanagementsystem mit klar definierten Standards.

Erfahren Sie auf unseren Produktseiten alles über die neue Basler MED ace Kameraserie und die einzigartigen MED Feature Sets!