Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren
08.08.2017

Basler ace L geht in Serie

Basler ace L geht in Serie

Basler startet die Serienproduktion für alle Modelle seiner neuen Produktlinie ace L. Diese Erweiterung der ace Serie beinhaltet zwölf neue Kameras mit den hochauflösenden CMOS-Sensoren der neuesten Generation aus der Sony Pregius-Reihe.

Die zwölf neuen ace L Modelle verfügen über Auflösungen von 9 und 12 Megapixeln und liefern bis zu 40 Bilder in der Sekunde. Ausgestattet mit den leistungsstarken Sensoren IMX253, IMX255, IMX267 und IMX304 bestechen sie durch die bekannte, brillante Pregius-Bildqualität mit einem Dynamikumfang von über 70 dB und einer hohen Quanteneffizienz über ein breites Spektrum des sichtbaren Lichts bis hinein in das NIR. Dank dieser Eigenschaften bieten sich die Kameras auch für sehr anspruchsvolle Anwendungen an. Dies umfasst beispielsweise hochauflösende AOI-Systeme für die Display-Inspektion oder auch Enforcement-Systeme im ITS-Markt.

Neben ihrer hohen Bildqualität und einem exzellenten Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen die zwölf ace L Modelle durch ihre kompakte Bauform, die mit einem Footprint von 30 mm x 40 mm den neuen, großformatigen Sensoren gerecht wird und somit eine einfache Integration sicherstellt.

Alle neuen ace L Modelle sind mit bewährter GigE- und mit USB 3.0-Schnittstelle verfügbar und GigE Vision 2.0- bzw. USB3 Vision Standard-konform. Die GigE-Modelle überzeugen mit leistungsstarken GigE Vision 2.0 Features wie beispielsweise PTP. Die ace L Farbmodelle verfügen zusätzlich über das einzigartige Feature-Set PGI zur In-Kamera-Bildoptimierung.

Die zwölf ace L Modelle ergänzen Baslers Produktpalette um weitere höhere Auflösungen im C-Mount bei Verwendung eines Global Shutters mit einer Pixelgröße von 3,45µm. Baslers neue 1 Zoll-Objektive passen optimal zu diesen Sensoren. Die Integration der Kameras erfolgt einfach und schnell mithilfe der pylon Camera Software Suite von Basler.

Für folgende Kameramodelle startet die Serienproduktion:

Kameramodell Sensor Bildrate Auflösung Mono/ Farbe Schnittstelle
acA4112-8gm IMX304 8 fps 12 MP Mono GigE
acA4112-8gc IMX304 8 fps 12 MP Color GigE
acA4112-20um IMX304 20 fps 12 MP Mono USB3.0
acA4112-20uc IMX304 20 fps 12 MP Color USB3.0
acA4112-30um IMX253 30 fps 12 MP Mono USB3.0
acA4112-30uc IMX253 30 fps 12 MP Color USB3.0
acA4096-11gm IMX267 11 fps 9 MP Mono GigE
acA4096-11gc IMX267 11 fps 9 MP Color GigE
acA4096-30um IMX267 30 fps 9 MP Mono USB3.0
acA4096-30uc IMX267 30 fps 9 MP Color USB3.0
acA4096-40um IMX255 40 fps 9 MP Mono USB3.0
acA4096-40uc IMX255 40 fps 9 MP Color USB3.0

Nicht das Richtige dabei? Werfen Sie einen Blick auf unser gesamtes ace Portfolio mit über 120 Modellen: www.baslerweb.com/ace

Sie möchten mehr über die ace L Kameras erfahren?

Besuchen Sie unsere Website www.baslerweb.com/new-ace oder kontaktieren Sie das Basler Sales Team oder Ihren regionalen Basler Vertriebspartner für weitere Informationen.

Unter www.baslerweb.com/ace-product-lines erhalten Sie außerdem einen Überblick über alle Produktlinien der erfolgreichen Basler ace Serie.