Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren
28.06.2017

All you need is ace: 20 neue Modelle mit Sony IMX-Sensoren

All you need is ace: 20 neue Modelle mit Sony IMX-Sensoren

Basler ergänzt seine erfolgreichste Kameraserie, die ace, um 20 neue, hochauflösende Modelle mit Sony Pregius- und STARVIS-Sensoren mit neuester Global- und Rolling-Shutter-Technologie. Mit dieser Portfolio-Erweiterung wächst die ace Reihe auf über 120 Kameras an, womit sie die größte Kameraserie im IBV-Markt darstellt.

Zur besseren Unterscheidung gruppiert Basler die ace Serie zukünftig in drei Produktlinien: ace classic, ace U und ace L.

ace L: Zwölf neue ace Modelle mit Sony Pregius Global Shutter-Sensoren

Die Produktlinie ace L umfasst zwölf der 20 neuen Modelle. Diese sind mit den Sony Pregius-Sensoren IMX253, IMX255, IMX267 und IMX304 ausgestattet und verfügen über Auflösungen von 9 und 12 Megapixeln sowie einer Geschwindigkeit von bis zu 40 Bildern in der Sekunde. Ihre brillante Pregius-Bildqualität bei hoher Auflösung und einer Pixelgröße von 3,45 µm, sowie modernste Global Shutter-Technologie macht diese zwölf neuen ace Modelle insbesondere für Anwendungen in hochautomatisierten 3D-Inspektionssystemen oder in der Verkehrsüberwachung zur idealen Wahl.

ace U: Acht neue ace Modelle mit Sony STARVIS Rolling Shutter-Sensoren

Acht der zwanzig neuen ace Modelle sind mit den Sensoren IMX178 und IMX226 aus der STARVIS-Reihe von Sony ausgestattet. Neueste Rolling Shutter-Technologie und hohe Auflösungen von 6 und 12 Megapixeln bei bis zu 59 Bildern pro Sekunde bieten insbesondere in Anwendungen in der Mikroskopie und in weniger komplexen Automatisierungsaufgaben in der Elektronikindustrie ein großes Potential. Die innovative BI (Back-Illuminated) Sensortechnologie sorgt für herausragende Empfindlichkeit bei einer kleinen Pixelgröße von 2,4 µm (IMX178) bzw. 1,85 µm (IMX226).

Alle 20 neuen ace Modelle sind mit bewährter GigE- und mit USB 3.0-Schnittstelle verfügbar und GigE Vision 2.0- bzw. USB3 Vision Standard-konform. Die GigE-Modelle überzeugen mit dem leistungsstarken PTP (Precision Time Protocol), welches Teil des GigE Vision 2.0 Standards ist. Die zehn Farbmodelle verfügen zusätzlich über Baslers einzigartige In-Kamera-Bildoptimierung PGI, eine Feature-Kombination aus 5x5-Debayering, Farb-Anti-Aliasing, Rauschunterdrückung und Bildschärfe-Optimierung. Mithilfe der beliebten Basler pylon Camera Software Suite lassen sich die ace Kameras schnell und einfach integrieren. Sämtliche 20 Modelle stehen als Design-in Samples zu Verfügung.

Namensergänzung für vereinfachten Überblick

Mit Launch der 20 neuen Modelle startet zusätzlich eine neue Namensgebung innerhalb der ace Serie. Eingeführt als kleinste Kamera im Markt, ist die ace Familie seither stetig gewachsen. Mit Integration der neuen CMOS-Sensoren sowie dem erweiterten Feature-Angebot in Form von PGI nahm die ace Serie den nächsten Schritt in ihrer technologischen Entwicklung. Die „new ace“ war geboren. Heute umfasst die gesamte Serie mehr als 120 Modelle und bietet eine breite Auswahl an Sensoren, Schnittstellen, Auflösungen, Features und Baugrößen.

Um die Auswahl für Kunden übersichtlicher zu gestalten und die Features der verschiedenen Modelle besser unterscheiden zu können, gruppiert Basler die ace Serie fortan in drei Produktlinien: ace classic, ace U und ace L. Eine detaillierte Beschreibung zu den einzelnen Produktlinien finden Sie hier: www.baslerweb.com/ace-product-lines

Sie möchten mehr über die 20 neuen ace Modelle erfahren? Besuchen Sie unsere Website www.baslerweb.com/new-ace oder kontaktieren Sie das Basler Sales Team oder Ihren lokalen Basler Vertriebspartner.