Acht neue Basler ace U Kameras mit Sony Pregius-Sensoren
Wir erweitern das Portfolio unserer erfolgreichsten Kameraserie, der ace, um acht neue Modelle mit den Global Shutter CMOS-Sensoren IMX287 und IMX273 aus Sonys Pregius-Reihe. Mit Auflösungen von VGA und 1,6 Megapixeln bei bis zu 520 Bildern in der Sekunde erweitern die acht neuen Kameras die ace U Produktlinie im Bereich der niedrigeren Auflösungen.
Der IMX273 Sensor bietet mit der bereits von anderen Sensoren der zweiten Pregius-Generation (z.B. IMX250 und IMX304) bekannten Pixelgröße von 3,45 µm die gewohnte herausragende Bildqualität, hohe Geschwindigkeiten und geringes Rauschen. Der Sensor IMX287 hingegen verfügt über die doppelte Pixelgröße mit 6,9 µm Kantenlänge. Das resultiert in einer erhöhten Sättigungskapazität und einem höheren Dynamikbereich bei gleicher Empfindlichkeit und ebenfalls geringem Rauschen.
Die Empfindlichkeit beider Sensoren ragt in den nahinfraroten Bereich und positioniert sie somit als gute Alternative zu höherpreisigen, dezidierten NIR-Sensoren in Anwendungen, bei denen eine geringe Empfindlichkeit im NIR-Bereich ausreichend ist, wie beispielsweise bei der Elektrolumineszenz-Inspektion oder in Traffic- und Security-Applikationen.
Mit ihren Eigenschaften eignen sich die acht neuen ace U Modelle zudem hervorragend als Upgrade für ältere CCD-Kameras mit geringen Auflösungen. Der CMOS-Sensor IMX287 ist beispielsweise ein sehr guter Ersatz für den CCD-Sensor ICX618, denn das ähnliche Pixelformat bei gleicher Auflösung ermöglicht einen reibungslosen Wechsel. Durch seine deutlich besseren Sensoreigenschaften bei ähnlichem Preisniveau bietet der IMX287 Anwendern zusätzliches Optimierungspotential für die gesamte Bildverarbeitungskette.
Alle acht neuen ace U Kameras sind mit bewährter GigE- und mit USB 3.0-Schnittstelle erhältlich und verfügen über das Feature-Set PGI, der einzigartigen Kombination aus 5x5-Debayering, Farb-Anti-Aliasing, Rauschunterdrückung und Bildschärfe-Optimierung. Die GigE-Modelle überzeugen zusätzlich mit leistungsstarken GigE Vision 2.0 Features wie beispielsweise PTP. Mithilfe unserer pylon Camera Software Suite ist eine schnelle und einfache Integration der ace Kameras gewährleistet.
Für folgende Kameramodelle sind ab 04/2018 Design-in Samples verfügbar:
Nicht das Richtige dabei? Lernen Sie weitere Modelle der ace U Linie kennen und erfahren Sie alles über die einzelnen ace Produktlinien auf unserer Webseite.
Ihr Anfragewarenkorb ist derzeit leer. Bitte fügen Sie mindestens ein Produkt hinzu, um eine Angebotsanfrage absenden zu können. Falls Sie unserem Vertriebsteam direkt eine Nachricht senden möchten, verwenden Sie bitte dieses Formular.