Menu
Produktkontinuität durch design freeze: Fixierung Hardware + Firmware
Produkte aus Medical & Life Sciences müssen besondere Prüfungen bestehen. Sie sind aufwändig, zeitintensiv und dadurch teuer. Produktänderungen – auch eines einzelnen Bauteils wie einer Kamera – ziehen neuerliche Prüfungen nach sich. Dessen sind wir uns bewusst. Durch das design freeze, sprich die Fixierung von Hardware und Firmware, der Basler MED ace Kameras gewährleisten wir Produktkontinuität. Teil der ISO 13485:2016-Zertifizierung ist zudem ein umfassendes Änderungsmanagement, das eine konstante Dokumentationsqualität sichert. Sollte es zu Änderungen kommen, informieren wir Sie auf Wunsch gern.
Basler MED ace – ISO 13485:2016 für Produktkontinuität
Unsere Basler MED ace Kameras für Anwendungen aus Medizin, Medizintechnik und Life Sciences stehen für Produktkontinuität. Denn wir produzieren, vertreiben und betreuen sie nach ISO 13485:2016 – profitieren Sie von den Standards der Norm!
Haben Sie Fragen?
Beständigkeit ist für Ihre Anwendungen aus Medical & Life Sciences äußerst wichtig? Mit Details rund um die Produktkontinuität unserer Basler MED ace hilft Ihnen unser Vertrieb gern!