Menu
Kameraanwendungen in der Ophthalmologie
Empfindlichkeit, Reproduzierbarkeit, exakte Farbwiedergabe sowie höchste Bildqualität bei optimaler Auflösung und Geschwindigkeit – all das sind Anforderungen an die bildgebende Komponente für Imaging-basierte Technologien zur Diagnostik und Therapie des Auges. Anwendungsbeispiele sind Untersuchungen des vorderen und hinteren Augenabschnitts per Spaltlampe sowie die detaillierte Darstellung des Augenhintergrundes mit Hilfe von Fundus- oder OCT-Kamera. Dazu kommen Anwendungen in der modernen ophthalmologischen Chirurgie, wie etwa der Katarakt-Operation.
Geeignete Kameras für die funktionelle Diagnostik und therapeutische Methoden
Kameramodell | Auflösung (HxV) | Bildrate | Mono/Farbe | Schnittstelle | Sensor | |
---|---|---|---|---|---|---|
Basler MED ace 5.1 MP 35 color | 2448 px x 2048 px | 35 fps | Color | USB 3.0 | IMX264 |
|
Basler MED ace 5.1 MP 75 color | 2448 px x 2048 px | 75 fps | Color | USB 3.0 | IMX250 |
|
Basler MED ace 6.4 MP 59 color | 3088 px x 2064 px | 59 fps | Color | USB 3.0 | IMX178 |
|
Basler MED ace 12.3 MP 23 color | 4096 px x 3000 px | 23 fps | Color | USB 3.0 | IMX304 |
|
Basler MED ace 12.3 MP 30 color | 4096 px x 3000 px | 30 fps | Color | USB 3.0 | IMX253 |
|
Basler MED ace 20.0 MP 17 color | 5472 px x 3648 px | 17 fps | Color | USB 3.0 | IMX183 |
|
Neben unseren Basler MED ace Kameras eignen sich die Kameras unserer Basler dart Serie für Anwendungen aus dem Bereich Ophthalmologie.
Interessante Publikation passend zur Ophthalmologie
Mehr Anwendungsgebiete aus Medical & Life Sciences

Laborgeräte und Automation
Basler Kameras eignen sich für Prozessautomation, Qualitätskontrolle oder Bio-Imaging. Warum? Sie stehen für zuverlässige Analytik und hohen Probendurchsatz. Denn sie sind schnell, genau und erzeugen reproduzierbare Bilder in höchster Qualität.
Mehr über Kameras in Laborgeräten und Automation
Mikroskopie
Hohe Bildqualität in Echtzeit mit hervorragender Farbwiedergabe und hohem Dynamikbereich – Anforderungen, die an Kameras für konventionelle Licht- aber auch Fluoreszenzmikroskopie-Anwendungen gestellt werden. Unsere Basler Kameras erfüllen sie alle.
Mehr über Kameras in der Mikroskopie
Weitere Anwendungen
Basler Kameras eignen sich dank bester Bildqualität, hoher Auflösung und hoher Geschwindigkeit für unterschiedlichste Anwendungen. Dazu zählen u. a. die Dermatologie, Imaging-Verfahren im Operationsumfeld oder die Zahnheilkunde.
Mehr über Kameras in weiteren AnwendungenHaben Sie Fragen?
Ob Diagnostik oder Therapie, unsere Kameras eignen sich für eine Vielzahl an Ophthalmologie-Anwendungen. Unser Vertriebsteam weiß bestens Bescheid und freut sich auf Ihre Anfrage!