Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
News / Presse | Karriere | Investoren

Kameras und mehr für Medizin, Medizintechnik und Life Sciences: das Basler Portfolio

Viele Anwendungen im Bereich Medical & Life Sciences profitieren von modernen Bildverarbeitungslösungen. Alles, was Sie dafür benötigen, finden Sie bei uns: Die Basler MED ace Kameraserie wurde eigens für den anspruchsvollen Medical & Life Sciences-Markt konzipiert. Mit dem Basler boost Bundle bieten wir Ihnen CXP-12-Kamera und -Schnittstellenkarte aus einer Hand. Unser Embedded Vision Portfolio mit der dart Kameraserie steht für hohe Leistung bei geringer Größe. Die mit jeder Kamera kompatible pylon Software und die zahlreichen Vision Komponenten runden unser Portfolio ab.

Was unser Portfolio für Medical & Life Sciences besonders macht

  • Basler MED ace Kameras: speziell entwickelt für den Bereich Medical & Life Sciences
  • pylon Software: Software-Paket für alle Basler Kameras und alle Betriebssysteme
  • Vision Komponenten: kompatibles und geprüftes Zubehör für Ihre Basler Kamera
  • Basler boost Bundle: CXP-12-Kamera und -Schnittstellenkarte für hohe Bandbreite bei geringem Integrationsaufwand
  • Basler dart Kameramodul: Boardlevel-Kameras, die klein und leicht sowie robust und leistungsstark sind

Basler Produkte passen perfekt zu Medical & Life Sciences-Anwendungen

Basler bietet ein breites Produktportfolio, das die hohen Anforderungen unserer Kunden aus dem Bereich Medical & Life Sciences erfüllt. Erhalten Sie eine Einführung in unser Portfolio für nahezu alle Arten von Medical & Life Sciences-Anwendungen: Basler MED ace Kameraserie, Basler boost Bundle und Basler dart Kameramodule.

Die Basler MED ace Kameraserie

Basler MED ace Kameraserie

Die Basler MED ace ist unsere erste Kameraserie speziell für Anwendungen aus den Bereichen Medizin, Medizintechnik und Life Sciences. Alle Kameras werden nach ISO 13485:2016 produziert, vertrieben und betreut. Ausgestattet mit den neuesten CMOS-Sensoren und unseren vielseitigen MED Feature Sets eignet sich die Basler MED ace für eine Vielzahl von Anwendungen bspw. aus der Ophthalmologie, Mikroskopie oder Laborautomation.

Lernen Sie die Basler MED ace kennen

Basler pylon Software für Medical & Life Sciences

Die pylon Camera Software Suite ist ein Software-Paket von und für Basler Kameras. Basler Kameras mit den verschiedensten Interfaces und Standards lassen sich darüber mit einem Android-Gerät, Mac, Windows- oder Linux-PC in Betrieb nehmen – schnell und einfach.

Zur pylon Software

Sie haben Fragen, wir die Antworten!

Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung zu unseren Produkten für Medical & Life Sciences? Unser Vertriebsteam hilft Ihnen gerne weiter!

Kontaktieren Sie unseren Vertrieb