Menu
SB-Automaten und Kiosksysteme
Digital Signage-Systeme und Fahrkartenautomaten
Selbstbedienungsautomaten geben Waren, die vom Käufer ausgewählt werden, gegen Bezahlung aus. Es gibt eine Reihe solcher Automaten, mit denen die unterschiedlichsten Waren ausgegeben werden, beispielsweise Getränke und Lebensmittel bis hin zu technischem Equipment oder Drogerieartikeln. Bei teureren Produkten können Kameras den Bezahlvorgang überwachen oder geben nach einer Personenerkennung Empfehlungen an die Kunden. Aber auch Fahrkarten oder Parkhaustickets werden von Selbstbedienungsautomaten verkauft. Wenn es Rückfragen gibt, kann man sich bei manchen Geräten bereits per Videocall mit einem Berater verbinden. Unabhängig von den Ladenöffnungszeiten erhalten Kunden an solchen Automaten verschiedene Artikel, was zur Kundenzufriedenheit beiträgt.
Kiosksysteme sind interaktive Computeranlagen, die beispielsweise auf der Straße, in Flughäfen oder in Ladenzonen aufgestellt sind. Sie haben einen festen Standort und stellen dem Benutzer Informationen zur Verfügung. An den Kiosken können beispielsweise Fahrpläne oder Informationen über ein Unternehmen zum Abruf bereitstehen. Digital Signage-Systeme sind digitale Poster; mit Hilfe von Kameras können Menschen gezählt werden oder Inhalte zuschauerspezifisch angepasst werden.
Sie sind auf der Suche nach einer geeigneten Kamera für Ihre Anwendung? Basler bietet Ihnen:
- Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Langfristige Verfügbarkeit
- Kameras und Objektive aus einer Hand
- Höchste Stabilität und Flexibilität dank Standards aus dem Machine Vision-Bereich
- Weltweiten Service und Support
- 3 Jahre Gewährleistung
Typische Einsatzbereiche für Kameras sind:
- Monitoring des Nutzers/Viewers (Portrait-Kamera)
- Warenausgabeüberwachung
- Unterstützung der Kommunikation mit dem Benutzer (Videokonferenzkamera)
Geeignete Kameraserie für den Einsatz in SB-Automaten/Kiosksystemen
Basler dart: Große Leistung – kleiner Preis
- Kompaktes, einfach in Systeme zu integrierendes Gehäuse
- Für Windows, Linux - auch für ARM-basierte Plattformen
- Langfristige Verfügbarkeit (mehr als 3 Jahre) und 3 Jahre Gewährleistung
Basler dart Kameraserie kennenlernen!
Basler pulse: Kleiner, leichter, eleganter
- Elegantes Metallgehäuse
- Für Windows, Linux - auch für ARM-basierte Plattformen
- Langfristige Verfügbarkeit (mehr als 3 Jahre) und 3 Jahre Gewährleistung
- Ein-Kabel-Lösung mit USB3 Vision-Technologie und niedrigem Stromverbrauch von nur 1,3 Watt
Basler pulse Kameraserie kennenlernen!
Zusammen finden wir die passende Basler Kamera für Ihre Applikation im Bereich SB-Automaten und Kiosksysteme. Haben Sie Fragen dazu? Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Wir helfen Ihnen gerne
Haben Sie eine Frage zu unseren Produkten für Ihre Retail-Anwendung?
Fragen Sie uns!Brochüre - Retail
Hier finden Sie Baslers Broschüre für Retail-Anwendungen.
DownloadBCON – Baslers Interface für LVDS
Baslers Schnittstelle für Ihr LVDS-basiertes Embedded Bildverarbeitungs-
system.
Kamera-Selektor
Geben Sie Ihre Kriterien ein und lassen Sie sich die passenden Modelle anzeigen
Kamera-Selektor