Menu
Rücknahmeautomaten
In Supermärkten dienen Rücknahmeautomaten meistens der Annahme von Leergut. Das Leergut, beispielsweise eine Pfandflasche oder Getränkekiste, wird beim Einstellen in den Automaten gewogen und gescannt. Auf Knopfdruck erhält der Kunde dann einen Ausdruck mit einem Pfandwert, den er an der Supermarktkasse ausgezahlt bekommt. Das angenommene Leergut kann nach Kriterien wie Material oder Farbe automatisch in getrennte Behälter sortiert werden.
Weitere Beispiele für Rücknahmeautomaten sind Automaten zur Buch- und Medienrücknahme in Leihbibliotheken.
Bestandteil dieser Automaten sind digitale Kameras, die zur Identifikation der Waren eine gute Bildqualität und hohe Auflösung bieten müssen.
Sie sind auf der Suche nach einer geeigneten Kamera für Ihre Anwendung? Basler bietet Ihnen:
- Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Langfristige Verfügbarkeit
- Kameras und Objektive aus einer Hand
- Höchste Stabilität und Flexibilität dank Standards aus dem Machine Vision-Bereich
- Weltweiten Service und Support
- 3 Jahre Gewährleistung
Typische Einsatzbereiche für Kameras sind:
- Erkennung der Flaschenform
- Erkennung des Labels auf zurückzunehmenden Produkten
Geeignete Kameraserie für den Einsatz in Rücknahmeautomaten
Basler ace 2: Zugeschnitten auf unterschiedliche Vision-Bedürfnisse
- Die nächste ace Generation: Modernste CMOS-Sensoren, optimiertes Hardware-Design und verbesserte Bildqualität
- Zwei Produktlinien, zugeschnitten auf unterschiedliche Vision-Bedürfnisse – ace 2 Basic und ace 2 Pro
- ace 2 Basic: bewährte Basler Zuverlässigkeit mit umfangreichem Computer Vision Feature-Set für Standard-Anwendungen der industriellen Bildverarbeitung
- ace 2 Pro: inklusive einzigartiger Features wie Pixel Beyond, Compression Beyond und PGI für maximale Leistung
Basler ace 2 Kameraserie kennenlernen!
Basler dart: Große Leistung – kleiner Preis
- Kompaktes, einfach in Systeme zu integrierendes Gehäuse
- Auch als Boardlevel-Variante erhältlich
- Für Windows, Linux - auch für ARM-basierte Plattformen
- Langfristige Verfügbarkeit (mehr als 3 Jahre) und 3 Jahre Gewährleistung
Basler dart Kameraserie kennenlernen!
Zusammen finden wir die passende Basler Kamera für Ihre Applikation im Bereich Rücknahmeautomaten. Haben Sie Fragen dazu?
Wir helfen Ihnen gerne
Haben Sie eine Frage zu unseren Produkten für Ihre Retail-Anwendung?
Fragen Sie uns!Brochüre - Retail
Hier finden Sie Baslers Broschüre für Retail-Anwendungen.
DownloadBCON – Baslers Interface für LVDS
Baslers Schnittstelle für Ihr LVDS-basiertes Embedded Bildverarbeitungs-
system.
Kamera-Selektor
Geben Sie Ihre Kriterien ein und lassen Sie sich die passenden Modelle anzeigen
Kamera-Selektor