Menu
Recognition
Gesichts-/Iris-/Hand-/Alter-/Geschlechter-Erkennung
Im Retail nutzt man die Erkennung nach biometrischen Gesichtspunkten für personalisierte Dienstleistungen, etwa um Zahlungstransaktionen abzusichern oder personalisierte Information oder Werbung anzubieten. Hierbei können entweder nur Geschlecht oder Alter erkannt oder das gesamte Gesicht mit bekannten Bildern abgeglichen werden.
Kameras werden eingesetzt, um Gesichter zu registrieren und zu erkennen, beispielsweise in Einkaufszentren, Krankenhäusern, Kasinos oder auf Großbaustellen. Von Nutzen ist diese Technik, wenn in einem Gebäude oder auf einem Gelände bestimmte Bereiche nur für eine begrenzte Personengruppe zugänglich sein sollen.
Auch bei der Passkontrolle an Flughäfen werden Kameras eingesetzt, um Passbilder mit Gesichtern abzugleichen.
Sie sind auf der Suche nach einer geeigneten Kamera für Ihre Anwendung? Basler bietet Ihnen:
- Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Langfristige Verfügbarkeit
- Kameras und Objektive aus einer Hand
- Höchste Stabilität und Flexibilität dank Standards aus dem Machine Vision-Bereich
- Weltweiten Service und Support
- 3 Jahre Gewährleistung
Typische Einsatzbereiche für Kameras sind:
- Kundenerkennung und Zuordnung/Profiling
- Border Control (Grenzkontrolle)
- Sicherheitsanwendungen
- Zugangskontrolle, z.B. in Spielhallen
Geeignete Kameraserien für den Einsatz in Biometrie-Anwendungen
Basler ace 2: Zugeschnitten auf unterschiedliche Vision-Bedürfnisse
- Die nächste ace Generation: Modernste CMOS-Sensoren, optimiertes Hardware-Design und verbesserte Bildqualität
- Zwei Produktlinien, zugeschnitten auf unterschiedliche Vision-Bedürfnisse – ace 2 Basic und ace 2 Pro
- ace 2 Basic: bewährte Basler Zuverlässigkeit mit umfangreichem Computer Vision Feature-Set für Standard-Anwendungen der industriellen Bildverarbeitung
- ace 2 Pro: inklusive einzigartiger Features wie Pixel Beyond, Compression Beyond und PGI für maximale Leistung
Basler ace 2 Kameraserie kennenlernen!
Basler ace: Kompakt und flexibel
- Breites Sensor-Portfolio: CMOS- und NIR-Varianten
- Ein-Kabel-Lösungen: GigE mit PoE (Kabellängen bis zu 100 m), USB 3.0
- Für Windows, Linux - auch für ARM-basierte Plattformen
- Langfristige Verfügbarkeit (mehr als 3 Jahre) und 3 Jahre Gewährleistung
- Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Basler ace Kameraserie kennenlernen!
Basler blaze: Hohe Präzision für kosteneffiziente 3D-Aufnahmen in Echtzeit
- Bestechende 3D Bildgebung mit der neuesten Sony DepthSense™ IMX556PLR Sensortechnologie
- Präzise, annähernd millimetergenaue optische Messung mit der Lichtlaufzeitmethode (Time-of-Flight)
- Großer Messbereich, für beispielsweise zwei Europaletten oder einen Kleinwagen
- Echtzeit-Streaming von vorverarbeiteten 3D-Punktwolken und 2D-Intensitätsbildern
- Tageslichttauglichkeit und IP67 Schutz für stabile Ergebnisse unter schwierigen Bedingungen
- Licht- und kontrastunabhängig
- Leichte Systemintegration dank kompakter Bauweise und Gigabit Ethernet
- Benutzerfreundliche sowie plattformunabhängige Programmierschnittstelle mit Beispielprogrammen
- Zuverlässiger Betrieb in Multi-Kamera Systemen ohne gegenseitige Störungen
Basler dart: Große Leistung – kleiner Preis
- Kompaktes, einfach in Systeme zu integrierendes Gehäuse
- Für Windows, Linux - auch für ARM-basierte Plattformen
- Langfristige Verfügbarkeit (mehr als 3 Jahre) und 3 Jahre Gewährleistung
Basler dart Kameraserie kennenlernen!
Basler pulse: Kleiner, leichter, eleganter
- Elegantes Metallgehäuse
- Für Windows, Linux - auch für ARM-basierte Plattformen
- Langfristige Verfügbarkeit (mehr als 3 Jahre) und 3 Jahre Gewährleistung
- Ein-Kabel-Lösung mit USB3 Vision-Technologie und niedrigem Stromverbrauch von nur 1,3 Watt
Basler pulse Kameraserie kennenlernen!
Basler Netzwerkkameras
- Schnelle Bildraten von bis zu 95 Bildern pro Sekunde
- Auflösungen von bis zu 5 Megapixeln
- Einfach zu installieren und zu integrieren
- Hervorragende Bildqualität und äußerst hohe Lichtempfindlichkeit
- MJPEG, MPEG-4, H.264
Basler Netzwerkkameras kennenlernen!
Zusammen finden wir die passende Basler Kamera für Ihre Biometrie-Applikation. Haben Sie Fragen dazu? Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Customer Stories
Hier finden Sie Anwendungsbeispiele, in denen Basler Kameras erfolgreich zum Einsatz kommen.
Mehr Sicherheit in der Schule
Gesichtserkennung in einer Schule mit Software von Smilart und Basler ace GigE-Kamera.
Laden Sie hier die Customer Story herunter.Wir helfen Ihnen gerne
Haben Sie eine Frage zu unseren Produkten für Ihre Retail-Anwendung?
Fragen Sie uns!Brochüre - Retail
Hier finden Sie Baslers Broschüre für Retail-Anwendungen.
DownloadBCON – Baslers Interface für LVDS
Baslers Schnittstelle für Ihr LVDS-basiertes Embedded Bildverarbeitungs-
system.
Kamera-Selektor
Geben Sie Ihre Kriterien ein und lassen Sie sich die passenden Modelle anzeigen
Kamera-Selektor