Menu
People Counting, Tracking & Profiling
Im Einzelhandel setzt man Kameras ein, um nachzuverfolgen, welche Kunden (Frauen oder Männer) wo länger stehen bleiben, welche Plakate sie sich länger ansehen, bei welchen Artikeln sie sich aufhalten und welche Waren sie ignorieren und einfach daran vorbeigehen. Die gewonnenen Daten werden verwendet, um die Warenauslage im Geschäft zu optimieren und letztlich mehr Käufer anzusprechen.
Daten und Statistiken, wie sie das Personentracking möglich macht, helfen spezielle Kundenprofile zu erstellen und die Ausstattung und Warenanordnung besser an den Erfordernissen der Kunden auszurichten.
Mit Hilfe von Kameras wird beispielsweise in einem Modegeschäft das Geschlecht der Person erkannt und die passenden Kleidungsstücke werden auf einem digitalen Display vorgeschlagen.
Sie sind auf der Suche nach einer geeigneten Kamera für Ihre Anwendung? Basler bietet Ihnen:
- Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Langfristige Verfügbarkeit
- Kameras und Objektive aus einer Hand
- Höchste Stabilität und Flexibilität dank Standards aus dem Machine Vision-Bereich
- Weltweiten Service und Support
- 3 Jahre Gewährleistung
Typische Einsatzbereiche für Kameras sind:
- Integrierte Kameras für Digital Signage
- Kameras in Regalen oder Schaufenstern
- Überwachungskameras in Shops
Geeignete Kameraserien für Counting-Anwendungen
Basler ace 2: Zugeschnitten auf unterschiedliche Vision-Bedürfnisse
- Die nächste ace Generation: Modernste CMOS-Sensoren, optimiertes Hardware-Design und verbesserte Bildqualität
- Zwei Produktlinien, zugeschnitten auf unterschiedliche Vision-Bedürfnisse – ace 2 Basic und ace 2 Pro
- ace 2 Basic: bewährte Basler Zuverlässigkeit mit umfangreichem Computer Vision Feature-Set für Standard-Anwendungen der industriellen Bildverarbeitung
- ace 2 Pro: inklusive einzigartiger Features wie Pixel Beyond, Compression Beyond und PGI für maximale Leistung
Basler ace 2 Kameraserie kennenlernen!
Basler ace: Kompakt und flexibel
- Breites Sensor-Portfolio: CMOS- und NIR-Varianten
- Ein-Kabel-Lösungen: GigE mit PoE (Kabellängen bis zu 100 m), USB 3.0
- Für Windows, Linux - auch für ARM-basierte Plattformen
- Langfristige Verfügbarkeit (mehr als 3 Jahre) und 3 Jahre Gewährleistung
- Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Basler ace Kameraserie kennenlernen!
Basler blaze: Hohe Präzision für kosteneffiziente 3D-Aufnahmen in Echtzeit
- Bestechende 3D Bildgebung mit der neuesten Sony DepthSense™ IMX556PLR Sensortechnologie
- Präzise, annähernd millimetergenaue optische Messung mit der Lichtlaufzeitmethode (Time-of-Flight)
- Großer Messbereich, für beispielsweise zwei Europaletten oder einen Kleinwagen
- Echtzeit-Streaming von vorverarbeiteten 3D-Punktwolken und 2D-Intensitätsbildern
- Tageslichttauglichkeit und IP67 Schutz für stabile Ergebnisse unter schwierigen Bedingungen
- Licht- und kontrastunabhängig
- Leichte Systemintegration dank kompakter Bauweise und Gigabit Ethernet
- Benutzerfreundliche sowie plattformunabhängige Programmierschnittstelle mit Beispielprogrammen
- Zuverlässiger Betrieb in Multi-Kamera Systemen ohne gegenseitige Störungen
Basler dart: Große Leistung – kleiner Preis
- Kompaktes, einfach in Systeme zu integrierendes Gehäuse
- Für Windows, Linux - auch für ARM-basierte Plattformen
- Langfristige Verfügbarkeit (mehr als 3 Jahre) und 3 Jahre Gewährleistung
Basler dart Kameraserie kennenlernen!
Basler pulse: Small, light, elegant
- Elegantes Metallgehäuse
- Für Windows, Linux - auch für ARM-basierte Plattformen
- Langfristige Verfügbarkeit (mehr als 3 Jahre) und 3 Jahre Gewährleistung
- Ein-Kabel-Lösung mit USB3 Vision-Technologie und niedrigem Stromverbrauch von nur 1,3 Watt
Basler pulse Kameraserie kennenlernen!
Basler Netzwerkkameras
- Schnelle Bildraten von bis zu 95 Bildern pro Sekunde
- Auflösungen von bis zu 5 Megapixeln
- Einfach zu installieren und zu integrieren
- Hervorragende Bildqualität und äußerst hohe Lichtempfindlichkeit
- MJPEG, MPEG-4, H.264
Basler Netzwerkkameras kennenlernen!
Zusammen finden wir die passende Basler Kamera für Ihre Applikation im Bereich People Counting, Tracking & Profiling. Haben Sie Fragen dazu? Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Wir helfen Ihnen gerne
Haben Sie eine Frage zu unseren Produkten für Ihre Retail-Anwendung?
Fragen Sie uns!Brochüre - Retail
Hier finden Sie Baslers Broschüre für Retail-Anwendungen.
DownloadBCON – Baslers Interface für LVDS
Baslers Schnittstelle für Ihr LVDS-basiertes Embedded Bildverarbeitungs-
system.
Kamera-Selektor
Geben Sie Ihre Kriterien ein und lassen Sie sich die passenden Modelle anzeigen
Kamera-Selektor