Menu
Check-Out-Systeme
Unter Check-Out-Lösungen im Supermarkt versteht man Kamera-Systeme, mit denen der Verkäufer die Waren einscannen kann, oder Systeme für den Kunden, die die zu bezahlenden Waren automatisch einscannen.
Hierbei überprüfen Kameras die Etiketten oder Barcodes auf der Verpackung oder erkennen, um welche Artikel es sich handelt – etwa bei Obst oder Gemüse, während die Ware über ein Laufband transportiert und gegebenenfalls auch gewogen wird. Wichtiger Bestandteil dieser Check-Out-Systeme sind Kameras, die die Ware aufnehmen und die Barcodes oder Etiketten erkennen. Mit Hilfe von speziellen Zeilenkameras werden die Merkmale der Waren aufgenommen, die sich auf dem Laufband befinden.
Umfassender ausgestattete Systeme erkennen und wiegen die Ware und aktualisieren kontinuierlich das Warenwirtschaftssystem.
Sie sind auf der Suche nach einer geeigneten Kamera für Ihre Anwendung? Basler bietet Ihnen:
- Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Langfristige Verfügbarkeit
- Flächen-, Zeilenkameras und Objektive aus einer Hand
- Höchste Stabilität und Flexibilität dank Standards aus dem Machine Vision-Bereich
- Weltweiten Service und Support
- 3 Jahre Gewährleistung
Typische Einsatzbereiche für Kameras sind:
- Aufnahme und Erkennung von Barcodes auf Produkten (2D-Barcode-Scanner)
- Erkennung von Produktmerkmalen der Waren auf dem Förderband (Fully Self Check-Out)
- Erkennung von Produktmerkmalen, z. B. Farbe, Typ für Preisermittlung nach Gewicht (Scaling)
- Bottom of Basket Inspection: Prüfung, ob im unteren Bereich von Einkaufswagen noch Waren verstaut wurden.
Geeignete Kameraserien für den Einsatz in Check-Out-Systemen
Basler ace 2: Zugeschnitten auf unterschiedliche Vision-Bedürfnisse
- Die nächste ace Generation: Modernste CMOS-Sensoren, optimiertes Hardware-Design und verbesserte Bildqualität
- Zwei Produktlinien, zugeschnitten auf unterschiedliche Vision-Bedürfnisse – ace 2 Basic und ace 2 Pro
- ace 2 Basic: bewährte Basler Zuverlässigkeit mit umfangreichem Computer Vision Feature-Set für Standard-Anwendungen der industriellen Bildverarbeitung
- ace 2 Pro: inklusive einzigartiger Features wie Pixel Beyond, Compression Beyond und PGI für maximale Leistung
Basler ace 2 Kameraserie kennenlernen!
Basler ace: Kompakt und flexibel
- Breites Sensor-Portfolio: CMOS- und NIR-Varianten
- Ein-Kabel-Lösungen: GigE mit PoE (Kabellängen bis zu 100 m), USB 3.0
- Für Windows, Linux - auch für ARM-basierte Plattformen
- Langfristige Verfügbarkeit (mehr als 3 Jahre) und 3 Jahre Gewährleistung
- Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Basler ace Kameraserie kennenlernen!
Basler blaze: Hohe Präzision für kosteneffiziente 3D-Aufnahmen in Echtzeit
- Bestechende 3D Bildgebung mit der neuesten Sony DepthSense™ IMX556PLR Sensortechnologie
- Präzise, annähernd millimetergenaue optische Messung mit der Lichtlaufzeitmethode (Time-of-Flight)
- Großer Messbereich, für beispielsweise zwei Europaletten oder einen Kleinwagen
- Echtzeit-Streaming von vorverarbeiteten 3D-Punktwolken und 2D-Intensitätsbildern
- Tageslichttauglichkeit und IP67 Schutz für stabile Ergebnisse unter schwierigen Bedingungen
- Licht- und kontrastunabhängig
- Leichte Systemintegration dank kompakter Bauweise und Gigabit Ethernet
- Benutzerfreundliche sowie plattformunabhängige Programmierschnittstelle mit Beispielprogrammen
- Zuverlässiger Betrieb in Multi-Kamera Systemen ohne gegenseitige Störungen
Basler dart: Große Leistung – kleiner Preis
- Kompaktes, einfach in Systeme zu integrierendes Gehäuse
- Auch als Boardlevel-Variante erhältlich
- Für Windows, Linux - auch für ARM-basierte Plattformen
- Langfristige Verfügbarkeit (mehr als 3 Jahre) und 3 Jahre Gewährleistung
Basler dart Kameraserie kennenlernen!
Basler racer: Zeilenkamera mit außergewöhnlicher Leistung und geringem Platzbedarf
- Geringer Platzbedarf (56 mm)
- Herausragende Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Bildqualität
- Ideal für Anwendungen mit wenig Licht
- GigE-Schnittstelle
Basler racer Kameraserie kennenlernen!
Zusammen finden wir die passende Basler Kamera für Ihre Applikation im Bereich Check-Out-Systeme. Haben Sie Fragen dazu? Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Wir helfen Ihnen gerne
Haben Sie eine Frage zu unseren Produkten für Ihre Retail-Anwendung?
Fragen Sie uns!Brochüre - Retail
Hier finden Sie Baslers Broschüre für Retail-Anwendungen.
DownloadBCON – Baslers Interface für LVDS
Baslers Schnittstelle für Ihr LVDS-basiertes Embedded Bildverarbeitungs-
system.
Kamera-Selektor
Geben Sie Ihre Kriterien ein und lassen Sie sich die passenden Modelle anzeigen
Kamera-Selektor