Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

Imaging Verfahren im Operationsumfeld

Höchste Präzision für gestochen scharfe und klare Bilder

Imaging Verfahren im Operationsumfeld Illustration

Für Imaging Verfahren im Operationsumfeld bedarf es präziser Darstellungen komplexer und feinster anatomischer Strukturen in Echtzeit. Basler Kameras bieten hierfür zuverlässig hochauflösende und gestochen scharfe Bilder mit hohem Kontrast und exakter Farbtreue. So wird eine optimale Ausgangssituation zur intraoperativen Betrachtung, für die Bildanalyse und Simulation, zur Dokumentation, Präsentation und Diskussion im operativen Umfeld, z.B. im Rahmen von lichtmikroskopischer und fluoreszenzbasierter intraoperativer Visualisierung, minimalinvasiver computer- und roboter-assistierter Chirurgie oder intraoperativer Navigation, geschaffen.

Typische Einsatzgebiete:

  • Lichtmikroskopisch/stereoskopische und fluoreszenzbasierte intraoperative Visualisierung
  • Minimal-invasive, computer- und roboterassistierte Chirurgie
  • Intraoperative Navigation
  • Monitoring

Geeignete Kameras

Basler MED ace: speziell designt für den Medical & Life Sciences Markt

Basler MED ace: speziell designt für den Medical & Life Sciences Markt

  • Neueste CMOS-Sensoren der Sony Pregius- und ON Semiconductor PYTHON-Reihe
  • Inklusive unserer leistungsstarken Basler MED Feature Sets
  • Bis zu 164 Bilder pro Sekunde und 20 Megapixel
  • Pixelgrößen von bis zu 5,86 µm
  • Geringes zeitliches Dunkelrauschen bis zu 2e-
  • Sensorgrößen bis zu 1,1 Zoll
  • GigE Vision und USB3.0 Vision Interface

Basler MED ace Serie kennenlernen

Basler dart

Basler dart: Kleine Boardlevel-Kamera

  • Bareboard: 27 mm x 27 mm klein und 5 g leicht
  • S- und CS-Mount: nur 29 mm x 29 mm bei 15 g
  • Beliebte ON Semiconductor CMOS-Sensoren mit Auflösungen bis zu 5 MP und 60 fps
  • Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und Einstiegspreise ab 99 €

Basler dart Kameraserie kennenlernen!

Zusammen finden wir die passende Basler Kamera für Ihr Imaging Verfahren im Operationsumfeld. Haben Sie Fragen dazu?

Wir helfen Ihnen gerne weiter.