Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

Dermatologie

Verlässlichkeit ohne Kompromisse

Dermatologie Illustration

Die Dermatologie beinhaltet zahlreiche Bildanalysen z.B. im Rahmen der Krebs-Früherkennung, der Diagnostik von Hautläsionen, der Beobachtung von Wundheilungsprozessen oder in der Kosmetik zur detaillierten Analytik der Gesichtshaut. Hierbei werden exzellente Bildqualität in Echtzeit, hervorragende Farbwiedergabe und Empfindlichkeit erwartet, die die Bildbetrachtung, -dokumentation- und detaillierte Analyse ermöglichen.

Basler Kameras passen sehr gut in die hier typischen Einsatzbereiche wie Dermatoskopie oder diagnostischer und kosmetischer Hautanalyse.

Geeignete Kameras

Basler MED ace: speziell designt für den Medical & Life Sciences Markt

Basler MED ace: speziell designt für den Medical & Life Sciences Markt

  • Neueste CMOS-Sensoren der Sony Pregius- und ON Semiconductor PYTHON-Reihe
  • Inklusive unserer leistungsstarken Basler MED Feature Sets
  • Bis zu 164 Bilder pro Sekunde und 20 Megapixel
  • Pixelgrößen von bis zu 5,86 µm
  • Geringes zeitliches Dunkelrauschen bis zu 2e-
  • Sensorgrößen bis zu 1,1 Zoll
  • GigE Vision und USB3.0 Vision Interface

Basler MED ace Serie kennenlernen

Basler dart

Basler dart: Kleine Boardlevel-Kamera

  • Bareboard: 27 mm x 27 mm klein und 5 g leicht
  • S- und CS-Mount: nur 29 mm x 29 mm bei 15 g
  • Beliebte ON Semiconductor CMOS-Sensoren mit Auflösungen bis zu 5 MP und 60 fps
  • Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und Einstiegspreise ab 99 €
  • Baslers BCON-Schnittstelle für Embedded Lösungen und USB 3.0 für Plug-and-Play-Funktionalität

Basler dart Kameraserie kennenlernen!

Zusammen finden wir die passende Basler Kamera für Ihre Applikation in dem Bereich der Dermatologie. Haben Sie Fragen dazu?

Wir helfen Ihnen gerne weiter.