Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

Hochwertige digitale Kameras für Mikroskopie-Anwendungen

Von einer digitalen Kamera für Mikroskopie-Anwendungen werden vor allem ausgezeichnete Bildqualität, schnelle Live-Bilder, kurze Reaktionszeiten, hohe Auflösung und klare Kontraste gefordert, um brillante Bildaufnahmen, anspruchsvolle Bildanalysen und eine zuverlässige Bilddokumentation zu gewährleisten.

Basler bietet hochwertige und leistungsfähige digitale Mikroskopkameras mit einer großen Auswahl unterschiedlicher Farb- und Monochrom-Sensoren. Das Portfolio umfasst CCD- und CMOS-Flächen- und Zeilenkameras mit Auflösungen von VGA über Full HD bis hin zu 14 MP bzw. 2k bis 8k, die für eine Vielzahl mikroskopischer Applikationen sowohl im biomedizinischen als auch im industriellen Umfeld perfekt geeignet sind.

 Industrielle Mikroskopie

Industrielle Mikroskopie

Mehr zu Basler Kameras in der industriellen Mikroskopie

Biomedizinische Mikroskopie

Biomedizinische Mikroskopie

Mehr zu Basler Kameras in der biomedizinischen Mikroskopie

Eine große Auswahl an CMOS- und CCD-Sensoren ist im Markt erhältlich, verbaut in Kameras mit den unterschiedlichsten Eigenschaften und Funktionen.

CMOS – moderne Sensortechnologie Technologie zum attraktiven Preis:

CMOS – moderne Sensortechnologie Technologie zum attraktiven Preis

CMOS-Sensoren der neuesten Generation glänzen heute nicht mehr nur durch hohe Geschwindigkeiten und geringe Leistungsaufnahme, sie haben auch in punkto Rauschfreiheit, Lichtempfindlichkeit, Quanteneffizienz und Farbkonzepten eine grundlegende Weiterentwicklung und Verbesserung durchgemacht.

Leistungsfähige, auf CMOS-Technologie basierende Kameras eignen sich perfekt für den Einsatz in bildgebenden medizinisch-diagnostischen sowie auch biomedizinischen oder materialanalytische Forschungsanwendungen, auch über Basis- und Routineanwendungen hinaus.

Wesentliche Vorteile:

  • hohe Bildqualität
  • hohe Geschwindigkeit
  • geringe Spannung, kaum Wärme
  • hohe Dynamik (niedriges Dunkelrauschen und ausreichende Sättigungskapazität)
  • hohe Empfindlichkeit
  • ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis

CCD - der Klassiker für brillante Farbwiedergabe:

Hohe Leistungsfähigkeit im Zusammenspiel mit einer rauscharmen Elektronik bildet die Basis für die ausgezeichnete Bildqualität sowie die exakte Farbwiedergabe von CCD-basierten Mikroskopkameras, die ihre Stärke insbesondere in Applikationen mit wenig Licht zeigen (z.B. Dunkelfeld-, moderne Fluoreszenzmikroskopie).

Wesentliche Vorteile:

Alle Kameras sind sorgfältig qualitätsgeprüft und kalibriert, um konstant hohe Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Hierfür geben wir unseren Kunden auch gern eine verlängerte Gewährleistung von 3 Jahren auf alle Basler Kameras.