Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

100% Zuverlässigkeit für industrielle Anwendungen und Material Science

Beste Mikroskopie-Performance mit herausragendem Preis-Leistungs-Verhältnis

Sie suchen unkomplizierte Mikroskopie-Kameras, die gleichzeitig kompakt, leistungsstark und kostengünstig sind? Die bereits erfolgreich in Tausenden von industriellen Anwendungen laufen und ihre Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt haben? Dann entdecken Sie die Basler ace Plattform und vertrauen Sie auf einen Kameraexperten mit über 25 Jahren Erfahrung in der industriellen Bildverarbeitung.

  • Höchste Bildqualität, auch bei schwierigen Lichtverhältnissen
  • Breite Sensorauswahl: CCD, CMOS, NIR (Nah-Infrarot)
  • VGA bis 14 MP Auflösung, bis zu 340 Bilder pro Sekunde
  • Robust, 29 x 29 mm klein und einfach zu montieren
  • GigE, USB 3.0 oder Camera Link-Schnittstelle
  • Konform mit Software-Standards wie DirectShow, TWAIN, USB3 Vision, GenICam

Unsere Kameras eignen sich optimal für die detaillierte optische Überprüfung von Materialien, Oberflächen, Kleinst-Strukturen, Schweißnähten usw.