Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Starten Sie jetzt mit der Konfiguration Ihres Vision Systems Webshop

Kameras in weiteren Anwendungen

Digitale Bildgebung und -verarbeitung unterstützen die Praxis in Medizin, Medizintechnik und Life Sciences. Neben der Ophthalmologie, Laborautomation und Mikroskopie gibt es weitere Einsatzbereiche wie die Dermatologie, Zahnheilkunde und Imaging-Verfahren im Operationsumfeld. Daneben findet sich Kameratechnologie in Orthopädie und Rehabilitationsmedizin zur Bewegungserfassung und -analyse sowie in der Patientenüberwachung zur frühzeitigen Erkennung von Komplikationen. Was unsere Basler Kameras auszeichnet und für all diese Anwendungen prädestiniert sind ihre herausragende Bildqualität und hohe Zuverlässigkeit.

Anwendungsbereiche und unsere Kameraempfehlung

Zahnheilkunde

Zahnheilkunde

Neueste Technologien in der Zahnheilkunde setzen auf Kameras mit hoher Geschwindigkeit bei optimaler Auflösung und Empfindlichkeit. In Kombination mit der kompakten Bauform verfügen Basler Kameras wie die Basler dart und die Basler MED ace über beste Voraussetzungen für die Integration. Sie erlauben die präzise Abformung von Oberkiefer, Unterkiefer und Biss. In Geräten wie Mundscannern (Intraoralscanner) oder Modell- und Abdruckscannern kommen kleine Hochleistungskameras ebenfalls zum Einsatz.

Dermatologie

Die Dermatologie beinhaltet zahlreiche Bildanalysen z. B. im Rahmen der Krebs-Früherkennung, der Diagnose von Hautläsionen und der Beobachtung von Wundheilungsprozessen. Die Basler MED ace Kameras passen hervorragend in diese dermatologischen Einsatzbereiche. Denn sie liefern Bilder exzellenter Qualität in Echtzeit, mit hervorragender Farbwiedergabe und hoher Empfindlichkeit. So ermöglichen sie Bildbetrachtung, -dokumentation und detaillierte Analyse.

Dermatologie

Imaging-Verfahren im Operationsumfeld

Für Imaging-Verfahren im Operationsumfeld bedarf es präziser Darstellungen feinster anatomischer Strukturen in Echtzeit. Die Basler MED ace liefert zuverlässig hochauflösende Bilder mit scharfen Kontrasten und exakter Farbwiedergabe. So schaffen sie eine optimale Ausgangssituation für die intraoperative Betrachtung. Denn im Rahmen lichtmikroskopischer und fluoreszenzbasierter intraoperativer Visualisierung, minimalinvasiver Computer- und Roboter-assistierter Chirurgie oder intraoperativer Navigation spielen Bildpräsentation, -analyse, -simulation und -dokumentation eine zunehmend wichtige Rolle.

Bewegungsanalyse und -therapie

Kein Physio- oder Ergotherapeut sieht mit der Schnelligkeit und Detailgenauigkeit einer modernen Digitalkamera. Dementsprechend hilfreich sind Kameras wie die Basler MED ace im Bereich Bewegungsanalyse und -therapie. Kameras helfen Athleten bei der Bewegungsoptimierung und unterstützen Physio- oder Ergotherapeuten in der täglichen Arbeit.

Mehr Anwendungsgebiete aus Medical & Life Sciences

Ophthalmologie

Ophthalmologie

Wichtige Anforderungen an die bildgebenden Komponenten in diagnostischen und therapeutischen Geräten aus der Ophthalmologie sind z. B. Geschwindigkeit, Auflösung und Reproduzierbarkeit – Anforderungen, die Basler Kameras problemlos erfüllen.

Mehr über Kameras in der Ophthalmologie
Laborgeräte und Automation

Laborgeräte und Automation

Basler Kameras eignen sich für Prozessautomation, Qualitätskontrolle oder Bio-Imaging. Warum? Sie stehen für zuverlässige Analytik und hohen Probendurchsatz. Denn sie sind schnell, genau und erzeugen reproduzierbare Bilder in höchster Qualität.

Mehr über Kameras in Laborgeräten und Automation
Mikroskopie

Mikroskopie

Hohe Bildqualität in Echtzeit mit hervorragender Farbwiedergabe und hohem Dynamikbereich – Anforderungen, die an Kameras für konventionelle Licht- aber auch Fluoreszenzmikroskopie-Anwendungen gestellt werden. Unsere Basler Kameras erfüllen sie alle.

Mehr über Kameras in der Mikroskopie

Haben Sie Fragen?

Kameratechnologie steckt in zahlreichen Medical & Life Sciences-Anwendungen. Basler Kameras eignen sich dafür hervorragend. Wenn Sie detaillierte Informationen wünschen, freut sich unser Vertriebsteam auf Ihre Anfrage!

Kontaktieren Sie unseren Vertrieb