Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Starten Sie jetzt mit der Konfiguration Ihres Vision Systems Webshop

Enforcement

Enforcement

Verkehrssicherheitsvorschriften sind nicht leicht durchzusetzen. Autofahrer dominieren die Straße und die Sicherheit der ungeschützten Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger, Radfahrer oder Motorradfahrer ist oft gefährdet. Enforcement-Lösungen dienen nicht nur dazu Verkehrssünder zu ahnden, sondern haben ebenfalls den Zweck die Öffentlichkeit stärker zu sensibilisieren und die Einhaltung der Straßensicherheitsstandards und –regeln zu verbessern. Oberstes Ziel ist dabei schwere Verkehrsunfälle zu verhindern und Leben zu retten.

Für eine belastbare Beweisführung ist detailliertes Bild- und Video-Material zwingend erforderlich. Aus diesem Grund dokumentieren z.B. Rotlicht-Überwachungssysteme mit mehreren Kameras lückenlos den Verstoß durch ein separates Einzelbild von Nummernschild sowie Fahrer und einen Videostream.

Typische Einsatzbereiche sind:

  • Geschwindigkeitsüberschreitungen
  • Überfahren von roten Ampeln
  • Missbrauch von Bus- und Fahrgemeinschaftsspuren
  • Unerlaubter Spurwechsel
  • Vorbeifahren an stehenden Schulbussen

Geeignete Kameramodelle für den Einsatz in Enforcement-Anwendungen

Basler ace 2

Basler ace 2: Zugeschnitten auf unterschiedliche Vision-Bedürfnisse

  • Die nächste ace Generation: Modernste CMOS-Sensoren, optimiertes Hardware-Design und verbesserte Bildqualität
  • Zwei Produktlinien, zugeschnitten auf unterschiedliche Vision-Bedürfnisse – ace 2 Basic und ace 2 Pro
  • ace 2 Basic: bewährte Basler Zuverlässigkeit mit umfangreichem Computer Vision Feature-Set für Standard-Anwendungen der industriellen Bildverarbeitung
  • ace 2 Pro: inklusive einzigartiger Features wie Pixel Beyond, Compression Beyond und PGI für maximale Leistung

Basler ace 2 Kameraserie kennenlernen!

Basler ace Kamera

Basler ace: Kompakt und flexibel

  • Hochempfindliche Sensoren mit unterschiedlichen Auflösungen
  • Mono-, Farb- oder NIR-Varianten mit Global Shutter
  • Mehrere AOIs (Areas of Interest)
  • Unterschiedliche Bildeinstellungen durch Sequencer Acquisition Mode

Basler ace Kameraserie kennenlernen!

Basler boost: CXP-12 für hohe Bildraten und Auflösungen

Basler boost: CXP-12 für hohe Bildraten und Auflösungen

  • Sehr hohe Bandbreite: Mit bis zu 12,5 Gbps pro Kabel aktuell eine der schnellsten Schnittstellen auf dem Markt
  • Ausreichende Kabellängen: Bis zu 40 m bei max. Bandbreite von 12,5 Gbps mit Datenübertragung sowie Stromversorgung über nur ein Koaxialkabel
  • Hervorragende Bildqualität durch neueste Sensoren
  • Standardisierter Kabelanschluss: Micro-BNC (HD-BNC)
  • Reduktion von Systemkomplexität und –kosten

Basler boost Kameraserie kennenlernen!

Wir helfen Ihnen gerne

Basler Kontakt

Haben Sie eine Frage zu unseren Produkten für Ihre Verkehrsanwendung?

Fragen Sie uns!

Kamera-Selektor

Kamera-Selektor

Geben Sie Ihre Kriterien ein und lassen Sie sich die passenden Modelle anzeigen

Kamera-Selektor