Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Starten Sie jetzt mit der Konfiguration Ihres Vision Systems Webshop

Shelf Inspection

Regalkontrolle in Supermärkten

Shelf Inspection

Kameras helfen dabei, den Füllstand von Regalen, beispielsweise im Supermarkt zu erkennen und anzuzeigen. Dadurch ist es leicht, die Regale rechtzeitig aufzufüllen, bevor die Ware komplett abverkauft ist und dadurch Verkaufsfläche nicht genutzt wird. So werden Umsatzeinbußen durch fehlende Waren vermieden und dem Kunden stets gefüllte Regale geboten. Die erfassten Füllstände stehen darüber hinaus zur Erstellung von Statistiken und Reports über den Warenumschlag zur Verfügung. Der Warenfluss und der Nachkauf von Ware können so bestmöglich gesteuert werden.

Sie sind auf der Suche nach einer geeigneten Kamera für Ihre Anwendung? Basler bietet Ihnen:

  • Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Langfristige Verfügbarkeit
  • Kameras und Objektive aus einer Hand
  • Höchste Stabilität und Flexibilität dank Standards aus dem Machine Vision-Bereich
  • Weltweiten Service und Support
  • 3 Jahre Gewährleistung

Typische Einsatzbereiche für Kameras sind:

  • Regalfüllstände im Supermarkt überwachen
  • Bestandsprüfung

Geeignete Kameraserie für Anwendungen zur Shelf Inspection

Basler ace 2

Basler ace 2: Zugeschnitten auf unterschiedliche Vision-Bedürfnisse

  • Die nächste ace Generation: Modernste CMOS-Sensoren, optimiertes Hardware-Design und verbesserte Bildqualität
  • Zwei Produktlinien, zugeschnitten auf unterschiedliche Vision-Bedürfnisse – ace 2 Basic und ace 2 Pro
  • ace 2 Basic: bewährte Basler Zuverlässigkeit mit umfangreichem Computer Vision Feature-Set für Standard-Anwendungen der industriellen Bildverarbeitung
  • ace 2 Pro: inklusive einzigartiger Features wie Pixel Beyond, Compression Beyond und PGI für maximale Leistung

Basler ace 2 Kameraserie kennenlernen!

Basler ace

Basler ace: Kompakt und flexibel

  • Breites Sensor-Portfolio: CMOS- und NIR-Varianten
  • Ein-Kabel-Lösungen: GigE mit PoE (Kabellängen bis zu 100 m), USB 3.0
  • Für Windows, Linux - auch für ARM-basierte Plattformen
  • Langfristige Verfügbarkeit (mehr als 3 Jahre) und 3 Jahre Gewährleistung
  • Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Basler ace Kameraserie kennenlernen!

Balser blaze

Basler blaze: Hohe Präzision für kosteneffiziente 3D-Aufnahmen in Echtzeit

  • Bestechende 3D Bildgebung mit der neuesten Sony DepthSense™ IMX556PLR Sensortechnologie
  • Präzise, annähernd millimetergenaue optische Messung mit der Lichtlaufzeitmethode (Time-of-Flight)
  • Großer Messbereich, für beispielsweise zwei Europaletten oder einen Kleinwagen
  • Echtzeit-Streaming von vorverarbeiteten 3D-Punktwolken und 2D-Intensitätsbildern
  • Tageslichttauglichkeit und IP67 Schutz für stabile Ergebnisse unter schwierigen Bedingungen 
  • Licht- und kontrastunabhängig
  • Leichte Systemintegration dank kompakter Bauweise und Gigabit Ethernet 
  • Benutzerfreundliche sowie plattformunabhängige Programmierschnittstelle mit Beispielprogrammen
  • Zuverlässiger Betrieb in Multi-Kamera Systemen ohne gegenseitige Störungen

Basler blaze kennenlernen!

Basler dart

Basler dart: Große Leistung – kleiner Preis

  • Kompaktes, einfach in Systeme zu integrierendes Gehäuse
  • Für Windows, Linux - auch für ARM-basierte Plattformen
  • Langfristige Verfügbarkeit (mehr als 3 Jahre) und 3 Jahre Gewährleistung

Basler dart Kameraserie kennenlernen!

Basler racer

Basler racer: Zeilenkamera mit außergewöhnlicher Leistung und geringem Platzbedarf

  • Geringer Platzbedarf (56 mm)
  • Herausragende Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Bildqualität
  • Ideal für Anwendungen mit wenig Licht
  • GigE-Schnittstelle

Basler racer Kameraserie kennenlernen!

Zusammen finden wir die passende Basler Kamera für Ihre Applikation im Bereich Shelf Inspection. Haben Sie Fragen dazu? Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Wir helfen Ihnen gerne

Wir helfen Ihnen gerne

Haben Sie eine Frage zu unseren Produkten für Ihre Retail-Anwendung?

Fragen Sie uns!

Brochüre - Retail

BrochÜre - Retail

Hier finden Sie Baslers Broschüre für Retail-Anwendungen.

Download

Kamera-Selektor

Kamera-Selektor

Geben Sie Ihre Kriterien ein und lassen Sie sich die passenden Modelle anzeigen

Kamera-Selektor