Ihr Anfragewarenkorb ist derzeit leer. Bitte fügen Sie mindestens ein Produkt hinzu, um eine Angebotsanfrage absenden zu können. Falls Sie unserem Vertriebsteam direkt eine Nachricht senden möchten, verwenden Sie bitte dieses Formular.
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
Hardware für Computer VisionKameras Objektive Beleuchtung Bildeinzugskarten Kabel Zubehör Netzwerk- und PeripheriegeräteSoftware für Computer Visionpylon Camera Software Suite VisualApplets Weitere SoftwarePortfoliosEmbedded Vision Portfolio Medical & Life Sciences Portfolio CoaXPress ProduktportfolioFlächenkamerasBasler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scoutBasler aceNeue Features für die aceZeilenkamerasBasler racerBasler racerBasler racer - die richtige WahlBasler blazeblaze FAQ Use Case: 3D Bildverarbeitung zur Objektinspektion Basler blaze Software Use Case: ToF-Technologie trifft auf Etikettier-Roboter Use-Case-Kine-RoboticsBasler StereokameraAngebot Basler StereokamerasObjektiveObjektive mit FestbrennweiteBildeinzugskartenUSB 3.0 Interface Cards GigE Interface Cards CXP-12 Interface Cards imaWorx microEnable 5 marathon microEnable 5 ironmanpylon Camera Software Suitepylon Open-Source-Projekte pylon Data FAQ pylon Drivers & GenTL pylon SDKs pylon ViewerWeitere SoftwareBasler blaze Software Framegrabber-Software Basler Microscopy Software Basler Video Recording Software Basler Application Software für Robotik drag&bot Robotik-Software
-
Lösungen
MärkteFabrikautomation Medical & Life Sciences Bildgeführte Robotik Warehouse Automation Weitere AnwendungenFabrikautomationAutomobilindustrie Elektronik & Halbleiter Photovoltaik Nahrungsmittel & Getränke Pharma- & Healthcare-Produkte Druck & EndlosmaterialWeitere AnwendungenSport & Entertainment Sicherheit und Überwachung Agrar Retail Verkehr & TransportRetailGeldautomaten Check-Out-Systeme Rücknahmeautomaten SB-Automaten Recognition/Biometrie People Counting, Tracking & Profiling Shelf InspectionEmbedded VisionEmbedded Vision Portfolio Embedded Vision Services Embedded Vision Ecosystem & SupportEmbedded Vision PortfolioKameras für Embedded Vision Embedded Vision Kits Software für Embedded Vision Embedded Vision für NVIDIA Embedded Vision für NXP
- Downloads
-
Vertrieb & Support
Vertrieb & SupportVertrieb Support Kontakt Knowledge Base Aftersales Services Basler Produkt-Dokumentation Framegrabber Dienstleistungen ToolsKnowledge BaseSony Pregius S Sensoren Deep Learning ICX618 Replacement IoT und IIoT / Industrie 4.0 CoaXPress 2.0 – Schnittstellenvergleich PGI-Feature-Set EMVA1288 Standard OPC UA Häufig gestellte Fragen (FAQs) Basler blaze - Häufig gestellte Fragen (FAQ)Framegrabber DienstleistungenBeratung Entwicklung Integration Deep Learning CNN Dienstleistungspakete
-
Vision Campus
Vision CampusKamera-Technologie Schnittstellen und Standards Märkte und Applikationen Vision Systeme und KomponentenKamera-TechnologieVergleich zwischen Sonys IMX CMOS-Sensorreihen Warum sollte ich meine Kamera farbkalibrieren? Experten-Tipps zur Auswahl des Objektivs für ein Vision System Expert Tips für Embedded Vision Systems Was ist multispektrale Bildgebung? Vergleich von CMOS-Kameras Farbe in der Bildverarbeitung Processing Boards in Embedded Vision Was ist Bildverarbeitung 3D-Technologien in Bildverarbeitung Was ist Embedded Vision Warum CMOS-Sensoren? Was ist Time of Flight? Was ist Bildqualität? Kamerabaugrößen Wie funktionieren Industriekameras? CMOS vs. CCD: Sensortechnologie Echtzeitfähigkeit NIR: Durchblick trotz wenig Licht Hochempfindliche IndustriekamerasMehr anzeigenweniger anzeigenSchnittstellen und StandardsSystem-Setup mit CoaXPress 2.0 Was ist CoaXPress? Welche Schnittstelle für Embedded Vision? Multi-Kamerasysteme mit GigE 2.0 USB 3.0 – Schnittstelle der Zukunft Was ist eine Schnittstelle? Camera Link Gigabit Ethernet (GigE) GenICam Standard USB 3.0 und USB3 VisionMärkte und ApplikationenKameras für die Fluoreszenzmikroskopie Welche Rolle spielt Computer Vision in der Industrie 4.0? Was ist Deep Learning? Roboter mit Vision Technologie Blockchain für IoT Sensorhersteller Wie verändert IoT den Einzelhandel? Wie lernen Maschinen? IoT-Anwendungen in der Smart City Vorteile von Kameras in Medizin Laborautomation mit Vision Medizin mit Vision Bildverarbeitung in Industrie 4.0 Industrielle Bildverarbeitung Automatische Optische Inspektion Farbkalibrierung in der MedizintechnikMehr anzeigenweniger anzeigenVision Systeme und KomponentenSoftware in der Bildverarbeitung Bildvorverarbeitung verstärkt und verschlankt Bildverarbeitungssysteme Wie finde ich die richtige Beleuchtung für mein Vision System? Was ist ein Machine Vision SDK Beleuchtung Wie finde ich das richtige Objektiv? Komponenten eines Vision Systems Qual der Wahl: die richtige Kamera Bildverarbeitungssysteme – die Basics
-
Über uns
Soziale VerantwortungBeruf und Familie Gesundheitsmanagement HanseBelt Initiative Nachwuchsförderung UmweltpolitikInvestorenAktie Finanzinformationen Finanzkalender Hauptversammlung Corporate Governance Kontakt zu Investor Relations NachhaltigkeitAktieAktueller Kurs Basis-Daten Aktionärsstruktur Analystenempfehlungen Aktienrückkaufprogramme DividendenpolitikFinanzinformationenAd Hoc Meldungen Corporate News Finanzberichte Stimmrechtsmitteilungen Präsentationen Equity StoryEquity StoryGeschäftsmodellCorporate GovernanceErklärung zum Kodex Vorstand Aufsichtsrat Director's Dealings Abschlussprüfer Satzung Vergütungsbericht
Automobilindustrie
Neueste Technologien in der Automobilherstellung

Moderne Bildverarbeitungssysteme finden bei der Qualitätskontrolle oder bei der Prozesssteuerung heute durchgehend Verwendung. Mittlerweile sind solche Kontroll- und Inspektionssysteme nicht nur bei den Automobilherstellern, sondern auch bei deren Zulieferern und in Werkstätten anzutreffen. Digitalkameras überprüfen beispielsweise O-Ringe für den Einsatz in ABS-Systemen direkt bei den Zulieferern. Und in Werkstätten erleichtern Systeme zur optischen Achsvermessung die Arbeit.
Basler Kameras eignen sich hervorragend für Anwendungen in der Automobilindustrie. Sie bieten Ihnen:
- hohe Bildqualität
- hohe Geschwindigkeiten
- hohe Zuverlässigkeit
- kleine Bauform
- Schockresistenz
Typische Einsatzbereiche und geeignete Kameras
-
Steuerungstechnik, Robotersteuerung und Positionierung (Roboter Guidance)
Die Einsatzgebiete von Kameras bei Steuerungstechnik, Robotersteuerung und Positionierung (Roboter Guidance) umfassen z.B. Schweißnaht-, Spaltmaß- und Qualitätskontrolle, Montageaufgaben und Identifikation sowie Lagebestimmung.
Basler ace 2: Zugeschnitten auf unterschiedliche Vision-Bedürfnisse
- Die nächste ace Generation: Modernste CMOS-Sensoren, optimiertes Hardware-Design und verbesserte Bildqualität
- Zwei Produktlinien, zugeschnitten auf unterschiedliche Vision-Bedürfnisse – ace 2 Basic und ace 2 Pro
- ace 2 Basic: bewährte Basler Zuverlässigkeit mit umfangreichem Computer Vision Feature-Set für Standard-Anwendungen der industriellen Bildverarbeitung
- ace 2 Pro: inklusive einzigartiger Features wie Pixel Beyond, Compression Beyond und PGI für maximale Leistung
Basler ace: Besonders klein, günstig und leistungsstark
- Durch I/O-Konnektor minimale Verzögerungs- und Jitter-Zeiten und dadurch höchste Präzision
- Umfangreiche Firmware-Features für smarte Anwendungen
- Flexibilität in der Verkabelung dank 100m Kabellänge mit GigE
Basler beat: Brillante CMOS-Bildqualität und bewährtes Design
- Hochauflösender 12-Megapixel-Sensor
- Mehr als 62 fps
- Kompaktes und robustes Gehäuse für einfache Integration
- Sehr attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis
- Hohe Bandbreitenverbindung für maximale Erfassungsgeschwindigkeit mit Camera Link
Basler blaze: Hohe Präzision für kosteneffiziente 3D-Aufnahmen in Echtzeit
- Bestechende 3D Bildgebung mit der neuesten Sony DepthSense™ IMX556PLR Sensortechnologie
- Präzise, annähernd millimetergenaue optische Messung mit der Lichtlaufzeitmethode (Time-of-Flight)
- Großer Messbereich, für beispielsweise zwei Europaletten oder einen Kleinwagen
- Echtzeit-Streaming von vorverarbeiteten 3D-Punktwolken und 2D-Intensitätsbildern
- Tageslichttauglichkeit und IP67 Schutz für stabile Ergebnisse unter schwierigen Bedingungen
- Licht- und kontrastunabhängig
- Leichte Systemintegration dank kompakter Bauweise und Gigabit Ethernet
- Benutzerfreundliche sowie plattformunabhängige Programmierschnittstelle mit Beispielprogrammen
- Zuverlässiger Betrieb in Multi-Kamera Systemen ohne gegenseitige Störungen
Basler boost: CXP-12 für hohe Bildraten und Auflösungen
- Neueste CMOS-Sensortechnologie gepaart mit leistungsstarker CoaXPress 2.0-Schnittstelle
- Sehr hohe Bandbreite: Mit bis zu 12,5 Gbps pro Kabel aktuell eine der schnellsten Schnittstellen auf dem Markt
- Genaue Synchronisation: Präzise Kamerasynchronisation auch in Multikamera-Systemen bei sehr geringen Latenzzeiten
Basler dart Serie: Klein, flexibel und 100% USB3 Vision-konform
- Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, ab 99 Euro
- Global Shutter Sensor für bessere Bewegtbilderkennung
- Besonders niedrige Leistungsaufnahme und geringe Hitzeentwicklung
Geeignete Kameras
-
Code-Erkennung
Die Einsatzgebiete von Kameras bei Code-Erkennung umfassen die Identifizierung von unterschiedlichsten Codes wie z.B. Data Matrix Codes aber auch Farbcodes und Klarschriften (OCR/OCV optical character recognition bzw. verification) speziell auf Oberflächen aus Metall.
Basler ace 2: Zugeschnitten auf unterschiedliche Vision-Bedürfnisse
- Die nächste ace Generation: Modernste CMOS-Sensoren, optimiertes Hardware-Design und verbesserte Bildqualität
- Zwei Produktlinien, zugeschnitten auf unterschiedliche Vision-Bedürfnisse – ace 2 Basic und ace 2 Pro
- ace 2 Basic: bewährte Basler Zuverlässigkeit mit umfangreichem Computer Vision Feature-Set für Standard-Anwendungen der industriellen Bildverarbeitung
- ace 2 Pro: inklusive einzigartiger Features wie Pixel Beyond, Compression Beyond und PGI für maximale Leistung
Basler ace: Besonders klein, günstig und leistungsstark
- AOI kann Aufnahme an Code-Größe anpassen
- Setzen eines AOIs erhöht die Framerate
- Umfangreiche Firmware-Features für smarte Anwendungen
Basler boost: CXP-12 für hohe Bildraten und Auflösungen
- Basler CXP-12-Kamera und -Schnittstellenkarte aus einer Hand
- GenTL-Kompatibilität
- Reduktion von Systemkomplexität und –kosten
Basler dart: klein, flexibel, kosteneffizient
- Sehr kompakte Bauform, verschiedene Mounts und Boardlevel-Varianten
- Große Sensorauswahl
- Hohe Bildrate für schnell bewegte Teile
- Herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Ideal für Embedded Vision Anwendungen
- Besonders niedrige Leistungsaufnahme und geringe Hitzeentwicklung
Geeignete Kameras
Fragen Sie uns
Haben Sie Fragen zu unseren Kameras im Zusammenhang mit Ihrer Anwendung in der Automobilherstellung? Wir helfen Ihnen gerne.