Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

Dream Chip: Arria 10 SoM Reference Design für Basler dart BCON for LVDS

Dream Chip

Das Arria 10 SoM Reference Design for Basler dart BCON for LVDS ist ein Surround View Embedded Vision Referenzdesign für Basler dart BCON for LVDS Kameramodule.

Das Kit wird mit Dream Chips leistungsstarkem Arria 10 System on Module geliefert, welches auf Intel PSGs / Altera's Arria 10 SoC mit integriertem Dual-Core ARM Cortex A9 Prozessor aufbaut. Die beiliegende Basisplatine bietet verschiedene professionelle Video-IO Schnittstellen und ermöglicht den Anschluss von bis zu sechs dart BCON for LVDS-Kameramodulen (daA1280-54bc). Im Referenzdesign wird die Basler pylon Camera Software Suite für die Konfiguration der Kameramodule verwendet, während der FPGA für die Bildaufnahme und das HDMI Output-Streaming sorgt.

Spezifikationen

Kameramodul
Model: daA1280-54lc
Mount: S-mount
Schnittstelle: BCON for LVDS

Arria 10 SoM
Processor: Intel PSG Arria 10 SoC
Schnittstelle: PCIe Gen3 x8, 2 x USB (1 x OTG), Gigabit Ethernet, DisplayPort, 12G SDI, SPI, GPIO, UART, 6 x GPIO, 6x I²C
Größe: 80 mm x 65 mm

Arria 10 SoM Base Board
Schnittstelle: 6 x BCON for LVDS, PCIe Gen 3 x4, DisplayPort, 12G SDI, Video Genlock, Gigabit Ethernet, 10 Gbit Ethernet (SFP+), USB Host, Mini-USB, FMC-Connector
Größe: 168 mm x 111 mm

Software
OS: Linux
Camera Control: Basler pylon Camera Software Suite
Bild-Streaming: FPGA to HDMI
Supported Standards: GenICam

Dokumentation & Support

Support
Dream Chip Support

Bezugsquellen

Arrow