Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
News / Presse | Karriere | Investoren

Critical Link: MitySOM-5CSX Embedded Vision Development Kit

Das MitySOM-5CSX Embedded Vision Development Kit (VDK) ist ein komplettes Hardware- und Software-Referenzdesign für Basler dart BCON for LVDS-Kameramodule.

Es basiert auf dem industrietauglichen MitySOM-5CSx System-on-Module von Critical Link, das über ein Intel PSG/Altera Cyclone V SoC-Prozessor mit FPGA Logikzellen und integrierten Dual-Core ARM Cortex A9-Prozessor verfügt. Das MitySOM-5CSx Base Board bietet bis zu zwei BCON for LVDS-Schnittstellen sowie eine Reihe weiterer Kommunikationsschnittstellen und Erweiterungsmöglichkeiten. Das Kit ist in zwei Varianten erhältlich. Ein Ein-Kamerapaket mit einem 5 MP dart BCON for LVDS Farbmodul (daA2500-14lc) sowie ein Stereokamerapaket mit zwei dart BCON for LVDS Monomodulen (daA1280-54lm). Softwareseitig bietet das Development Kit die Möglichkeit, Bilder über die Basler pylon Camera Software Suite zu streamen oder direkt über den FPGA und die zur Verfügung stehende HDMI Schnittstelle auszugeben. In beiden Fällen wird pylon auch für die Konfiguration der Kameramodule verwendet.

Spezifikationen

Kameramodul
Modell: daA2500-14bc, daA1280-54lm
Mount: S-Mount
Schnittstelle: BCON for LVDS

MitySOM-5CSX SoM
Prozessor: Intel PSG / Altera Cyclone V SoC
Schnittstelle: 2 x Gigabit Ethernet, 2 x USB 2.0 OTG, 2 x CAN, 2 x UART, 1 x MMC/SD/SDIO, 4 x I²C, 2 x SPI, 3 x HSP PLL
Größe: 82 mm x 39 mm

MitySOM-5CSx Base Board
Schnittstellen: 2 x BCON for LVDS, HDMI, Gigabit Ethernet, USB OTG, UART- USB, M.2 Quad PCIe, CAN bus, SD/MMC card socket, HSMC, GPIO
Größe: 117,8 mm x 101,6 mm

Software
OS: Linux
Kamera-Kontrolle: Basler pylon Camera Software Suite
Bild-Streaming: Basler pylon Camera Software Suite / FPGA to HDMI
Supported Standards: GenICam

Dokumentation & Support

Dokumentation
Projekt Details in der imaginghub Community

Support
Critical Link, LLC Support

Bezugsquellen

Arrow
Mouser