Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Karriere | Investoren

Basler dart BCON for LVDS Development Kit

Basler AG

Das Basler dart BCON for LVDS Development Kit ist ein Hardware- und Software-Referenzdesign zur Integration eines Basler dart Kameramoduls mit BCON for LVDS Interface. Es enthält ein dart Kameramodul (daA2500-14bc), ein MicroZed Prozessorboard auf Basis des Xilinx Zynq®-7000 AP SoC mit integriertem Dual-Core ARM Cortex A9 Prozessor sowie weiteres Zubehör. Die MicroZed BCON Carrier Card bietet eine BCON for LVDS Schnittstelle sowie mehrere GPIO- und Power-Optionen. Das Development Kit wird mit einem vorinstallierten SD-Karten-Image inklusive der Basler pylon Camera Software Suite und einer vorkonfigurierten FPGA Bildeinzug-Pipeline ausgeliefert. Für die Konfiguration des Kameramoduls verbinden sich die Benutzer über eine Remote-Desktop-Verbindung mit dem Prozessorboard und pylon. Außerdem wird pylon für das Grabben von Bildern verwendet, was ein schnelles Prototyping über das pylon SDK ermöglicht.

Spezifikationen

Kameramodul
Model: daA2500-14lc
Mount: S-mount
Schnittstelle: BCON for LVDS

MicroZed 7010 SoM
Processor: Xilinx Zynq-7010
Schnittstelle: Gigabit Ethernet, USB Host, USB-UART, Micro SD card socket, Xilinx PC4 JTAG configuration port
Größe: 101,6 mm x 57,2mm

MicroZed BCON Carrier Card
Schnittstelle: 1 x BCON for LVDS, GPIO
Größe: 101,6 mm x 92,8 mm

Software
OS: Linux
Camera Control: Basler pylon Camera Software Suite
Bild-Streaming: Basler pylon Camera Software Suite
Supported Standards: GenICam

Dokumentation & Support

Dokumentation
Projekt Details in der Imaginghub Community

Support
Basler AG Support

Bezugsquellen

Basler
Mouser