Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
News / Presse | Karriere | Investoren

AAEON: UP Embedded Vision Starter Kit

AAEON

Das UP Embedded Vision Starter Kit ist ein gebrauchsfertiges USB3 Vision Kit, das auf einem der kleinsten x86 Embedded Boards basiert – dem UP Board. Im Lieferumfang enthalten sind ein dart USB Kameramodul (daA2500-14uc), ein UP Board mit dem bekannten Intel Atom x5 Z8350 Prozessor sowie ein passendes Objektiv, USB-Kabel und Netzteil. Trotz seines unbestreitbar niedrigen Preises ist der UP Single Board Computer mit mehreren Schnittstellen und genügend 3D-Grafik- und Videoverarbeitungsleistung für eine Vielzahl von Anwendungen ausgestattet. Um den Einstieg zu erleichtern, können Anwender ein vorkonfiguriertes Ubilinux-Bild herunterladen, das auch die Basler pylon Camera Software Suite zur Kamerasteuerung und Bildaufnahme enthält.

Spezifikationen

Kameramodul
Modell: daA2500-14uc
Mount: S-Mount
Schnittstelle: USB 3.0

UP Board
Prozessor: Intel Atom x5 Z8350
Schnittstelle: Gigabit Ethernet, 6 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 OTG, UART, 1 x MIPI CSI-2, HDMI, DSI/ eDP
Größe: 85,6 mm x 56,5 mm

Software
Betriebssystem: Linux
Kamera-Kontrolle: Basler pylon Camera Software Suite
Bild-Streaming: Basler pylon Camera Software Suite
Supported Standards: USB3 Vision, GenICam

Dokumentation & Support

Support
AAEON Support

Bezugsquellen

AAEON (UP)
Mouser