Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
News / Presse | Karriere | Investoren
  • Software-Entwicklung für Embedded Vision mit pylon

    Embedded Vision Lösungen zu entwickeln klingt kompliziert – ist es aber nicht. Protagonist Tom erfährt in unserem Video, dass das dank des Basler pylon Programming Interface einfacher ist als gedacht.

    Jetzt Video anschauen
  • Entdecken Sie Embedded Vision!

    Embedded Vision ist in aller Munde. Auch Steve will mitmischen. Begleiten Sie ihn bei seinem ersten Embedded Vision-Projekt.

    Film ab!

Basler pylon Software für Embedded Vision Anwendungen

Mit der pylon Camera Software Suite stellt Basler sein bewährtes und nutzerfreundliches SDK auch für seine Embedded Vision Produkte zur Verfügung. pylons große Flexibilität in Hinblick auf Kameraschnittstellen, unterstützte Betriebssysteme und Prozessorarchitekturen ermöglicht dabei eine einfache Migration von Standard- zu Embedded Technologien.

Basler bietet mit pylon ein SDK auch für Embedded Plattformen (ARM oder x86) an. Dabei liefert das SDK alles, was für eine einfache Applikationsintegration der Kamera benötigt wird: Treiber, Programmierbeispiele, ein API für C- oder C++-Applikationen, sowie nutzerfreundliche Tools wie den pylon Viewer – und natürlich eine umfassende Dokumentation.

Erfahren Sie hier mehr über pylon für Embedded Vision Anwendungen:

pylon Linux x86

pylon für Linux x86
pylon Linux ARM

pylon für Linux ARM

Die Vorteile von pylon Software für Embedded Vision Anwendungen im Überblick

Portabilität
Egal für welches Betriebssystem (Windows, macOS, Linux (ARM), Linux (x86)) eine Applikation erstellt werden soll: Die Cross-Plattform-Kompatibilität von pylon ermöglicht die einfache Portierung einer Applikation von einem Betriebssystem auf ein anderes.

Einheitliches API
Egal für welche Kameraschnittstelle (GigE, USB 3.0, BCON for MIPI oder BCON for LVDS) oder welche Basler Kamera bzw. welches Kameramodul eine Applikation erstellt werden soll: Die pylon Programmierschnittstelle sieht immer gleich aus. Der Umstieg einer pylon basierten Applikation von einer Schnittstellentechnologie (z.B. USB 3.0) auf eine andere (z.B. BCON for MIPI) erfordert – wenn überhaupt – die Änderung von nur wenigen Zeilen Code.

Zugriff auf alle Kamera-Features
pylon basiert auf der GenICam-Technologie. Dadurch kann pylon immer auf alle Features einer jeden Basler Kamera zugreifen, ein Update einer bestehenden pylon basierten Applikation ist für den Zugriff auf allerneueste Kamerafunktionalitäten nicht notwendig.

Investitionssicherheit
Selbst die neuesten pylon Versionen sind in ihrem API nahezu 100% kompatibel zu der allerersten pylon Version und allen weiteren Versionen, die Basler jemals veröffentlicht hat. Soll eine ältere Applikation auf einen aktuellen pylon Stand gehoben werden, um neue pylon Features nutzen zu können, so erfordert das in der Regel nur ein Neukompilieren des bestehenden Codes.

Erleichterte Kameraevaluierung und Applikationsentwicklung für Embedded Vision Applikationen
Softwareentwicklung für z.B. ARM-basierte Embedded Applikationen beispielsweise mit der BCON for MIPI-Kameraschnittstelle gestaltet sich typischerweise deutlich komplexer als für ein Standard-PC-System. Speziell in der Kameraevaluierungs- oder Applikationsprototypenphase eines Softwareprojektes werden diese Aufwände oft gescheut. Mit pylon ist es allerdings möglich, Kameras mit einer Plug-and-play-Schnittstelle (z.B. USB 3.0) auf einem Standard-Windows-PC zu evaluieren und einen Applikationsprototypen zu entwickeln. Zu einem späteren Zeitpunkt kann der Prototyp dann mit nur wenig Aufwand mit pylon auf ein Embedded System (Linux ARM) mit beispielsweise einer BCON-Kameraschnittstelle portiert werden.

Wir helfen Ihnen gerne

Möchten Sie gerne mehr über Basler Produkte für Embedded Vision Anwendungen erfahren? Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam.

pylon Download

pylon Download
Zum Download-Bereich

Wir helfen Ihnen gerne

Wir helfen Ihnen gerne

Haben Sie eine Frage zu unseren Produkten für Ihre Embedded Anwendung?

Fragen Sie uns!

Hilfe bei Integration und Design

Hilfe bei Integration und Design

Brauchen Sie Unterstützung bei der Integration von Bildverarbeitung in Ihre Embedded Anwendung?

Das Basler Partnernetzwerk hilft

Broschüre - Embedded Vision

Broschüre - Embedded Vision

Hier finden Sie unsere Broschüre zum Basler Portfolio für Embedded Vision Systeme.

Download

Embedded Vision

Embedded Vision

Möchten Sie mehr über Embedded Vision Technologie erfahren?

Technische Informationen

BCON - Baslers Schnittstelle für Embedded Vision

BCON - Baslers Schnittstelle für Embedded Vision

Baslers Schnittstelle für MIPI CSI-2 oder LVDS-basierte Embedded Vision Systeme.

Erfahren Sie mehr